Wählen Sie Ihr Land
NCB10-30GM40-N0-5M-OG Induktiver Sensor
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 10 mm bündig
- NAMUR-Ausgang
- Verpolschutz
- Edelstahlgehäuse
- Geschirmtes PUR-Kabel für den Öl- und Gasbereich
Mehr anzeigen
NAMUR Sensoren müssen mit zugelassenen Nachschaltgeräten betrieben werden. Unter folgendem Link finden Sie eine Übersicht passender Geräte:
Zu den Schaltverstärkern








Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- CS
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Technische Daten NCB10-30GM40-N0-5M-OG
| Schaltfunktion | Öffner (NC) | |
| Ausgangstyp | NAMUR | |
| Schaltabstand | sn | 10 mm |
| Einbau | bündig | |
| Gesicherter Schaltabstand | sa | 0 ... 8,1 mm |
| Realschaltabstand | sr | 9 ... 11 mm typ. |
| Reduktionsfaktor rAl | 0,32 | |
| Reduktionsfaktor rCu | 0,32 | |
| Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,72 | |
| Ausgangsart | 3-Draht |
| Nennspannung | Uo | 8,2 V (Ri ca. 1 kΩ) | ||||||
| Schaltfrequenz | f | 0 ... 650 Hz | ||||||
| Hysterese | H | 1 ... 10 % typ. 5 % | ||||||
| Verpolschutz | verpolgeschützt | |||||||
| Kurzschlussschutz | ja | |||||||
| Geeignet für 2:1 Technik | ja , Verpolschutzdiode nicht erforderlich | |||||||
| Stromaufnahme | ||||||||
| ||||||||
| Schaltzustandsanzeige | LED, gelb | |||||||
| MTTFd | 1870 a | |
| Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
| Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
| Normenkonformität | ||||||||
| ||||||||
| IECEx-Zulassung | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ATEX-Zulassung | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| UL-Zulassung | cULus Listed Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Versorgungsspannung/Schaltspannung: 8,2 V DC | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| ANZEx | 18.3018X | |||||||||||||
| Umgebungstemperatur | -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) | |
| Lagertemperatur | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) |
| Anschlussart | Kabel | |||||||||||||||||||||||||
| Gehäusematerial | Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) | |||||||||||||||||||||||||
| Stirnfläche | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| Schutzart | IP66 / IP67 | |||||||||||||||||||||||||
| Kabel | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Hinweis | Die Schirmung ist sensorseitig nicht angeschlossen | |||||||||||||||||||||||||
| Lieferumfang | Lieferung mit 2 Muttern mit Sperrverzahnung | |
| Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich | siehe Betriebsanleitung |
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.