Wählen Sie Ihr Land
NBB7-F104M-A0 Induktiver Sensor
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 7 mm bündig
- 4-Draht DC
- Metallgehäuse









Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- CS
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Technische Daten NBB7-F104M-A0
| Schaltfunktion | Antivalent | |
| Ausgangstyp | NPN | |
| Schaltabstand | sn | 7 mm |
| Einbau | bündig | |
| Ausgangspolarität | DC | |
| Gesicherter Schaltabstand | sa | 0 ... 5,6 mm |
| Reduktionsfaktor rAl | 0,30 - 0,45 | |
| Reduktionsfaktor rCu | 0,25 - 0,45 | |
| Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,60 - 1,00 | |
| Reduktionsfaktor rSt37 | 1 | |
| Ausgangsart | 4-Draht |
| Betriebsspannung | UB | 10 ... 30 V DC |
| Schaltfrequenz | f | 150 Hz |
| Verpolschutz | verpolgeschützt | |
| Kurzschlussschutz | taktend | |
| Spannungsfall | Ud | ≤ 2,5 V |
| Betriebsstrom | IL | 200 mA |
| Reststrom | Ir | ≤ 80 µA |
| Leerlaufstrom | I0 | ≤ 15 mA |
| Schaltzustandsanzeige | LED |
| Normenkonformität | |||||
| |||||
| UL-Zulassung | cULus Listed | |
| CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
| Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Anschlussart | Kabel | ||||||||||||||||
| Gehäusematerial | GD-Zn | ||||||||||||||||
| Stirnfläche | PA 12 | ||||||||||||||||
| Schutzart | IP67 | ||||||||||||||||
| Kabel | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Abmessungen | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.