Wählen Sie Ihr Land
FSM58 Absolutwert-Drehgeber
Multiturn-Absolutwert-Drehgeber
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Industriestandard Gehäuse ∅58 mm
- 25 Bit Multiturn
- Ausgabecode: Gray und Binär
- Kurzschlussfeste Gegentaktendstufe
- Eingänge für Zählrichtungsauswahl, LATCH und PRESET
- Codewechselfrequenz bis zu 400 kHz
- Steckhohlwelle
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
- ZH