Wählen Sie Ihr Land

Global

V11-G-BK1M-PUR-3DT06 Anschlusskabel mit Buchse

Anschlusskabel mit Buchse, M12 auf 3-poligen Deutsch-Steckverbinder

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • DEUTSCH-Steckverbinder DT06, 3-polig
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V11-G-BK1M-PUR-3DT06

Polzahl3
Anschluss 1Buchse
Bauform 1gerade
Gewinde 1M12
Anschluss 2Stecker
Bauform 2gerade
BetriebsspannungUBmax. 250 V AC/DC
Prüfspannung1500 V eff AC
BetriebsstromIBmax. 4 A
Durchgangswiderstand< 5 mΩ
Umgebungstemperatur-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Verschmutzungsgrad3
AnschlussartKabelstecker (M12 x 1) , Deutsch DT06 Steckverbinder mit 1 m, PUR-Kabel mit Schrumpfschlauch auf Steckverbinder
Stiftdurchmesser1 mm
SchutzartIP68 / IP69K ( M12 Steckverbinder Ende )
Material
KontakteCuSn / Au
KontaktoberflächeAu
GriffkörperTPU, schwarz
KabelPUR
ÜberwurfmutterZink-Druckguss
AderisolationPolypropylen
Kabelfeindrähtig, flexibel
Manteldurchmesser∅ 6 mm
Biegeradius10 x Kabeldurchmesser
Farbeschwarz
Adern3 x 0,75 mm2
LängeL1 m
Masse85,8 g
HinweisSteckverbinder : DT06-3S-CE13
Dichtung : W3S-P012
Kontakte: (Rolle) 1062-16-0622, (Lose) 0462-201-16141
Generelle Hinweise