Positioniersysteme

Ob hochpräzise, besonders robust oder kosteneffizient: Die Anforderungen an Positioniersysteme sind vielseitig. Um diese perfekt zu erfüllen, bietet Pepperl+Fuchs verschiedene Lösungen und vereint die Vorteile optischer, kamerabasierter und induktiver Positioniersysteme in einem Portfolio.
- Induktive Positioniersysteme (PMI) – Berührungslose Positionserfassung und Winkelmessung
- Distanzsensoren – Zuverlässige Positionierung in der Intralogistik
- Optische Linearpositionierung (WCS) – Robuste Positionierung auf langen Verfahrwegen
- Kamerabasierte Linearpositionierung (PXV, PCV) – Höchste Prozesssicherheit für lange Messlängen
- Kamerabasierte Spurführung (PGV) – Zuverlässige Navigation fahrerloser Transportsysteme
- Fachfeinpositionierung (PHA) – Kosteneffiziente Positionierung in Hochregallagern

Induktive Positioniersysteme (PMI)
Die patentierten induktiven Positioniersysteme PMI sind dank berührungsloser Technologie besonders robust. Sie erfassen hochpräzise lineare sowie Drehbewegungen, auch in Umgebungen mit Schmutz, Staub oder starken Temperaturschwankungen. Durch das induktive Wirkprinzip ist kein Spezialtarget erforderlich, ein Stahlbetätiger genügt. Dadurch ergeben sich vielfältige Einsatzmöglichkeiten, z. B. bei der Positionserfassung von Kranauslegern oder der Positionierung von Metallteilen im Maschinenbau. Das induktive Positioniersystem PMI ist in unterschiedlichen Bauformen verfügbar und fügt sich damit flexibel in die Platzbedingungen jeder Anwendung ein.

Distanzsensoren
Distanzsensoren von Pepperl+Fuchs basieren auf der innovativen Pulse Ranging Technology (PRT) und kommen zum Beispiel bei der millimetergenauen Positionierung von Regalbediengeräten oder Verfahrwagen zum Einsatz. Sie sind eine ideale Lösung für Anwendungen in der Intralogistik, wo viele Waren in kurzer Zeit zuverlässig hin und her transportiert werden müssen, aber auch in weiteren Branchen wie der Automobilfertigung oder in Galvanikanlagen. Dank der zuverlässigen PRT arbeiten die Distanzsensoren stets höchst präzise. Für Positionieraufgaben eignen sich zum Beispiel die Distanzsensoren R1000 und R200 mit PRT.

Optische Linearpositionierung (WCS)
Das optische Positioniersystem WCS ist besonders robust und eignet sich perfekt für raue Bedingungen, selbst im Außenbereich. Es besteht aus einer Codeschiene aus Metall oder Kunststoff kombiniert mit optoelektronischen Sensoren zur Abtastung. Mit Codeschienen mit einer Länge von bis zu 629 m ist das Wegcodiersystem für lange Verfahrwege geeignet. Auch bei Kurven, Steigungen, Gefällen und Spurwechseln erkennt es zuverlässig die exakte Position. Für Anwendungen im Außenbereich wie etwa in Hafenanlagen bietet Pepperl+Fuchs eine spezielle Outdoor-Variante des WCS.

Kamerabasierte Linearpositionierung (PCV, PXV)
Die optischen DataMatrix-Positioniersysteme PXV und PCV sowie die Safety-Variante safePXV kombinieren ein 2-D-Kamerasystem mit einem mehrfach redundanten DataMatrix-Codeband. Dies ermöglicht eine präzise Positionserfassung und eignet sich für den Einsatz in Lager- und Fördersystemen oder Hebe- und Aufzugsanlagen. Dank Code-Redundanz und großer Sichtfelder erfassen die DataMatrix-Positioniersysteme die Position auch bei verschmutztem oder beschädigtem Codeband zuverlässig. Codebandlängen von bis zu 100 km ermöglichen den Einsatz in weitläufigen Anlagen. Mit dem safePXV bietet Pepperl+Fuchs eine Safety-Variante, die eine sichere Absolutpositionierung bis SIL 3/PL e ermöglicht.

Kamerabasierte Spurführung (PGV)
Das optische Positioniersystem Position Guided Vision (PGV) kombiniert die Farbbandverfolgung und die exakte Positionierung auf DataMatrix-Codes in einem Gerät. Es ist die ideale Lösung für die zuverlässige Navigation fahrerloser Transportsysteme (FTS), ob in der Lager- und Fördertechnik oder im Automobilbau. PGV verfolgt zuverlässig aufgemalte oder geklebte Farbbänder, dank des großen Sichtfelds sogar in engen Kurven oder bei verschmutzten Spurbändern. DataMatrix-Codes können zusätzlich für verschiedene Funktionalitäten genutzt werden, etwa spezifische Abbiegevorgänge oder die exakte Positionierung des fahrerlosen Transportsystems. Die Safety-Variante safePGV erreicht sogar erstmals SIL 3/PL e mit nur einem Sensor.

Fachfeinpositionierung (PHA)
Das optische Positioniersystem PHA wurde speziell für die Fachfeinpositionierung in Hochregallagern entwickelt. Das einzigartige Kamerasystem des PHA-Systems verwendet zur Positionierung bereits vorhandene Bohrungen in Regalsystemen. Dadurch sind keine zusätzlichen speziellen Targets nötig. Dank integrierter Beleuchtung und Kontrastausgleich positioniert das PHA unabhängig von Störfaktoren wie Verschmutzung, Fremdlicht oder Materialermüdung. Mit einem Temperaturbereich von bis zu -30 °C ist das PHA sogar in Tiefkühllagern einsetzbar.
- Englisch
- Deutsch
- Koreanisch
- Chinesisch
- Japanisch
Broschüren und Übersichten | Dateityp | Dateigröße | Sprache | Download |
|---|---|---|---|---|
| Broschüren und ÜbersichtenBroschüre - PMI Induktive Positioniersysteme | Dateityp PDF | Dateigröße 1 MB | Sprache Deutsch
| Download |
| Broschüren und ÜbersichtenBroschüre – Sensoren und Systeme mit IO-Link | Dateityp PDF | Dateigröße 5 MB | Sprache Deutsch
| Download |
| Broschüren und ÜbersichtenProduktinformation - Data Matrix Positioniersystem PCV - Zuverlässige Positionserfassung Durch 2-D-Codeband und moderne Kamera-Technologie | Dateityp PDF | Dateigröße 346 KB | Sprache Deutsch
| Download |
| Broschüren und ÜbersichtenProduktinformation - Quick Select Product Guide - Industrielle Sensoren | Dateityp PDF | Dateigröße 31 MB | Sprache Deutsch
| Download |
| Broschüren und ÜbersichtenBroschüre - DataMatrix-Positioniersystem PXV | Dateityp PDF | Dateigröße 2 MB | Sprache Deutsch
| Download |