HMI-Systeme

VisuNet von Pepperl+Fuchs – industrielle Human Machine Interfaces für die Prozessautomation
Von Schock- und Vibrationsfestigkeit über Outdoor-Tauglichkeit bis hin zur Einhaltung von GMP-Richtlinien (Good Manufacturing Practice) – Pepperl+Fuchs bietet mit dem VisuNet-Portfolio eine Vielzahl an HMI-Lösungen, um den vielfältigen Anforderungen der Prozessindustrie gerecht zu werden. Die VisuNet-Produktfamilie umfasst eine große Auswahl an robusten Industriemonitoren, industriellen Box Thin Clients, Thin-Client-Software und den passenden Peripheriegeräten.
VisuNet-Bedienstationen und Monitoring-Systeme finden weltweit ihren Einsatz in der Öl- und Gasförderung, in Raffinerien sowie chemischen und pharmazeutischen Produktionsanlagen. Im industriellen Umfeld müssen die HMI-Systeme dabei Feuchtigkeit, extremen Temperaturunterschieden und einem dauerhaften 24/7-Einsatz standhalten. Damit VisuNet-Systeme auch unter rauen Bedingungen absolut zuverlässig funktionieren, werden sie aus industrietauglichen Komponenten gefertigt und für den Einsatz in Industrieumgebungen optimiert.

Kundenspezifische Lösungen
Standardprodukte erfüllen nicht immer die genauen Anforderungen jeder Anwendung. Kundenspezifische VisuNet-HMI-Lösungen sind ein einfacher Weg, um genau das Produkt zu bekommen, das Sie benötigen. Egal, ob Sie einen Remote Monitor oder einen eigensicheren Panel-PC benötigen, Pepperl+Fuchs kann eine Lösung entwickeln, die Ihrer Anwendung und Ihrem Budget entspricht.
Ihre Vorteile
Jede VisuNet-Bedienstation basiert auf jahrzehntelanger Erfahrung und Expertise im Explosionsschutz. Die Bedienstationen und dazugehörigen Komponenten sind speziell für den weltweiten Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen nach ATEX- und IECEx-Zone 1/21, 2/22 und NEC-Division 1 und 2 entwickelt und zertifiziert. Daneben umfasst das Portfolio auch Produkte für nicht explosionsgefährdete, industrielle Umgebungen.
VisuNet-Bedienstationen sind für den globalen Einsatz zertifiziert, Pepperl+Fuchs bietet den passenden globalen Support. Wo auch immer Sie sich auf der Welt befinden, Pepperl+Fuchs bietet durch ein umfassendes Netzwerk an Niederlassungen und Vertriebsbüros Service und Support.
Pepperl+Fuchs bietet Ihnen nicht nur Panel-PCs und Monitore, sondern auch komplette HMI-Lösungen aus einer Hand. Ihnen steht dafür eine breite Palette an Gehäusen, Montageoptionen und Peripheriegeräten zur Verfügung: Standfüße, Wandmontage-Optionen, Tastaturen, Barcode-Lesegeräte und eine komplett harmonisierte Software, die alle Thin Clients von Pepperl+Fuchs überwachen und verwalten kann.
Keine Anwendung gleicht der anderen. Für Anforderungen, die mit unserem Standardportfolio nicht abgedeckt werden, bietet Pepperl+Fuchs kundenspezifische Lösungen an. Ob spezielle Montagelösung, zusätzliche RFID-Lesegeräte oder ein komplett zertifiziertes Doppel-Monitor-System – die Experten in den weltweit verteilten Solution Engineering Centern (SEC) von Pepperl+Fuchs finden die richtige Lösung für Ihre Anwendung.
- Deutsch
- Englisch
Broschüren und Übersichten | Dateityp | Dateigröße | Sprache | Download |
|---|---|---|---|---|
| Broschüren und ÜbersichtenProduktinformation - VisuNet RM Shell 6 für Thin-Client-Bedienstationen | Dateityp PDF | Dateigröße 1 MB | Sprache Deutsch
| Download |
| Broschüren und ÜbersichtenProduktinformation - VisuNet GXP – für Anwendungen bis zu Zone 1/21 | Dateityp PDF | Dateigröße 1 MB | Sprache Deutsch
| Download |
| Broschüren und ÜbersichtenProduktinformation - VisuNet FLX – Die neue modulare HMI Plattform zum Einsatz bis in Zone 2/22, Div. 2 | Dateityp PDF | Dateigröße 813 KB | Sprache Deutsch
| Download |
| Broschüren und ÜbersichtenProduktinformation - Industrielle Box Thin Clients BTC22+BTC24 | Dateityp PDF | Dateigröße 364 KB | Sprache Deutsch
| Download |
| Broschüren und ÜbersichtenBroschüre – Produkte und Lösungen für die Pharma- und Life-Science-Industrie | Dateityp PDF | Dateigröße 1 MB | Sprache Deutsch
| Download |