Wählen Sie Ihr Land

Global

IO-Link Safety
Der neue Standard Safety und Automation in einer Technologie

IO-Link Safety

IO-Link Safety

Die Brücke zwischen funktionaler Sicherheit und Standard-Automatisierung

Entwickelt für höchste Sicherheitsanforderungen

Logo von IO-Link Safety

Was lange getrennt gedacht wurde, wächst zusammen: Der neue Standard IO-Link Safety schlägt die Brücke zwischen funktionaler Sicherheit und Standard-Automatisierung.

Mit der Kombination aus IO-Link Safety und IO-Link steht jetzt eine gemeinsame, durchgängige Kommunikationsbasis bis in die Feldebene zur Verfügung. Diese beseitigt Systembrüche, reduziert Komplexität und unterstützt die nahtlose Integration sicherheitsgerichteter Sensoren und Aktoren mit Standardkomponenten in einer Architektur. Das Ergebnis sind transparente, flexible und zukunftssichere Anlagen mit deutlich effizienterem Engineering und höherer Verfügbarkeit.

Möglich wird das durch eine konsequente Standardisierung: Entwickelt unter dem Dach von PROFIBUS & PROFINET International (PI) in der IO-Link Community und definiert in den Normen IEC 61131-9 und IEC 61139-2, erfüllt IO-Link Safety höchste Sicherheitsanforderungen bis SIL 3 (IEC 61508 / IEC 62061) sowie PL e, Kat. 4 (EN ISO 13849-1).

Erfahren Sie hier mehr über die Funktionsweise von IO-Link Safety und wie auch Sie von diesem großen Evolutionssprung profitieren können.

Die Vorteile von IO-Link Safety

Icon Dollar

Zukunftssicher investieren

Eine durchgängige und bedarfsgerecht skalierbare Infrastruktur für sichere und nicht-sichere Daten reduziert Kosten spürbar und schafft langfristige Investitionssicherheit – ohne Abhängigkeit von proprietären Herstellerstandards. Diagnosemöglichkeiten bis in die Feldebene sorgen für gesteigerte Anlagenverfügbarkeit.

Icon Sensoren

Grenzenlose Flexibilität

IO-Link Safety ermöglicht es, Anlagen schnell und einfach an neue Anforderungen anzupassen. Verschiedenste Komponenten (IO-Link-Safety-Devices, IO-Link-Devices, OSSDs und Standard-I/Os) lassen sich flexibel kombinieren, erweitern oder austauschen – unabhängig vom eingesetzten Feldbus.

Icon Prozesse

Integration mit System

IO-Link Safety überträgt bewährte IO-Link-Prinzipien in die Welt der funktionalen Sicherheit. Geräte lassen sich eindeutig zuordnen, Parameter von IO-Link-Safety- und IO-Link-Devices werden gespeichert und ein schneller Austausch ermöglicht. IODDs und dedizierte Tools vereinfachen Engineering und Parametrierung, während standardisierte M12-Verkabelung die Installation im Vergleich mit der bislang für Safety typischen Parallelverdrahtung deutlich effizienter gestaltet.

Icon Daten

Mehr als nur Safety

IO-Link Safety liefert neben sicheren Signalen sichere digitale Messwerte (je nach Sensorprinzip) sowie zusätzliche Gerätedaten und schafft Transparenz bis in übergeordnete Systeme. Informationen wie Temperatur, Schaltzyklen, Energieverbrauch oder andere Diagnosedaten bilden die Basis für fundierte Optimierungen, Condition Monitoring und vorausschauende Wartung.

Black-Channel-Prinzip von IO-Link Safety innerhalb der Systemtopologie

Black-Channel-Kommunikation: Sichere Daten über einen gemeinsamen Kanal

IO-Link Safety lässt sich in unterschiedliche Safety-Architekturen integrieren und erlaubt die gemeinsame Übertragung sicherer und nicht-sicherer Signale auf einer Leitung.

Die funktionale Sicherheit in Architekturen auf Basis von IO-Link Safety wird durch das Black-Channel-Prinzip sichergestellt: Hierbei wird nicht der eigentliche Signalweg überwacht („Black Channel“), sondern zwischen IO-Link-Safety-Master und -Device durch Mechanismen wie Prüfsummen, Zeitüberwachung und Sequenzkontrollen mögliche Übertragungsfehler zuverlässig erkannt und unsichere Zustände vermieden. Durch diese Umsetzung zwischen IO-Link-Safety- Master und -Device kann IO-Link Safety unabhängig vom verwendeten Functional Safety Communication Profile (FSCP, z. B. PROFIsafe) und damit über verschiedene Feldbussysteme hinweg eingesetzt werden.

Wie in der Grafik dargestellt, werden Safety- und Standarddaten zudem parallel und logisch voneinander getrennt übertragen. Somit bleibt trotz des integrativen Gesamtkonzepts die sichere Kommunikation bis SIL 3 und PL e weiterhin klar abgegrenzt, während gleichzeitig zusätzliche Daten für Diagnose und IIoT-Anwendungen verfügbar sind.

Pinbelegung von IO-Link Safety

Klare Struktur bis zum Stecker: Die Pinbelegung von IO-Link Safety

IO-Link Safety nutzt Standard-IO-Link-Mechanismen wie die etablierte M12-Steckverbindung und eine standardisierte Pinbelegung für die gemeinsame Übertragung sicherer und nicht-sicherer Signale. Wie in der Grafik dargestellt, liegt die Versorgungsspannung an Pin 1 und Pin 3 an. Die C/Q-Ader an Pin 4 dient der Übertragung der IO-Link-Kommunikation einschließlich der Safety-Daten.

Alternativ zum Betrieb als IO-Link Safety Device können Sensoren und Aktoren mit IO-Link-Safety-Schnittstelle – ähnlich dem SIO-Modus bei Standard-IO-Link – erst über die Kommunikationsschnittstelle konfiguriert und danach an konventioneller Sicherheitstechnik wie ein klassischer OSSD betrieben werden. In diesem Fall wird die sichere Signalübertragung auf Pin 4 durch einen zusätzlichen Signalpfad auf Pin 2 ergänzt. Beide Pfade werden gemeinsam genutzt (OSSD1e und OSSD2e), um eine robuste und fehlersichere Übertragung zu gewährleisten. Dieser Modus wird als OSSDe (OSSD equivalent) bezeichnet.

Für Anwender ergibt sich daraus eine klar strukturierte Schnittstelle: Standardisierte M12-Leitungen bleiben nutzbar, während sichere und nicht-sichere Daten über einen gemeinsamen Steckverbinder geführt werden. Dies reduziert den Verdrahtungsaufwand, vereinfacht Installation und Service und sorgt für eine konsistente und nachvollziehbare Daten- und Energieübertragung bis in die Feldebene.

Safety wandelt sich …

Funktionale Sicherheit entwickelt sich kontinuierlich weiter – von klassischen, oft getrennten Lösungen hin zu zunehmend integrierten und flexiblen Architekturen. Erhalten Sie hier einen Einblick in die heute gängigen Architekturmodelle und erfahren Sie, warum IO-Link Safety allen bestehenden Ansätzen überlegen ist.

Topologie mit sicheren Feldbusmodulen sowie angeschlossenen Geräten und Controllern

Sichere Feldbusmodule in Basisausführung dienen primär zur Erfassung und Weitergabe sicherer Ein- und Ausgangssignale (FDI/FDO). Typischerweise werden OSSD-basierte Sensoren, Not-Halt-Taster oder einfache Aktoren angebunden und als digitale I/O-Information zusammengefasst über sichere Feldbusse wie PROFIsafe oder CIP Safety an eine Sicherheitssteuerung übertragen. Neben sicheren Signalen können auch nicht-sichere digitale Ein- und Ausgangssignale (DI/DO) über dieselben Module eingesammelt werden.

Der Funktionsumfang beschränkt sich dabei auf die reine Verarbeitung binärer Ein- und Ausgangssignale. Zusätzliche Diagnose-, Mess- oder Gerätedaten stehen nicht zur Verfügung, ebenso wenig können Messwerte übertragen werden. Auch eine Parametrierung der angeschlossenen Geräte ist nicht möglich und erfolgt, falls erforderlich, direkt am Gerät.

Diese Architektur ermöglicht eine einfache und robuste Umsetzung funktionaler Sicherheit, stößt jedoch an Grenzen, sobald sichere Messwerte, weitergehende Informationen oder eine engere Integration gefordert sind. Die fehlende Datenintegration sowie die begrenzte Skalierbarkeit führen insbesondere bei größeren Anlagen zu eingeschränkter Transparenz.

Topologie mit sicheren Feldbusmodulen mit Zusatzfunktionen sowie angeschlossenen Geräten und Controllern

Sichere Feldbusmodule in erweiterter Ausführung mit zusätzlichen Funktionen, wie auch Pepperl+Fuchs sie mit der ICE12/13-Serie anbietet, erweitern den klassischen I/O-Ansatz um zusätzliche Daten- und Diagnosemöglichkeiten. Neben sicheren Ein- und Ausgangssignalen (FDI, FDO, FDX) können hier über IO-Link auch weiterführende Informationen über angebundene Geräte, wie Diagnose- oder Messwerte, erfasst und übertragen werden. Diese zusätzlichen Gerätedaten stehen zwar zur Verfügung, sind jedoch nicht Teil der sicheren Kommunikation und dürfen daher nicht für sicherheitsgerichtete Entscheidungen herangezogen werden.

Für Anwender ergeben sich durch die Verwendung solch sicherer Feldbusmodule in erweiterter Ausführung eine verbesserte Transparenz auf Geräteebene sowie erweiterte Möglichkeiten für Diagnose und Wartung. Auch IIoT-Funktionen werden durch integrierte Schnittstellen wie MQTT, REST API oder OPC UA unterstützt. Gleichzeitig bleibt die grundlegende Architektur unverändert: Safety und zusätzliche Daten werden parallel geführt, jedoch nicht miteinander verknüpft.

Diese Lösung stellt damit eine Weiterentwicklung klassischer I/O-basierter Safety-Ansätze dar, erreicht jedoch noch keine vollständige Integration von sicherer Kommunikation und Gerätedaten.

Safety-over-IO-Link-Topologie mit angeschlossenen Geräten und Controllern

Safety over IO-Link nutzt bestehende IO-Link-Infrastrukturen, um sichere und nicht-sichere I/O-Signale über eine gemeinsame Verkabelung zu übertragen.

Der Ansatz bleibt jedoch auf die Übertragung von I/O-Signalen beschränkt und führt die bekannten Grenzen klassischer Safety-Architekturen fort. Eine durchgängige Integration von Kommunikation, Safety und Gerätedaten wird nicht erreicht. Zudem handelt es sich um herstellerspezifische Umsetzungen. Kunden sind damit an proprietäre Herstellersysteme gebunden und profitieren nicht von den Vorteilen eines übergreifenden Standards, wie IO-Link Safety sie bietet.

... hin zu einem allumfassenden Ansatz

Topologie eines IO-Link-Safety-Systems mit angeschlossenen Geräten und Controllern

Im Unterschied zu anderen Architekturen führt IO-Link Safety auf einer standardisierten Punkt-zu-Punkt-Verbindung die Safety-Kommunikation, Standardkommunikation sowie zusätzliche Gerätedaten zusammen

Ein IO-Link-Safety-Master übernimmt dabei die Anbindung an übergeordnete sichere Feldbusse wie PROFIsafe und künftig auch CIP Safety oder FailSafe over EtherCAT (FSoE), sodass IO-Link-Safety-Devices in unterschiedlichen sicheren Feldbusumgebungen eingesetzt werden können. Gleichzeitig bietet das System eine nie dagewesene Flexibilität und Offenheit und unterstützt gemischte Anwendungen mit IO-Link, IO-Link Safety sowie sicheren und nicht-sicheren Signalen an einem Master.

So positioniert sich IO-Link Safety nicht als Gegenentwurf zur etablierten feldbusbasierten Safety, sondern als deren konsequente Erweiterung bis in die Feldebene. Anwender profitieren von der standardisierten Integration, Herstellerunabhängigkeit und der Möglichkeit, neben sicheren I/O-Informationen auch sichere Daten sowie zusätzliche Gerätedaten strukturiert nutzen zu können.

Anwendungsbeispiel

Palette fährt durch ein IO-Link-Safety-Sicherheitslichtgitter in die Zelle ein

Das dargestellte Beispiel zeigt anhand einer Palettierzelle, welche Vorteile eine Architektur aus IO-Link Safety und IO-Link in der Praxis bietet.

Auf dem vorgelagerten Rollenförderer erfassen IO-Link-Reflexionslichtschranken zuverlässig die ankommenden Paletten und liefern gleichzeitig zusätzliche Zustandsinformationen für einen stabilen Materialfluss. Die Übergabestelle in die Palettierzelle ist durch ein IO-Link-Safety-Lichtgitter abgesichert, das eine gezielte Einzelstrahlauswertung und -abschaltung unterstützt. Die Aktivierung der Strahlenabschaltung wird im Safety-System auf Basis der Identifikationsdaten eines IO-Link-RFID-Schreib-/Lesekopfs sowie zusätzlicher sicherer Bedingungen wie Position und Bewegungsablauf gesteuert. Währenddessen bleibt das restliche Schutzfeld aktiv und wird kontinuierlich überwacht. Türzuhaltung und Not-Aus werden ebenfalls mittels IO-Link Safety angebunden, während eine IO-Link-basierte Signalleuchte den aktuellen Anlagenzustand für das Bedienpersonal klar visualisiert.

Diese Verknüpfungen aus regulärer Prozessüberwachung und Safety-Funktionen reduzieren zum einen unnötige Stillstände. Gleichzeitig sinkt der Integrationsaufwand, da alle relevanten Informationen innerhalb einer gemeinsamen, IO-Link-basierten Kommunikationsstruktur verarbeitet werden.

Den Wandel ermöglichen: Interoperable IO-Link- und IO-Link-Safety-Komponenten

Die Integration von Automation und funktionaler Sicherheit erfordert mehr als einzelne Komponenten – entscheidend ist ein abgestimmtes Gesamtsystem. Erst das Zusammenspiel aus intelligenten IO-Link- und IO-Link-Safety-Sensoren sowie IO-Link- und IO-Link-Safety-Mastern ermöglicht eine durchgängige Kommunikation bis in die Feldebene. So entstehen konsistente Datenstrukturen, reduzierte Schnittstellen und die Basis für effiziente, zukunftssichere Anlagen.

Kontaktieren Sie uns

Kontaktieren Sie uns gerne, wenn Sie weitere Fragen zu IO-Link Safety haben oder bereits konkrete Projekte planen. Unsere Experten freuen sich auf Ihre Anfrage.