Explosionsschutz von Feuerlöschsystemen auf Ölbohrinseln

Die Anwendung
Bohrinsel-Katastrophen, wie die der Piper Alpha und Deepwater Horizon, beweisen, wie wichtig ein gut funktionierendes Feuerlöschsystem auf Ölbohrinseln ist.
Druckluftschaumanlagen (compressed air foam systems, abgekürzt CAFS) bekämpfen Brände auf Ölbohrinseln effektiv, da sie aufgrund ihrer konstant hohen Schaumqualität noch nicht betroffene Bereiche vor dem Feuer schützen und ein Wiederentzünden verhindern.
Das System wird entwickelt und gefertigt von der Australian Industry (Ai) Group, einer bekannten französischen Spezialfirma für Feuerlöschsysteme, und ist derzeit auf einer Ölbohrinsel vor der Küste Nigerias installiert.
Das Ziel
Auf Ölbohrinseln besteht immer das Risiko der Bildung einer explosionsfähigen Atmosphäre. Je nach Häufigkeit des Auftretens dieser Gas-Luft-Gemische werden die Bereiche in Zonen eingeteilt. In diesem Fall wird die Bohrinsel als Zone 1/Div. 1 klassifiziert.
Damit das Feuerlöschsystem nicht selbst zum Auslöser einer Explosion werden kann, muss seine Elektronik für den Einsatz in Zone 1 entsprechend explosionsgeschützt sein. Damit die elektronischen Komponenten nicht individuell Ex-zertifiziert sein müssen, werden diese in ein explosionssicheres Gehäuse verbaut.

Die Lösung
Der Explosionsschutz wird erreicht, indem die Steuereinheit des Feuerlöschsystems in einem stabilen druckfesten Gehäuse der EJB-Reihe untergebracht wird. Dieses Gehäuse ist aus sehr korrosionsbeständigem Edelstahl hergestellt und damit ideal für raue Offshore-Bedingungen geeignet.
Die Leuchtmelder, Drucktaster und Wahlschalter sind ebenfalls in der Zündschutzart „druckfeste Kapselung“ ausgeführt – damit ist der Explosionsschutz der Steuereinheit vollständig hergestellt.
Der druckfeste Steuerkasten wurde dabei an zentraler Stelle in das Feuerlöschsystem integriert.
Die Vorteile
Ein nach ATEX und IECEx zertifizierter Steuerkasten sichert den Explosionsschutz des Feuerlöschsystems.
Damit lassen sich elektrische Industriekomponenten ohne eigene Ex-Zulassung auch auf Offshore-Anlagen einsetzen. Das Feuerlöschsystem kann seine eigentliche funktionale Aufgabe zuverlässig erfüllen.
Das Ex-d-Gehäuse ist aufgrund seiner robusten Konstruktion extrem widerstandsfähig und langlebig und damit ideal geeignet für den Einsatz in rauen Umgebungen wie Ölbohrinseln. Pepperl+Fuchs bietet unterschiedliche Formen und Größen der Ex-d-Gehäuse, die sich flexibel und individuell konfigurieren lassen.
Auf einen Blick
- ATEX- und IECEx-Zulassung für Zone 1/Div. 1
- Vollumfänglicher Schutz des Feuerlöschsystems vor Explosionsrisiken
- Stabiles, druckfestes Gehäuse aus korrosionsbeständigem Edelstahl