Grenzwerterfassung für Anwendungen mit pharmazeutischen Behältern

Schwimmschalter und eigensichere Barrieren zur Grenzstandüberwachung
Die Anwendung
Das Kundenprojekt umfasste die Steuerung des Dosierungsprozesses für ein neues pharmazeutisches Produkt, das ein Teil eines Impfstoffs gegen COVID-19 ist. Dabei befindet sich die Anwendung in einem explosionsgefährdeten Bereich. Ein Teil des Projekts bestand in der Überwachung des Abwasserstandes innerhalb eines Behälters. Der Füllstand des Behälters sollte an die Steuerung gesendet werden, um den Füllstand zwischen zwei Punkten zu halten. Die kontinuierliche Überwachung wurde durch Wiegen des Behälters durchgeführt, um den Füllstand des Mediums an die Steuerung zu senden. Der Behälter verfügte über keinen Alarm bei einem zu hohen Füllstand, falls der Dehnungsmessstreifen oder die Pumpe für den Behälter ausfallen sollte, was zu einem Überlaufen des Behälters führen würde.
Das Ziel
Die Herausforderung bei dieser Anwendung bestand darin, dem Projektmanager eine kostengünstige und zuverlässige Lösung zu bieten, um ein Überlaufen des Behälters bei anormalem Betrieb in einem explosionsgefährdeten Bereich zu verhindern. Die Methode zur Füllstandserkennung konnte sich nicht auf die Leitfähigkeit verlassen, da es sich bei dem Abwasser manchmal um destilliertes Wasser handelte, das mit kapazitiven Sonden nicht erfasst werden kann. Außerdem könnte sich dichter Schaum an der Oberfläche befinden, was Ultraschall und einige Radartechnologien unzuverlässig werden lässt.

Die Lösung
Die zuverlässigste und wirtschaftlichste Lösung waren die eigensicheren Barrieren KCD2-SR-EX2 und der Schwimmschalter LFL1-CK-N-CSM5 von Pepperl+Fuchs. Es wurden mehrere Behälter ausgerüstet. Bei einem Ausfall der kontinuierlichen Füllstandsmessung oder des Pumpensystems meldet der Schwimmschalter über die eigensicheren Barrieren dem Betreiber die Gefahr eines Überlaufs.
Der Kunde hat sich für eine Lösung von Pepperl+Fuchs entschieden, da dieser schon Näherungsschalter, eigensichere Barrieren, Komponenten zur Überdruckkapselung sowie HMI-Produkte für den Schaltschrank und Eigensicherheitsschutz für Feldgeräte installiert hat. Der Kunde wurde über die Gefahr eines Überlaufens in dieser Anwendung informiert und ihm wurde eine schnelle und kostengünstige Lösung angeboten, die aus einer eigensicheren Barriere und dem Schwimmschalter besteht.
Technische Features
- Quecksilberfreier, preisgünstiger Schwimmschalter zur Erkennung der meisten Flüssigkeiten
- Unterschiedliche Schwimmer- und Kabelmaterialien für die meisten korrosiven Flüssigkeiten
- Kugel- oder Schwimmeroptionen je nach Dichte des Materials
- Ausgänge verfügbar als Kontakt, PNP und NAMUR
- Zubehör für eine einfache Installation erhältlich
Die Vorteile
Der LFL-Schwimmschalter ist eine einfache und kostengünstige Lösung zur Erkennung von Mindest- oder Höchstständen in einem Tank oder Behälter und bietet Redundanz, wenn eine andere Erfassungsmethode versagt. In Verbindung mit einem eigensicheren Schaltverstärker von Pepperl+Fuchs bietet er eine einfache und kostengünstige Lösung für die Grenzstandüberwachung in explosionsgefährdeten Umgebungen.
Auf einen Blick
- Kostengünstige Lösung zur Erfassung der Mindest- oder Höchststände eines pharmazeutischen Behälters
- Ermöglicht eine Grenzstandüberwachung von explosionsgefährdeten Bereichen durch die Pepperl+Fuchs eigensicheren Barrieren
- Zuverlässige Lösung, um ein Überlaufen des Behälters bei anormalem Betrieb zu verhindern

