Zuverlässige Erkennung von Leiterplattenstapeln mit Einweg-Lichtschranken der Serie ML100

ML100 mit integrierter Schlitzblende zur Lichtformung
Die Anwendung
Wenn CPUs als Gehirne der Elektronikindustrie bezeichnet werden können, dann ist die Leiterplattenindustrie ihr Rückgrat. Sie verbindet alle Komponenten miteinander. In der riesigen Leiterplattenindustrie werden unterschiedliche Maschinen für die Produktion und den Transport eingesetzt, wie Förderer, Puffer, Markierungsmaschinen sowie Be- und Entlader. Entlader sind zum Beispiel dafür zuständig, Leiterplatten mit einem Vakuumsauger von einem Stapel auf eine Maschine oder umgekehrt zu laden.
Das Ziel
Der Vakuumsauger befindet sich über dem Leiterplattenstapel. Die Position oder Höhe des Stapels muss genau erkannt werden, damit die oberste Leiterplatte korrekt und sicher aufgenommen werden kann. Andernfalls besteht die Gefahr der Beschädigung des Vakuumsaugers. Da es keinen Montageplatz oberhalb des Leiterplattenstapels gibt, muss der Sensor seitlich und mit Blick auf die Oberseite des Stapels installiert werden.

Die Lösung
Bei der Einweg-Lichtschranke ML100 ist die Schlitzblende bereits im Sensor eingebaut, dies erspart die zusätzliche Anbringung einer separaten Blende. Die eingebaute Blende von Sender und Empfänger ist 1,5 mm × 7,4 mm groß und begrenzt das Sichtfeld auf nur 1,5 mm in einer Richtung. Dies bietet eine sehr zuverlässige Methode zur Ermittlung der Stapelhöhenposition, da die Genauigkeit der Anschlagposition deutlich erhöht wird.
Technische Features:
- Große Reichweite von bis zu 4 m (2,8 m mit FR2 oder Signal mit zweifacher Reserve)
- Keine externen Blenden erforderlich dank eingebauter Schlitzblende
- Blenden in zwei Ausrichtungen verfügbar für mehr Flexibilität bei der Montage
- Reduzierung von Umgebungseinflüssen wie Übersprechen und Umgebungslicht
- Erkennung kleinerer Objekte und der genauen Position der Objekte
- Gut sichtbare LEDs für „Power on“ und Schaltzustand
Die Vorteile
Der Sensor mit eingebauter Schlitzblende ist nicht nur zuverlässig und wirtschaftlich, sondern erspart auch die Notwendigkeit einer externen Blende, die die routinemäßige Reinigung der Sensoren erschwert. Selbst mit Blende erreicht die Einweg-Lichtschranke eine relativ hohe Reichweite von bis zu 4 m und bietet damit mehr als nur ausreichende Signalreserven für eine sehr zuverlässige Detektion. Die Verfügbarkeit der Blenden in zwei Ausrichtungen bietet die zusätzliche Flexibilität, den Sensor in beiden Ausrichtungen zu montieren.