Zuverlässige Positionierung von Regalbediengeräten in Hochregallagern mit dem PXV
Die Anwendung
Automatisierte Hochregallager mit Regalbediengeräten sind aus der Lager- und Fördertechnik und aus Distributionszentren nicht mehr wegzudenken. Die automatisierten Systeme lagern Artikel besonders effizient ein und aus. Platzersparnis, Geschwindigkeit und erhöhte Kommissioniergenauigkeit sind nur einige der vielen Vorteile dieser Technologie.
Das Ziel
Um einen hohen Durchsatz zu gewährleisten und Stillstandkosten zu vermeiden, muss die Positionierung des Regalbediengeräts mit verlässlicher Präzision und hoher Geschwindigkeit erfolgen. Daher ist ein absolut zuverlässiges Positionierungssystem für den Betrieb entscheidend. Dieses muss neben einer schnellen Reaktionszeit Positionsdaten bis in den Submillimeterbereich liefern.

Die Lösung
Das Absolut-Positioniersystem PXV, bestehend aus einem Lesekopf und einem DataMatrix-Codeband, bietet hier die perfekte Lösung. Das Codeband ist mit nur 25 mm Breite schmal genug für den direkten Einbau im Schacht des Regalbediengerätes, die 2-D-Kamera befindet sich am bewegten Träger. Dieser Installationsvorgang erfolgt auf der horizontalen und vertikalen Achse des Regalbediengerätes. Der Sensor liefert sofort eine zuverlässige X- oder Y-Achsenposition, um das Regalbediengerät präzise für die Ein- oder Auslagerung zu positionieren. Die Positionsauflösung von 0,2 mm und die Überfahrgeschwindigkeit von bis zu 12,5 m/s machen die PXV-Technologie nicht nur hochgenau, sondern auch schnell genug, um die Anforderungen des Steuerungssystems zu erfüllen. Da es bei diesem System keine beweglichen Teile gibt, sind keine Kalibrierungen und Wartungsintervalle wie bei anderen Technologien erforderlich.
Technische Features:
- +/–0,2 mm genaue Messauflösung auf bis zu 100 km Streckenlänge
- Schnittstellen: RS485, SSI, EtherNet/IP™, EtherCAT® oder PROFINET
- Überfahrgeschwindigkeit: bis zu 12,5 m/s
- Einfach zu installierendes DataMatrix-Codeband
- Berührungslos und wartungsfrei
- Safe-Variante safePXV mit SIL 3/PL e

Die Vorteile
Das PXV-System bietet neben der hohen Zuverlässigkeit und Genauigkeit über lange Strecken auch eine einfache Installation und Inbetriebnahme. Außerdem entstehen mit diesem System keine Folgekosten und es ist im Fehlerfall schnell ausgetauscht. Wird das Regalbediengerät in einem Hochregallager eingesetzt, wo die Artikel in besonders großer Höhe gelagert werden und wo die Notwendigkeit einer sicheren Positionierung (redundante Position) besteht, steht darüber hinaus die safe-Variante safePXV mit PROFIsafe und SIL 3/PL e zur Verfügung.
Auf einen Blick
- Hochzuverlässiges Absolut-Positioniersystem mit einzigartiger Kombination aus 2-D-Kamera und DataMatrix-Codeband zur berührungslosen Positionierung auf bis zu 100.000 m
- Maximale Anlagenverfügbarkeit: Unempfindlichkeit gegenüber Verschmutzung oder Beschädigung des Codebandes durch mehrfache Code-Redundanz
- Kosteneffiziente Lösung mit kompakter Bauform eröffnet neue Einsatzmöglichkeiten
- Schnelle und einfache Inbetriebnahme über RS-485, SSI, EtherNet/IP, PROFINET, PROFIsafe, EtherCAT oder IO-Link
- safePXV zur sicheren Absolutpositionierung nach SIL 3/PL e mit nur einem einzigen Sensor und zweifarbigem Codeband


