Wählen Sie Ihr Land

Global

Platzsparender Überspannungsschutz für einfaches Retrofit

Übersicht einer Kläranlage von oben

Steckbarer Überspannungsschutz vereinfacht Inbetriebnahme und Wartung

Die Anwendung

Das Abwassernetz einer südostasiatischen Großstadt umfasst zahlreiche dezentral verteilte Pumpstationen. Wo kein natürliches Gefälle vorhanden ist, fördern sie das Abwasser zu den nachgelagerten Aufbereitungsanlagen. Nach 15 Jahren Betriebsdauer sollte der Überspannungsschutz an 72 Standorten modernisiert werden. Die vorhandenen Schaltschränke und ihre Verkabelung sollten dabei weitergenutzt werden.

Das Ziel

Insgesamt 6000 Signalkreise sollten vor Überspannung geschützt werden. Die benötigten Überspannungsschutzbarrieren mussten in sehr beengten Verhältnissen Platz finden, unter Beibehaltung der vorhandenen externen Verkabelung. Zu den Anforderungen gehörten außerdem die Anzeige des Betriebszustands der Schutzmodule sowie die Einhaltung der Vorgaben für die Sicherheitsstufe SIL 3.

schmale Überspannungsschutzmodule der Serie M-LB-4000

Die Lösung

Alle 6000 Signalkreise wurden mit dem Überspannungsschutz-System M-LB-4000 abgesichert. Die Barrieren leiten Spannungsspitzen, die beispielsweise durch Blitzschlag oder Schaltvorgänge entstehen, gegen Erde ab. Jedes Gerät besteht aus einem fest verdrahteten Sockel und einem steckbaren Schutzmodul. Das Schutzmodul lässt sich werkzeuglos vom Sockel lösen und austauschen; der Signalkreis wird dabei nicht unterbrochen. Um den Signalkreis gezielt zu unterbrechen – etwa für Wartung oder Schleifenprüfung – kann es um 180 Grad gedreht aufgesteckt werden. Der Gerätestatus ist direkt an der Frontseite der Barrieren zu erkennen; beschädigte Module lassen sich auch in dicht bestückten Schaltschränken schnell lokalisieren.

Technische Features

  • Platzsparendes Design – nur 6 mm breit
  • SIL 3 nach IEC/EN 61508
  • Werkzeugloser Modultausch im laufenden Betrieb
  • Statusanzeige an der Gerätefront
  • Integrierte Trennfunktion für Prüfung und Wartung
  • Signalkreis bleibt beim Entfernen des Schutzmoduls geschlossen
  • Temperaturbereich: -40 °C bis +80 °C
  • Geräte für explosionsgefährdete Zonen verfügbar
  • Federklemmen mit Push-in-Anschlusstechnik

Die Vorteile

Mit ihrer schmalen Bauform finden die Barrieren der Serie M-LB-4000 auch in beengten Verhältnissen Platz. Die Retrofit-Modernisierung kann ohne zusätzliche externe Verkabelung durchgeführt werden. Der werkzeuglose Austausch der Schutzmodule reduziert den Aufwand bei Inbetriebnahme, Wartung, Fehlersuche und Schleifenprüfung. Nach einem Austausch ist keine erneute Prüfung der Signalschleife erforderlich. Die Statusanzeige ermöglicht die schnelle Diagnose an den dezentralen Einsatzorten. Die Zertifizierung der Geräte nach SIL 3 erfüllt selbst hohe Sicherheitsanforderungen.

Auf einen Blick

  • Zweiteiliges System aus verdrahtetem Sockel und steckbaren Schutzmodul
  • Schmale Bauform für platzsparende Nachrüstung in vorhandenen Schaltschränken
  • Austausch des Schutzmoduls ohne Unterbrechung des Signalkreises
  • Statusanzeige am Modul und Zertifizierung bis SIL 3