3.11.2026Neuer Distanzsensor R200 – Kompaktes Design, präzise Distanzmessung bis 150 m

Mit der zweiten Generation der Distanzsensoren der Serie R200 kombiniert Pepperl+Fuchs hochpräzise Pulse Ranging Technology mit intelligenter Multi-Target-Funktionalität. Das Ergebnis ist eine erhöhte Prozesssicherheit unter anspruchsvollen Bedingungen.
Mit Messweiten bis 20 m auf natürliche Objekte und bis 150 m in der Reflektor-Variante sowie einer Wiederholgenauigkeit von bis zu 3 mm löst der Sensor vielfältige Messaufgaben. Sein kompaktes Design und IO-Link mit Smart Sensor Profile ermöglichen eine flexible Integration sowie eine zukunftsorientierte, kosteneffiziente Automatisierung.
Ob bei der Belegungsprüfung, Containerpositionierung, Hubhöhenmessung oder Fahrzeugerkennung: Der Distanzsensor R200 übernimmt vielfältige Distanz- und Detektionsaufgaben in Logistik, Materialfluss und Zugangskontrolle.

Wie die Mehrzielauswertung die Prozesssicherheit erhöht
Regen, Nebel, Staub, Glas, Zäune oder Objekte in unmittelbarer Nähe des Sensors verursachen häufig zusätzliche Reflexionen im Messweg. Mit der intelligenten Multi-Target-Funktionalität analysiert der Distanzsensor R200 das vollständige Echoprofil jedes Laserimpulses und unterscheidet zuverlässig zwischen Störreflexionen und dem relevanten Messobjekt.
Dabei erfasst der Sensor das Echo, ermittelt dessen Entfernung und wählt das relevante Ziel entsprechend des eingestellten Funktionsmodus aus. Störsignale werden frühzeitig unterdrückt, bevor sie den Prozess beeinträchtigen können. Dies gewährleistet eine stabile, zuverlässige Distanzmessung auch unter rauen Umgebungsbedingungen und erweitert das Spektrum möglicher Anwendungen im Innen- und Außenbereich.

Pulse Ranging TechnologySo erreicht der R200 seine hohe Messweite
Der Distanzsensor R200 basiert auf der Pulse Ranging Technology (PRT), einem von Pepperl+Fuchs entwickelten Lichtlaufzeitverfahren, das hochpräzise Distanzmessung üver große Reichweiten ermöglicht. Dabei werden kurze, energiereiche Laserpulse vom Sensor ausgesendet, am Messobjekt reflektiert und von einem lichtempfindlichen Empfangselement erfasst. Aus der gemessenen Lichtlaufzeit berechnet der Sensor anschließend direkt und präzise die Entfernung. Die hohe Energiedichte der Pulse ermöglicht große Messreichweiten und unterdrückt Störeinflüsse wirkungsvoll – für zuverlässige Messergebnisse auch bei Fremdlicht und wechselnden Objekteigenschaften.
Highlights
- Erhöhte Prozesssicherheit auch unter anspruchsvollen Bedingungen dank intelligenter Multi-Target-Funktionalität
- Hochpräzise Distanzmessung bis zu 20 m, optional bis 150 m als Variante mit Reflektor
- Besonders kompakte Bauform – für mehr Flexibilität bei beschränktem Platzangebot
- Intelligente Pulse Ranging Technology mit einer Reproduzierbarkeit von bis zu 3 mm
- Standardisierte IO-Link-Schnittstelle mit Smart-Sensor-Profil für zukunftsorientierte Automation
- Optimiertes, kosteneffizientes Design zur Lösung vielfältiger Anwendungen