Seleccione su país

Visite el sitio web global

Nuevo sensor de distancia R200: diseño compacto, medición precisa de hasta 150 m

Sensor de distancia R200

Con la segunda generación de sensores de distancia de la serie R200, Pepperl+Fuchs combina la tecnología de medición por pulsos de alta precisión con una funcionalidad inteligente para múltiples objetivos. El resultado es una mayor confiabilidad del proceso en condiciones exigentes.

El sensor ofrece rangos de medición de hasta 20 m en objetos naturales y de hasta 150 m en la versión con reflector, con una precisión de repetición de hasta 3 mm. Esto permite que el R200 se adapte a una amplia variedad de tareas de medición. Su diseño compacto y el protocolo IO-Link con perfil Smart Sensor permiten una integración flexible y una automatización orientada al futuro y rentable.

Ya sea para la detección de presencia, el posicionamiento de contenedores, la medición de la altura de los elevadores o la detección de vehículos: el sensor de distancia R200 se encarga de una amplia gama de tareas de medición de distancia y detección en los ámbitos de la logística, el flujo de materiales y el control de acceso.

Principio de funcionamiento del sensor de distancia R200

Cómo la evaluación multiobjetivo mejora la confiabilidad de los procesos

La lluvia, la niebla, el polvo, los paneles de vidrio, las cercas u otros objetos cercanos al sensor suelen provocar reflejos adicionales en la trayectoria de medición. Mediante la evaluación de múltiples objetivos, el sensor de distancia R200 analiza el perfil completo del eco de cada pulso láser y distingue de manera confiable los reflejos que causan interferencia del objetivo de medición relevante.

El sensor detecta cada eco, determina su distancia y selecciona el objetivo relevante de acuerdo con el modo operativo configurado. Las señales de interferencia se suprimen en una etapa temprana, antes de que puedan afectar el proceso. Esto garantiza una medición de distancia estable y confiable, incluso en condiciones ambientales adversas, y amplía la gama de posibles aplicaciones tanto en interiores como en exteriores.

Seis modos operativos para diversas tareas de medición

Modo «Primer objetivo» (modo estándar)

Detecta el objeto más cercano dentro del rango de medición y suprime los reflejos de los objetos que se encuentran detrás de él. Es ideal para tareas típicas de detección de distancia y presencia.

Modo de supresión de primer plano

Suprime los objetos que se encuentran dentro de un rango cercano definido y evalúa el primer objetivo válido que se encuentre detrás de ellos. De esta manera se garantiza que las pantallas de protección, las rejillas, las pinzas o las piezas de la máquina cercanas no interfieran con la medición.

Modo «Último objetivo»

Evalúa el objetivo más lejano detectado. Esto permite realizar mediciones consistentes a través de cubiertas transparentes u objetos que interfieren al pasar por el campo de detección.

Modo retrorreflectante

Utiliza la señal procedente de un reflector como referencia única y suprime los demás ecos. Los objetos naturales que no presentan una curva de reflectancia típica se filtran de manera activa.

Modo de supresión del reflector

Suprime las interferencias provocadas por superficies y objetos reflectantes cercanos al haz de luz, lo que garantiza una detección confiable del objetivo cuando, por ejemplo, personas que visten ropa de alta visibilidad se acercan al haz.

Modo experto

Ofrece acceso a parámetros avanzados para la evaluación de señales específicas de cada aplicación. Esto permite adaptar específicamente el comportamiento del sensor a tareas de medición complejas.

Posibilidades de aplicación

grúa en el puerto operada con un sensor de distancia R200

Colocación segura y de precisión de contenedores

En las grúas de pórtico y portuarias, dos sensores R200 monitorean de manera confiable el estrecho espacio entre dos contenedores, incluso en condiciones de vibración y factores ambientales adversos, como la lluvia.

Detección de espacios de almacenamiento con el sensor de distancia R200

Detección confiable de los espacios de almacenamiento disponibles

En los almacenes de gran altura, varios sensores R200 instalados en vehículos autónomos facilitan la navegación por los pasillos y verifican si el lugar de almacenamiento designado está disponible.

Detección de la altura de elevación con el sensor de distancia 200

Detección de la altura de elevación con reflexiones interferentes

El sensor de distancia R200 garantiza que la información sobre la carga y la altura de elevación siga estando disponible de manera confiable, incluso en condiciones de niebla y en entornos exteriores difíciles.

Detección de vehículos con el sensor de distancia R200

Detección de vehículos en cualquier condición climática

Instalado en el poste de la barrera, detrás de un vidrio de protección, el sensor de distancia R200 detecta de manera confiable a los vehículos en condiciones de nieve.

Ilustración de la tecnología de medición de distancia por impulsos con el sensor de distancia R200

Tecnología de medición de distancia por pulsosCómo lograr rangos de medición ampliados con el R200

El sensor de distancia R200 se basa en la tecnología de medición por pulsos (PRT), un método de tiempo de vuelo desarrollado por Pepperl+Fuchs. El sensor emite pulsos láser cortos y de alta energía, detecta sus reflejos mediante un receptor fotosensible y calcula la distancia directamente a partir del tiempo de vuelo medido. La alta densidad de energía de los pulsos permite que el R200 alcance rangos de medición de hasta 150 m con una precisión de repetibilidad de < 3 mm. Al mismo tiempo, esto hace que el sensor sea altamente resistente a las interferencias, proporcionando resultados precisos incluso con luz ambiental y propiedades variables de los objetos.

Puntos destacados

  • Mayor confiabilidad del proceso, incluso en entornos difíciles, gracias a la funcionalidad inteligente de múltiples objetivos
  • Medición de distancia de alta precisión de hasta 20 m, o de hasta 150 m con un reflector
  • Diseño compacto para una flexibilidad máxima en espacios reducidos
  • Tecnología inteligente de medición por impulsos con una precisión de repetición de hasta 3 mm
  • Interfaz IO-Link estandarizada con perfil Smart Sensor para una automatización orientada al futuro
  • Diseño optimizado y rentable para una amplia gama de aplicaciones

Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!