Seleccione su país
Consideraciones de diseño para sistemas de purga y presurización

Un sistema de purga y presurización permite utilizar equipos eléctricos estándar en zonas peligrosas sin necesidad de componentes antideflagrantes certificados individualmente, lo que puede suponer un ahorro significativo de costos. Sin embargo, deben tenerse en cuenta varios factores para garantizar que el sistema cumpla con las normas de seguridad requeridas.
- La fuente depresión debe estar limpia y ser suficiente para realizar la purga y la presurización de las fugas del recinto. Los recintos de gran tamaño suelen tener puertas grandes, lo que puede requerir el uso de pestillos para mantener la presión del recinto.
- El cableado que entra y sale de la caja debe estar protegido de acuerdo con la clasificación de la zona. La Clase I, División 1 puede requerir conductos a prueba de explosiones con sellos, mientras que una zona 2 puede requerir un cableado de mayor seguridad. Se deben consultar todos los códigos aplicables.
- La caja debe ser lo suficientemente resistente como para soportar la presión de purga del sistema y, tras la purga, mantener la presión necesaria para el funcionamiento. En entornos con gases peligrosos, las cajas se purgan, lo que provoca un aumento de la presión en su interior. Es posible que sea necesario añadir rieles de refuerzo en el interior de la caja para evitar que se deforme durante el proceso de purga. Las cajas de mayor tamaño soportan más tensión debido a su mayor superficie.
- Es necesario determinar los códigos T y la temperatura interna de la caja para evitar la ignición de la atmósfera peligrosa durante el funcionamiento. Si la temperatura interna supera la temperatura de ignición de la zona peligrosa, la caja no se puede abrir mientras la temperatura siga siendo elevada, incluso si la caja está desenergizada. Esto suele requerir que el pestillo de la puerta y todos los puntos de acceso permanezcan bloqueados.
- Si la carcasa es de plástico o tiene algún accesorio de plástico, como una ventana, debe ser ignífuga y cumplir con los requisitos relativos a las descargas electrostáticas. Estos requisitos se pueden consultar en las normas aplicables, si fuera necesario.
- La instalación de un sistema de purga certificado en un armario estándar que contenga equipos en su interior no implica que todo el sistema esté certificado para funcionar en una zona peligrosa. El sistema requiere su propia certificación para zonas peligrosas. El uso de equipos certificados en el sistema facilita la certificación completa y reduce su costo.
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!