11.4.2025Die kompakte, wirtschaftliche Alternative: 6100-Minidruckwächter für die Überdruckkapselung von Motoren

Pepperl+Fuchs hat sein branchenführendes Überdruckkapselungs-Portfolio erweitert und bietet nun eine innovative Lösung für die Überdruckkapselung von Motoren. Das Serie-6100-Überdruckkapselungssystem kann jetzt mit dem Überdruckkapselungs-Minidruckwächter EPV-6100-MPM* aus der Serie 6100 für kleine bis mittelgroße Motoren kombiniert werden.

Kompakte Abmessungen und einfache Nachrüstung
Der Minidruckwächter verfügt über kompaktere Abmessungen als der Standard-Druckwächter von Pepperl+Fuchs, sodass er z. B. problemlos an einem Motor nachgerüstet werden kann, an dem zuvor ein Wettbewerbsprodukt eingesetzt wurde. Dies ermöglicht die Verwendung des vielseitigen 6100-Überdruckkapselungssystems sowie des Minidruckwächters, ohne dass hierfür ein bestehendes Motorgehäuse geändert werden muss.
Konfigurierbare Durchflussraten
Der Minidruckwächter erlaubt die Einstellung der Durchflussrate in einem Bereich von 2.000-6.000 l/min sowie des Öffnungsdrucks zwischen 10-40 mbar. Anhand der Pepperl+Fuchs Tabelle für Vorspüldruck und Durchflussrate können Kunden den Druckwächter auswählen, der den Anforderungen ihrer spezifischen Anwendung entspricht.
Highlights des 6100-Überdruckkapselungssystems und Minidruckwächters
- Hohe Anwendungsflexibilität durch auswählbare Betriebsarten
- Durchflussrate und Öffnungsdruck einstellbar zur optimalen Applikationsanpassung
- Benutzeroberfläche mit digitaler Anzeige für schnelle Systemeinrichtung, Echtzeitüberwachung von Druck und Durchfluss sowie Alarm-/Fehlermeldungen
- Automatische Leckagekompensation stellt sicher, dass die Anwendung auch bei Störauslösungen in Betrieb bleibt
- 6100-Überdruckkapselungssystem und Minidruckwächter schaffen eine am Markt einzigartige Kombination aus Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit