Seleccione su país

Visite el sitio web global

La alternativa compacta y económica: nuevo mini ventilador con purga de motor 6100

Mini ventilación para el sistema de purga y presurización del motor de la serie 6100.

Pepperl+Fuchs ha ampliado su gama líder en el sector de purga y presurización para ofrecer una solución innovadora para aplicaciones de motores purgados. El sistema de purga y presurización de motores 6100 ahora se puede combinar con el mini ventilador EPV-6100-MPM* de la serie 6100 para motores pequeños y medianos.

Sistema de purga y presurización del motor de la serie 6100 y accesorios con ventilaciones y sensor de presión.

Dimensiones compactas y fácil reacondicionamiento

La mini válvula de purga del motor ocupa menos espacio que la válvula estándar de Pepperl+Fuchs, lo que facilita la sustitución del ventilador de protección de gabinete en un motor en el que se haya utilizado anteriormente un producto de la competencia. Esto permite utilizar el completo sistema de purga y presurización del motor 6100 y la mini válvula sin necesidad de modificar la carcasa del motor existente.

Caudales configurables

La mini válvula de ventilación se puede configurar para proporcionar un caudal de entre 2000 y 6000 l/min y tener una presión de rotura de entre 10 y 40 mbar. Con la tabla de presión de purga y caudal de Pepperl+Fuchs, los clientes pueden seleccionar la válvula de ventilación que mejor se adapte a los requisitos de su aplicación específica.

Sistema de purga y presurización del motor de la serie 6100 y características destacadas del mini ventilador

  • Los modos operativos seleccionables por el usuario proporcionan flexibilidad de aplicación.
  • Ventilaciones configurables para satisfacer los requisitos de caudal y presión de rotura del cliente.
  • La interfaz de usuario ofrece una pantalla digital para una configuración rápida del sistema, supervisión en tiempo real de la presión y el caudal, así como notificaciones de alarmas/fallos.
  • La compensación automática de fugas garantiza que la aplicación siga funcionando incluso en caso de disparos intempestivos.
  • Al combinar el sistema de purga y presurización del motor 6100 con el mini ventilador, Pepperl+Fuchs ofrece el sistema de purga y presurización del motor más fiable y fácil de usar del mercado.

Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!