Wählen Sie Ihr Land

Global

Klemmenkästen und Abzweigdosen (Ex d)

Produktfamilienbild für Ex-d-Klemmenkästen

Pepperl+Fuchs bietet ein spezialisiertes Portfolio an Ex-d- (druckfest) und Ex-t-b- (Staubschutz durch Gehäuse) zertifizierten Klemmenkästen und Abzweigdosen, die für den zuverlässigen Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen entwickelt wurden. Diese robusten Lösungen sind nach globalen Standards wie ATEX, IECEx, UL und anderen zertifiziert und eignen sich somit für die sichere Signal- und Energieverteilung in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 22 oder Class I und Class II, Division 1.

Die Gehäuse sind aus kupferfreiem Aluminium und Edelstahl gefertigt und bieten eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit, eine hohe Schlagfestigkeit und eine lange Lebensdauer auch unter extremen Umweltbedingungen. Aufgrund dieser Materialien eignen sie sich besonders gut für den Einsatz in Öl- und Gasanlagen, Offshore- und Meeresumgebungen, Chemieanlagen oder hygienekritischen Umgebungen.

Um den unterschiedlichen Installationsanforderungen gerecht zu werden, ist eine Vielzahl von Gehäuseabmessungen sowie Anschluss- und Kabelverschraubungsoptionen erhältlich. Das modulare Design ermöglicht maßgeschneiderte Konfigurationen, die auf spezifische technische und umgebungsbedingte Anforderungen abgestimmt sind. Hohe IP-Schutzarten und weite Betriebstemperaturbereiche sorgen für einen zuverlässigen Langzeitbetrieb der Ex-d-Klemmenkästen und -Abzweigdosen unter schwierigen Umgebungsbedingungen.

Mit ihrer robusten Bauweise und ihrem durchdachten Design vereinfachen die Ex-d-Klemmenkästen und -Abzweigdosen von Pepperl+Fuchs sowohl die Installation als auch die Wartung und bieten gleichzeitig jederzeit zuverlässigen Explosionsschutz. Diese explosionsgeschützten Lösungen sind für einen sicheren und stabilen Betrieb in den anspruchsvollsten industriellen Anwendungen ausgelegt.

  • EJB-Serie: Aluminium, Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 22 und Class I, Class II, Division 1
  • EJBX-Serie: Edelstahl, Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 22 und Class I, Class II, Division 1
  • GUB-Serie: Aluminium, Installation in Zone 1, Zone 21, Zone 2, Zone 22 und Class I, Class II, Division 1
  • GUBX-Serie: Edelstahl, Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 22
EJB-Serie: Klemmekästen und Abzweigdosen (Ex d and Ex tb) in Aluminium

EJB-Serie: Klemmenkästen und Abzweigdosen (Ex d and Ex tb) in AluminiumInstallation in Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 22 und Class I, Class II, Division 1. Geeignet für Gasgruppe IIB+H2.

Verschiedene Größen und Ausführungsvarianten von kupferfreien, korrosionsbeständigen Aluminiumgehäusen bilden die Basis für die hochbelastbaren EJB-Klemmenkästen und -Abzweigdosen. Sie erfüllen die Schutzarten IP66 (IP66/67 mit O-Ring) und NEMA Typ 4, 4x, 7, 9 und sind damit eine vielseitige Lösung für viele Anwendungsarten. EJB-Klemmenkästen und -Abzweigdosen bieten einen erweiterten Betriebstemperaturbereich bis -60 °C und können nach Kundenwunsch konfiguriert werden – einschließlich verschiedener Arten und Mengen von Klemmen, Kabeleinführungen und Kabelverschraubungen. Bei Bedarf können auch Sichtfenster aus integriertem temperaturbeständigem Hartglas eingebaut werden.

EJBX-Serie: Klemmenkästen und Abzweigdosen (Ex d und Ex tb) in Edelstahl

EJBX-Serie: Klemmenkästen und Abzweigdosen (Ex d und Ex tb) in EdelstahlInstallation in Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 22 und Class I, Class II, Division 1. Geeignet für Gasgruppe IIB+H2.

Die Klemmenkästen und Abzweigdosen der EJBX-Serie basieren auf robusten, korrosionsbeständigen Edelstahlgehäusen, die in verschiedenen Größen und Designkonfigurationen erhältlich sind. Diese für sehr anspruchsvolle Umgebungen entwickelten Gehäuse erfüllen die Schutzart IP66 (bzw. IP66/67, wenn sie mit einem O-Ring ausgestattet sind) sowie die NEMA-Typen 4, 4X, 7 und 9 und eignen sich somit für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen. Die EJBX-Klemmenkästen und -Abzweigdosen sind für extreme Temperaturen ausgelegt und können in Umgebungen von bis zu -60 °C eingesetzt werden. Kunden können jede Lösung auf ihre Anforderungen zuschneiden lassen, indem sie aus verschiedenen Klemmentypen, Kabeleinführungsanordnungen und kompatiblen Kabelverschraubungen wählen. Für Anwendungen, die einen Einblick in den Klemmenkasten bzw. die Abzweigdose erfordern, können optional auch Fenster aus hitzebeständigem Hartglas eingebaut werden.

GUB-Serie: Klemmenkästen und Abzweigdosen (Ex d und Ex tb) in Aluminium

GUB-Serie: Klemmenkästen und Abzweigdosen (Ex d und Ex tb) in AluminiumInstallation in Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 22 und Class I, Class II, Division 1. Geeignet für Gasgruppe IIC.

Die aus korrosionsbeständigem, kupferfreiem Aluminium gefertigten Klemmenkästen und Abzweigdosen der GUB-Serie sind in einer Vielzahl von Größen und Konfigurationen erhältlich, um unterschiedlichen Installationsanforderungen gerecht zu werden. Diese Gehäuse bieten zuverlässigen Schutz mit Schutzarten bis zu IP66 (oder IP66/67, wenn sie mit einem O-Ring ausgestattet sind) und entsprechen dem NEMA-Typ 4X. Sie sind für eine lange Lebensdauer unter rauen Bedingungen ausgelegt und arbeiten auch bei Umgebungstemperaturen von bis zu -60 °C. Jedes Gerät kann individuell mit einer Auswahl an Klemmentypen, Kabeleinführungen und Kabelverschraubungen konfiguriert werden. Für Anwendungen, die eine Innensicht erfordern, können gehärtete, hitzebeständige Glasfenster in das Gehäusedesign integriert werden.

GUBX-Serie: Klemmenkästen und Abzweigdosen (Ex d und Ex tb) in Edelstahl

GUBX-Serie: Klemmenkästen und Abzweigdosen (Ex d und Ex tb) in EdelstahlInstallation in Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 22. Geeignet für Gasgruppe IIC.

Die Klemmenkästen und Abzweigdosen der GUBX-Serie sind aus rostfreiem Stahl gefertigt und bieten eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit und mechanische Festigkeit für den Einsatz in schwierigen Umgebungen. Mit einer breiten Palette von Gehäusegrößen und Layout-Optionen können sie an die unterschiedlichsten Installationsanforderungen angepasst werden. Diese Gehäuse entsprechen der Schutzart IP66 (bzw. IP66/67 mit einem zusätzlichen O-Ring) und bieten zuverlässigen Schutz gegen das Eindringen von Staub und Wasser. Sie sind für schwierige Temperaturbedingungen ausgelegt und unterstützen den Einsatz in Umgebungen bis zu -60 °C. Flexible Konfigurationsmöglichkeiten erlauben die Integration verschiedener Klemmentypen, Kabelverschraubungen und Kabeleinführungen. Optionale Sichtfenster aus hochtemperaturbeständigem, gehärtetem Glas können ebenfalls eingebaut werden, wenn eine Sicht in das Gehäuse erforderlich ist.

Sprache
  • Deutsch
  • Englisch
Sprache
Broschüren und Übersichten
Dateityp
Dateigröße
Sprache
Download
Broschüren und ÜbersichtenProduktübersicht - Elektrische Komponenten und Systeme für den ExplosionsschutzDateityp
PDF
Dateigröße
2 MB
Sprache
Deutsch
  • Englisch
  • Deutsch
Download
Broschüren und ÜbersichtenProduktinformation - Klemmen- und Steuerkästen in neuer, hoch effizienter GR-Serie in GFK GehäusenDateityp
PDF
Dateigröße
1 MB
Sprache
Deutsch
  • Deutsch
  • Englisch
Download
Broschüren und ÜbersichtenProduct Overview - Quick Select Product Guide for Electrical Explosion Protection EquipmentDateityp
PDF
Dateigröße
10 MB
Sprache
Englisch
Download
Anwendungsberichte
Dateityp
Dateigröße
Sprache
Download
AnwendungsberichteApplikationsbericht - Maximaler Schutz durch zuverlässige Positionierung der AbsturzsicherungDateityp
PDF
Dateigröße
186 KB
Sprache
Deutsch
  • Deutsch
  • Englisch
Download