Seleccione su país

Visite el sitio web global

Cajas de terminales y empalmes (Ex d)

Imagen de la familia de productos de cajas de terminales Ex d

Pepperl+Fuchs ofrece una gama especializada de cajas de terminales y cajas de conexión con certificación Ex d (a prueba de llama) y Ex tb (protección contra el polvo mediante carcasa), diseñadas para un uso fiable en zonas con riesgo de explosión. Estas soluciones robustas están certificadas según normas internacionales como ATEX, IECEx, UL y otras, lo que las hace aptas para la distribución segura de señales y energía en las zonas 1, 2, 21 y 22, o en áreas peligrosas de Clase I y Clase II, División 1.

Las cajas están fabricadas en aluminio sin cobre y acero inoxidable, lo que les confiere una excelente resistencia a la corrosión, una alta resistencia al impacto y una gran durabilidad a largo plazo, incluso en condiciones ambientales extremas. Estos materiales las hacen especialmente adecuadas para su uso en instalaciones de petróleo y gas, entornos marítimos y en alta mar, plantas de procesamiento químico o entornos en los que la higiene es fundamental.

Para satisfacer los diversos requisitos de instalación, se ofrece una amplia variedad de dimensiones de cajas, terminales y opciones de prensaestopas. El diseño modular permite configuraciones personalizadas que se adaptan a las necesidades técnicas y ambientales específicas. Los altos grados de protección (IP) y los amplios rangos de temperatura de funcionamiento garantizan un rendimiento fiable y duradero de las cajas de terminales y cajas de empalmes Ex d en condiciones ambientales adversas.

Gracias a su construcción robusta y a su diseño bien pensado, las cajas de terminales y empalmes Ex d de Pepperl+Fuchs simplifican tanto la instalación como el mantenimiento, al tiempo que ofrecen una protección contra explosiones fiable en todo momento. Estas soluciones a prueba de explosiones están diseñadas para garantizar un funcionamiento seguro y estable en las aplicaciones industriales más exigentes.

  • Serie EJB: aluminio, instalación en Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22 y Clase I, Clase II, División 1
  • Serie EJBX: acero inoxidable, instalación en Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22 y Clase I, Clase II, División 1
  • Serie GUB: aluminio, instalación en Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22 y Clase I, Clase II, División 1
  • Serie GUBX: acero inoxidable, instalación en Zona 1, Zona 2, Zona 21 y Zona 22
Serie EJB: Cajas de terminales y empalmes (Ex d y Ex tb) de aluminio

Serie EJB: Cajas de terminales y empalmes (Ex d y Ex tb) de aluminioInstalación en Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22 y Clase I, Clase II, División 1. Apto para el grupo de gas IIB+H2.

Las cajas de terminales y empalmes EJB, de gran durabilidad, se basan en carcasas de aluminio sin cobre y resistentes a la corrosión, disponibles en diversos tamaños y variantes de diseño. Cumplen con los grados de protección IP66 (IP66/67 con junta tórica) y NEMA Tipo 4, 4x, 7 y 9, lo que las convierte en una solución versátil para numerosos tipos de aplicaciones. Las cajas de terminales y de empalmes EJB ofrecen un amplio rango de temperatura de funcionamiento que llega hasta los -60 °C y pueden configurarse según las especificaciones del cliente, incluyendo diferentes tipos y cantidades de terminales, entradas de cable y prensacables. Si es necesario, también se pueden integrar ventanas de visualización fabricadas con vidrio templado resistente al calor.

Serie EJBX: Cajas de terminales y empalmes (Ex d y Ex tb) de acero inoxidable

Serie EJBX: Cajas de terminales y empalmes (Ex d y Ex tb) de acero inoxidableInstalación en Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22 y Clase I, Clase II, División 1. Apto para el grupo de gas IIB+H2.

La serie EJBX de cajas de terminales y empalmes se basa en carcasas de acero inoxidable robustas y resistentes a la corrosión, disponibles en múltiples tamaños y configuraciones de diseño. Diseñadas para entornos muy exigentes, estas carcasas cumplen con el grado de protección IP66 (o IP66/67 cuando están equipadas con una junta tórica), así como con los tipos NEMA 4, 4X, 7 y 9, lo que garantiza su idoneidad para una amplia gama de aplicaciones industriales. Diseñadas para soportar temperaturas extremas, las cajas de terminales y de conexiones EJBX admiten el funcionamiento en entornos con temperaturas de hasta -60 °C. Los clientes pueden personalizar cada unidad según sus necesidades seleccionando entre diversos tipos de terminales, disposiciones de entrada de cables y prensacables compatibles. Para aplicaciones que requieren visibilidad dentro de la caja de terminales o de la caja de conexión, también se pueden incorporar ventanas opcionales fabricadas en vidrio templado resistente al calor.

Serie GUB: Cajas de terminales y empalmes (Ex d y Ex tb) de aluminio

Serie GUB: Cajas de terminales y empalmes (Ex d y Ex tb) de aluminioInstalación en Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22 y Clase I, Clase II, División 1. Apto para el grupo de gas IIC.

Fabricadas en aluminio resistente a la corrosión y sin cobre, las cajas de terminales y empalmes de la serie GUB están disponibles en una amplia variedad de tamaños y configuraciones para adaptarse a las diferentes necesidades de instalación. Estas cajas ofrecen una protección fiable con índices de protección de hasta IP66 (o IP66/67 cuando se equipan con una junta tórica) y cumplen con la norma NEMA Tipo 4X. Diseñadas para ofrecer durabilidad en condiciones adversas, funcionan eficazmente a temperaturas ambientales de hasta -60 °C. Cada unidad se puede configurar individualmente con una selección de tipos de terminales, entradas de cable y prensacables. Para aplicaciones que requieren visibilidad interna, se pueden integrar ventanas de vidrio templado y resistente al calor en el diseño de la caja.

Serie GUBX: Cajas de terminales y empalmes (Ex d y Ex tb) de acero inoxidable

Serie GUBX: Cajas de terminales y empalmes (Ex d y Ex tb) de acero inoxidableInstalación en Zona 1, Zona 2, Zona 21 y Zona 22. Apto para el grupo de gas IIC.

Las cajas de terminales y empalmes GUBX están fabricadas en acero inoxidable, lo que les confiere una excelente resistencia a la corrosión y una gran solidez mecánica para su uso en entornos exigentes. Gracias a su amplia gama de tamaños y opciones de disposición, pueden adaptarse para satisfacer diversos requisitos de instalación. Estas cajas cuentan con una clasificación de hasta IP66 (o IP66/67 con una junta tórica adicional), lo que garantiza una protección fiable contra la entrada de polvo y agua. Diseñadas para condiciones de temperatura extremas, admiten su uso en entornos con temperaturas de hasta -60 °C. Las opciones de configuración flexibles permiten la integración de diversos tipos de terminales, prensaestopas y disposiciones de entrada de cables. También se pueden incluir ventanas de visualización opcionales fabricadas en vidrio templado resistente a altas temperaturas cuando se requiera visibilidad del interior de la caja.

Idioma
  • alemán
  • inglés
Idioma
Folletos y descripciones generales
Tipo de archivo
Tamaño de archivo
Idioma
Descargar
Folletos y descripciones generalesProduct Overview - Electrical Explosion Protection EquipmentTipo de archivo
PDF
Tamaño de archivo
2 MB
Idioma
inglés
  • inglés
  • alemán
Descargar
Folletos y descripciones generalesProduct Information - New GR Series GRP Enclosures for Terminal Boxes and Control StationsTipo de archivo
PDF
Tamaño de archivo
1 MB
Idioma
inglés
  • alemán
  • inglés
Descargar
Folletos y descripciones generalesProduct Overview - Quick Select Product Guide for Electrical Explosion Protection EquipmentTipo de archivo
PDF
Tamaño de archivo
10 MB
Idioma
inglés
Descargar
Informes de la aplicación
Tipo de archivo
Tamaño de archivo
Idioma
Descargar
Informes de la aplicaciónApplication Report - Maximum Protection through Reliable Positioning of the Fall Protection SystemTipo de archivo
PDF
Tamaño de archivo
178 KB
Idioma
inglés
  • alemán
  • inglés
Descargar

Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!