Seleccione su país
GUB* Control Panel (Ex d)
Control unit in aluminum housing type GUB* with type of protection Ex d IIC
Ventajas clave de un vistazo
- Aluminum alloy
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Ex d and Ex tb certified
- Installation in Class I, II, Division 1
- Gas group IIC
- Various enclosure size and design variants
- Integration of electrical components and operating elements as per customer specification
- Customizable configuration of operators, cable entry quantities and cable gland types as per specification
- Thermo-resistant tempered glass window
- Degree of protection IP66 or IP66 / IP67, NEMA Type 4X
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE