2-D-LiDAR-Sensor R2000 UHD/HD Ausgabe hochpräziser Messdaten

Hochpräzise Erkennung selbst kleinster Objekte
Der 2-D-LiDAR-Sensor R2000 UHD/HD zählt zur bewährten R2000-Serie und vereint extreme Geschwindigkeit mit einzigartig hoher Auflösung von bis zu 0,014° und ermöglicht so die Erkennung selbst kleinster Objekte ab einem Millimeter. Die hohen Scanraten von 3.000 Umdrehungen pro Minute und 250.000 Einzelmessungen pro Sekunde stehen für Performance auf höchstem Niveau. Über zuschaltbare Filter ist eine einfache und schnelle Adaption der Messwertausgabe an die jeweilige Applikation möglich. Der R2000 UHD/HD liefert neben der präzisen Entfernungs- und Winkelmessung auch zuverlässige Informationen über die Remission von Objekten – Reflektoren lassen sich so zuverlässig von Objekten mit natürlicher Oberfläche unterscheiden.
Higlights
Lückenlose Rundumsicht dank 360°-Messwinkel
Kleiner Lichtfleck für die Erkennung kleinster Objekte und präzise Kantendetektion
Interaktives Rundum-Display für einfache Inbetriebnahme und Sensorinformationen
Messbereich von bis zu 120 m

Produktportfolio
Die R2000-Serie umfasst zahlreiche Varianten mit unterschiedlichen Reichweiten und Auflösungen – die folgende Grafik zeigt beispielhaft eine Auswahl. Während die HD-Varianten für Standardanwendungen konzipiert sind, bieten die UHD-Varianten eine noch feinere Winkelauflösung zur Erkennung besonders kleiner Objekte. Wie in der Grafik verdeutlicht, hängt die erzielbare Reichweite maßgeblich vom Reflexionsgrad des erfassten Objekts ab.
- Portugiesisch
- Spanisch
- Englisch
- Chinesisch
- Deutsch
- Italienisch
Broschüren und Übersichten | Dateityp | Dateigröße | Sprache | Download |
|---|---|---|---|---|
| Broschüren und ÜbersichtenProduktübersicht - Optoelektronische Sensoren | Dateityp PDF | Dateigröße 5 MB | Sprache Deutsch
| Download |
| Broschüren und ÜbersichtenProduktübersicht - LiDAR Sensoren | Dateityp PDF | Dateigröße 3 MB | Sprache Deutsch
| Download |
Anwendungsberichte | Dateityp | Dateigröße | Sprache | Download |
|---|---|---|---|---|
| AnwendungsberichteApplikationsbericht - 2-D-LiDAR-Sensor R2000 zur Navigation von fahrerlosen Transportsystemen | Dateityp PDF | Dateigröße 340 KB | Sprache Deutsch
| Download |
| AnwendungsberichteApplikationsbericht - Zuverlässige Navigation von autonomen Fahrzeugen in der Intralogistik | Dateityp PDF | Dateigröße 177 KB | Sprache Deutsch
| Download |
| AnwendungsberichteApplikationsbericht - Zuverlässige Ladungserfassung bei der Übergabe | Dateityp PDF | Dateigröße 184 KB | Sprache Deutsch
| Download |
| AnwendungsberichteAnwendungsbericht – Effizienter Lagerbetrieb durch transparente Fahrzeuglokalisierung im Mischbetrieb | Dateityp PDF | Dateigröße 581 KB | Sprache Deutsch
| Download |
| AnwendungsberichteAnwendungsbericht – Präzises Andocken für eine sichere Palettenübergabe an Übergabestationen | Dateityp PDF | Dateigröße 387 KB | Sprache Deutsch
| Download |
| AnwendungsberichteAnwendungsbericht – Robuste Palettenerkennung für autonome Gabelstapler | Dateityp PDF | Dateigröße 679 KB | Sprache Deutsch
| Download |
| AnwendungsberichteAnwendungsbericht – SLAM-Navigation für kompakte autonome mobile Roboter (AMR) | Dateityp PDF | Dateigröße 540 KB | Sprache Deutsch
| Download |