R2000 UHD/HD — Sensor LiDAR Generación de datos de medición de alta precisión

Detección precisa de objetos y estructuras pequeñas
El sensor LiDAR R2000 UHD/HD forma parte de la reconocida serie R2000 y combina una velocidad extrema con una resolución angular líder en el mercado de 0,014°, lo que permite detectar objetos de tan solo un milímetro de longitud. Las altas frecuencias de muestreo de 3,000 revoluciones por minuto y 250,000 mediciones individuales por segundo garantizan el máximo rendimiento posible. Los filtros conmutables permiten ajustar el valor de salida de los valores medidos de manera fácil y rápida a la aplicación correspondiente. Además de proporcionar mediciones precisas de distancia y ángulo, las variantes R2000 UHD/HD pueden diferenciar entre objetos naturales y reflectores.
Puntos destacados
Visibilidad total gracias al ángulo de medición de 360°
Punto de luz nítido para la detección de objetos pequeños y la detección precisa de bordes
La pantalla LED interactiva y envolvente ofrece información de estado de fácil lectura
Rango de medición de hasta 120 m

Descripción general de la cartera de productos
La serie R2000 comprende numerosas variantes con diferentes alcances y resoluciones; el gráfico a continuación muestra una selección a modo de ejemplo. Si bien las variantes HD están diseñadas para aplicaciones estándar, las variantes UHD ofrecen una resolución angular aún mayor para detectar objetos particularmente pequeños. Como se muestra en el gráfico a continuación, el alcance que se puede alcanzar también depende en gran medida de la reflectividad del objeto detectado.
- portugués
- español
- inglés
- chino
- alemán
- italiano
Folletos y descripciones generales | Tipo de archivo | Tamaño de archivo | Idioma | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Folletos y descripciones generalesDescripción general del producto - Sensores fotoeléctricos | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 4 MB | Idioma español
| Descargar |
| Folletos y descripciones generalesDescripción general del producto - Sensores LiDAR | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 3 MB | Idioma español
| Descargar |
| Folletos y descripciones generalesSensor LiDAR R2400 | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 3 MB | Idioma español
| Descargar |
Informes de la aplicación | Tipo de archivo | Tamaño de archivo | Idioma | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Informes de la aplicaciónApplication Report - R2000 2-D-LiDAR Sensors for Navigating Automated Guided Vehicles | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 337 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Reliable Navigation of Autonomous Vehicles in Intralogistics | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 174 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Reliable Load Detection during Transfer | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 196 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Optimizing Warehouse Efficiency with Real-time Vehicle Tracking in Mixed Operations | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 580 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Precise Docking for Safe Pallet Transfer at Transfer Stations | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 380 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Rugged Pallet Detection for Autonomous Forklifts | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 673 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - SLAM Navigation for Compact Autonomous Mobile Robots (AMR) | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 537 KB | Idioma inglés
| Descargar |
Más documentos | Tipo de archivo | Tamaño de archivo | Idioma | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Más documentosGuía de selección LiDAR | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 2 MB | Idioma español
| Descargar |
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!









