Tab-Ex® – die Tablet-Serie für explosionsgefährdete Bereiche
Mobilität über Unternehmensgrenzen hinaus

Mit dem Tab-Ex® 05 setzt Pepperl+Fuchs die Erfolgsgeschichte der ersten Tablet-Serie für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen konsequent fort. Das 5G-fähige Tablet vereint bewährte Robustheit mit innovativen Technologien wie der Unterstützung von Augmented-Reality-Anwendungen und schafft damit die Grundlage für moderne Industrie-4.0- und IIoT-Szenarien.
In Kombination mit dem umfassenden Portfolio von Pepperl+Fuchs für industrielle Sensorik, Explosionsschutz und mobile Lösungen entsteht ein ganzheitliches Ökosystem für den vernetzten Mobile Worker. So lassen sich Prozesse effizienter gestalten, neue Anwendungsfelder erschließen und die Potenziale der digitalen Transformation optimal nutzen.

Mit dem Tab-Ex® 05 erhalten Anwender eine leistungsstarke Tablet-Serie auf Basis des neuesten Samsung Galaxy Tab Active5. Als neuestes Mitglied der Tab-Ex-Familie unterstützt es den Samsung Wireless DeX-Modus, der die Nutzung des Tablets in Verbindung mit einem größeren externen Bildschirm für ein desktopähnliches Arbeiten ermöglicht. Das Tablet ist für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen bis Zone 1/21 und Division 1 zugelassen und damit ideal für anspruchsvolle Industrieumgebungen geeignet. Dank regelmäßiger Software-Updates bis mindestens 2032 sowie Sicherheitsupdates im Rahmen der Android-Enterprise-Recommended-Zertifizierung erfüllt das Tab-Ex 05 höchste Anforderungen an Leistung, Sicherheit und Zuverlässigkeit.
Vorteile
Exploring Mobility
Neben bewährten Produktfeatures bieten die Tablets der Tab-Ex®-Serie eine Vielzahl innovativer Funktionalitäten, die digitale Anwendungen sogar über die Unternehmensgrenzen hinaus mobil machen – dies schafft die idealen Voraussetzungen für Industrie-4.0-fähige Anwendungen.
Sicherheit als oberstes Gebot
Ob als Rugged-Version für raue Industrieumgebungen oder als Ex-Ausführung für den weltweiten Einsatz – die drei Tablet-Generationen überzeugen stets durch maximale Leistung und kompromisslose Sicherheit im Gefahrenbereich.
Wegbereiter für IIoT-Anwendungen
Die mögliche Kombination aus einer leistungsfähigen Software und der Anbindung an übergeordnete Informationssysteme bildet nicht nur die ideale Voraussetzung für komplexe Applikationen, sondern bereitet auch den Weg für die IIoT-Anwendungen.
Mobile-Worker-Konzept
Die Tablets der Tab-Ex® Serie erleichtern die tägliche Arbeit des vernetzten Mobile Workers maßgeblich, da Live-Daten, digitale Fotos sowie Videos und Video-Streaming jederzeit von überall aus nutzbar sind. Die Tablets verfügen zudem über (Notruf-) Tasten, die sich individuell belegen lassen und so zur Verbesserung des Alleinarbeiterschutzes beitragen können.
Technische Details – Tab-Ex® 05
| Tab-Ex® 05 | |
|---|---|
| Zulassung | Zone 1/21, Div. 1 und Zone 2/22, Div. 2 |
| Betriebssystem | Android™ 14, Upgrade bis zu Android™ 22 |
| Prozessor | Exynos 1380, Octa-Core 64-Bit; 4 x 2.4 GHz, 4 x 2.0 GHz |
| Display | 1920 x 1200 pixels (WUXGA), 8" (20,32 cm) TFT, 600 nits (Outdoor-Spezifizierung) |
| Maße und Gewicht | DZ1: 262,75 x 161,5 x 25,75 mm, ca. 1020 g DZ2: 126,8 x 213,8 x 9,9 mm, ca. 610 g D2: 126,8 x 213,8 x 9,9 mm, ca. 550 g |
| Betriebstemperatur | -20 °C ... +55 °C |
| Schutzart | IP648 |
| Akku | Leistungsstarker, austauschbarer 5,050 mAh Akku mit 14 Stunden Laufzeit |
| Kamera (Vorder- und Rückseite) | Rückseite: 13 MP mit Autofokus und LED-Blitz; Vorderseite: 5 MP optional: ohne Kamera |
Intelligente Features
Digitale Produkte und Services
Digital Products and Services vereint automatisierte Gerätebereitstellung, Mobile Device Management (MDM) und leistungsstarke Analysen in einer zentralen Lösung. Geräte können bereits ab Werk mit kundenspezifischen Einstellungen vorkonfiguriert werden und sind dadurch sofort einsatzbereit – bei minimalem IT-Aufwand.
Über die gesamte Lebensdauer hinweg lassen sich die Geräte zentral verwalten, überwachen und per Remote-Zugriff aktualisieren. Integrierte Analysen liefern wertvolle Einblicke in den Gerätezustand, die Software-Performance und betriebliche Abläufe. So lassen sich Ausfallzeiten reduzieren, die Sicherheit erhöhen und die Effizienz der gesamten Unternehmensgeräte nachhaltig steigern.
Im Video erfahren Sie mehr über den Ready-to-Use-Service, der Qualität und Sicherheit für alle Geräte eines Unternehmens gewährleistet.
Kontaktieren Sie uns
Haben Sie Fagen zur Tab-Ex®-Serie oder möchten Sie weitere Informationen erhalten? Wir helfen Ihnen gerne weiter. Füllen Sie einfach das Kontaktformular aus und schicken Sie uns eine Nachricht.







