Seleccione su país

Visite el sitio web global

Ilustración técnica de un trabajador móvil que utiliza una tablet para la gestión de órdenes de trabajo en una planta química
La clave de la digitalización

Tab-Ex® 05: la próxima generación de tablets Android de 8 pulgadas con 5G para uso en áreas peligrosas

Tab-Ex®: la serie de tablets resistentes para áreas peligrosas

Movilidad más allá de los límites de la empresa

trabajador móvil que utiliza el Tab-Ex para tareas de mantenimiento

Con la Tab-Ex® 05, Pepperl+Fuchs continúa la historia de éxito de la primera serie de tablets diseñadas para su uso en áreas peligrosas. Al combinar una robustez comprobada con tecnologías innovadoras, como el soporte para aplicaciones de realidad aumentada, este tablet con capacidad 5G ofrece la base ideal para los casos de uso modernos de la Industria 4.0 y el IIoT.

Junto con la amplia gama de productos de Pepperl+Fuchs en materia de sensores industriales, protección contra explosiones y soluciones móviles, el Tab-Ex® 05 forma parte de un ecosistema completo para el trabajador móvil conectado. Este enfoque integrado ayuda a aumentar la eficiencia operativa, abre nuevas oportunidades de aplicación y maximiza los beneficios de la transformación digital.

Tablets Tab-Ex 05

Con la Tab-Ex® 05, los usuarios cuentan con una potente serie de tablets basada en la última Samsung Galaxy Tab Active5. Como la incorporación más reciente a la familia Tab-Ex, ofrece soporte para Samsung Wireless DeX, lo que permite utilizar el tablet con una pantalla externa más grande para disfrutar de una experiencia mejorada similar a la de una computadora de escritorio. Diseñada para su uso en entornos peligrosos, el tablet cuenta con la aprobación para operar en áreas peligrosas de hasta la Zona 1/21 y la División 1. Con actualizaciones de software periódicas garantizadas al menos hasta el año 2032 y parches de seguridad proporcionados a través de la certificación Android Enterprise Recommended, la Tab-Ex 05 cumple con los requisitos más exigentes de la industria en materia de rendimiento, seguridad y confiabilidad.

Beneficios

  • Explorando la movilidad

    Además de las características de los productos ya probadas y comprobadas, la serie de tablets cuenta con una variedad de funciones innovadoras que permiten llevar las aplicaciones digitales más allá de los límites de la empresa. Esto sienta las bases para innumerables aplicaciones de la Industria 4.0.

  • La seguridad es lo primero

    Ya sea en su versión resistente para entornos industriales exigentes o en su modelo Ex para uso a nivel mundial, las diferentes generaciones de tablets se destacan por su máximo rendimiento y su seguridad sin concesiones en áreas peligrosas.

  • Compatible con el IIoT

    La combinación de un software potente y la conectividad con sistemas de nivel superior constituye la solución ideal para aplicaciones complejas, allanando el camino hacia el IIoT.

  • Concepto de trabajador móvil

    Los tablets de 8 pulgadas simplifican las actividades cotidianas de los trabajadores móviles, ya que permiten acceder a datos en tiempo real de la planta, fotos digitales, videos y transmisión de video en cualquier momento y en cualquier lugar. Los tablets también cuentan con botones programables (de emergencia) que ayudan a mejorar la protección para trabajador solitario.

Casos de uso

Los trabajadores móviles utilizan la serie de tabletas Tab-Ex para optimizar sus procesos

Las soluciones móviles mejoran la eficiencia durante las operaciones

La integración de aplicaciones de realidad aumentada y la conectividad con sistemas de información de nivel superior combina datos de proceso virtuales y reales, y hace que su sistema sea transparente. Esto no solo brinda información sobre el estado de los dispositivos y los datos de proceso, sino que también permite identificar el equipo adecuado del sistema, lo que evita fallas de funcionamiento. Ya sea para la navegación por la planta o para el mantenimiento, los procesos se vuelven más seguros, más fáciles de usar y más eficientes.

Trabajador móvil que utiliza la serie de tabletas Tab-Ex para tareas de mantenimiento

Mantenimiento acorde con la Industria 4.0

Los procesos y la información relacionada ya no se limitan a mostrarse, sino que se superponen directamente en la pantalla, sin necesidad de navegar por el sistema. Esto permite realizar el mantenimiento en tiempo real. Los usuarios pueden acceder a los ciclos de mantenimiento y a la documentación correspondiente directamente en el lugar de trabajo. También es posible llevar a cabo un mantenimiento predictivo, ya que las desviaciones en los valores medidos se identifican y se corrigen automáticamente.

Trabajador móvil que utiliza la serie de tabletas Tab-Ex para la gestión de paradas de mantenimiento

Una gestión eficaz de la reestructuración minimiza el tiempo de inactividad

Los procedimientos de apagado y encendido del sistema implican procesos delicados y en los que el tiempo es un factor crítico, con numerosas actividades que deben coordinarse. Los tablets Tab-Ex® ofrecen soporte mediante aplicaciones basadas en realidad aumentada: los procedimientos de apagado y encendido, sin errores, pueden llevarse a cabo de manera rápida y eficiente con un soporte estandarizado.

Trabajador móvil que utiliza la serie de tabletas Tab-Ex para el rastreo de activos

Localización y seguimiento en tiempo real de activos

Debido a su creciente complejidad, la gestión de activos está cobrando cada vez más importancia, especialmente para las empresas con múltiples sedes y numerosos representantes de ventas. Al combinarse con las aplicaciones adecuadas, las organizaciones pueden beneficiarse de un aumento en la eficiencia y la productividad.

La solución ideal para los trabajadores móviles

La resistente Tab-Ex® 05, diseñada para su uso en áreas peligrosas, continúa la historia de éxito de la serie de tablets de 8 pulgadas en su quinta generación. Con un diseño delgado, un hardware potente y un sistema operativo moderno, ofrece un rendimiento excepcional para aplicaciones exigentes en entornos peligrosos, lo que la convierte en la plataforma ideal para el trabajador móvil digital.

Detalles técnicos — Tab-Ex® 05

 Tab-Ex® 05
CertificaciónZona 1/21, Div. 1 y Zona 2/22, Div. 2
Sistema operativoAndroid™ 14, Actualización a Android™ 22
ProcesadorExynos 1380, octa-core de 64 bits; 4 x 2,4 GHz, 4 x 2,0 GHz
Pantalla1920 x 1200 píxeles (WUXGA), pantalla TFT de 8" (20,32 cm), 600 nits (especificaciones para uso al aire libre)
Dimensiones y pesoDZ1: 262,75 x 161,5 x 25,75 mm, aprox. 1020 g
DZ2: 126,8 x 213,8 x 9,9 mm, aprox. 550 g
D2: 126,8 x 213,8 x 9,9 mm, aprox. 550 g
Temperatura de funcionamiento-20 °C ... +55 °C
Clasificación IPIP648
BateríaPotente batería reemplazable de 5,050 mAh que ofrece hasta 14 horas de funcionamiento
Cámara (trasera y delantera)Trasera: 13 MP con enfoque automático y flash LED;
cámara frontal: 5 MP
opcional: sin cámara

Funciones avanzadas

Función Samsung DeX

Modo DeX inalámbrico de Samsung

Experiencia móvil y de escritorio con un solo dispositivo

Con Samsung Desktop Experience (DeX), la Tab-Ex® 05 se puede utilizar como una computadora de escritorio. Gracias al soporte para Wireless DeX, no se requieren cables adicionales ni una estación de acoplamiento. Simplemente conecte el tablet a una pantalla externa compatible y utilícela con un ratón y un teclado para disfrutar de una experiencia similar a la de una computadora de escritorio. Los usuarios también pueden arrastrar y soltar archivos entre la ventana DeX del tablet y una computadora compatible, lo que ofrece una solución flexible y económica que combina la productividad móvil con la comodidad de una estación de trabajo de escritorio.

Samsung KNOX

Seguridad móvil de Samsung Knox

Elevado nivel de seguridad para sus dispositivos móviles

La solución de seguridad móvil KNOX está integrada en los dispositivos móviles de Samsung para proteger los datos y procesos confidenciales. Mediante la plataforma KNOX, los administradores de TI pueden proteger, implementar y administrar de manera sencilla y confiable los dispositivos móviles de propiedad de la empresa. Esto garantiza que se cumplan todos los requisitos empresariales a lo largo del ciclo de vida del dispositivo y que los datos confidenciales estén protegidos en todo momento contra el malware o los ataques de phishing. Solo las personas autorizadas pueden acceder a la información corporativa, lo que significa que, incluso en caso de pérdida del dispositivo, todos los datos permanecen protegidos.

Productos y servicios digitales

La solución «Productos y servicios digitales» combina el aprovisionamiento automatizado de dispositivos, la gestión de dispositivos móviles (MDM) y potentes herramientas de análisis en una única solución centralizada. Los dispositivos pueden entregarse preconfigurados con ajustes específicos para cada cliente, lo que permite una implementación inmediata y minimiza el esfuerzo del departamento de TI.

A lo largo de su ciclo de vida, los dispositivos pueden gestionarse, supervisarse y actualizarse de manera remota desde una única plataforma. Los análisis integrados proporcionan información valiosa sobre el estado de los dispositivos, el desempeño del software y las tendencias operativas, lo que ayuda a las organizaciones a optimizar el tiempo de actividad, mejorar la seguridad y maximizar la eficiencia en toda su flota de dispositivos móviles.

Vea el video para obtener más información sobre el servicio listo para usar que garantiza la calidad y la seguridadde todos los dispositivos.

Descargas

  • Folleto

    Serie de tablets Tab-Ex® 05

  • Folleto

    Serie de tablets Tab-Ex® 05

  • Folleto

    Dispositivos móviles clasificados para entornos peligrosos de Pepperl+Fuchs

Más información

Tab-Ex® 05

Obtenga más información sobre el tablet resistente de 8 pulgadas con 5G para uso en la Zona 1/21, Div. 1, y la Zona 2/22, Div. 2

Tablets Tab-IND de grado industrial

Descubra los tablets de 8 y 10 pulgadas, así como los terminales tipo quiosco de 15 y 22 pulgadas para aplicaciones no EX

Contáctenos

¿Tiene alguna pregunta sobre la serie de tablets Tab-Ex®? ¿Desea recibir más información? ¡Estaremos encantados de ayudarle! Solo tiene que completar el formulario de contacto para enviarnos un mensaje.

Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!