Seleccione su país

Visite el sitio web global

El tablet Tab-Ex® 05 de 8” establece nuevos estándares en la comunicación 5G

Tableta Tab-Ex® 05 versión DZ1 y DZ2

Los flujos de trabajo digitalizados están abriéndose paso cada vez más en la industria (de procesos). Los dispositivos móviles, como los teléfonos inteligentes y los tablets que se utilizan en estos campos, deben cumplir con las normas de seguridad más recientes y ser confiables y prácticos para usarlos incluso en las condiciones ambientales más adversas.

Con el nuevo Tab-Ex® 05, Pepperl+Fuchs lanza el primer tablet Android compatible con 5G y con pantalla de 8” aprobado para su uso en zona 1/21 y Div. 1. El dispositivo Android Enterprise Recommended se basa en Samsung Galaxy Tab Active5 y cuenta con una gama de funciones sofisticadas.

Potente sin concesiones

La Tab-Ex 05 tiene 6 GB de RAM y 128 GB de ROM, que se puede ampliar hasta 1 TB mediante microSD. También está equipada con una cámara de 13 MP en la parte posterior y una cámara de 5 MP en la parte frontal, que ofrecen imágenes y videos de alta resolución. Al igual que sus modelos anteriores, la Tab-Ex 05 cuenta con un botón programable individualmente que se puede asignar a llamadas de emergencia o aplicaciones con función para pulsar y hablar, por ejemplo. La pluma S Pen Stylus con punta fina de 0,7 mm complementa el concepto operativo fácil de usar y permite tomar notas escritas a mano o capturar firmas digitales sobre la marcha.

Certificada para uso global

La adición más reciente a la serie Tab-Ex cumple con los estándares europeos e internacionales más recientes y las aprobaciones para uso global. El dispositivo básico Samsung Galaxy Tab Active5 también cuenta con la certificación de seguridad de criterios comunes reconocida internacionalmente. Las actualizaciones garantizadas del sistema operativo hasta Android 22 y las actualizaciones de seguridad hasta el 2032 ofrecen a las empresas un alto grado de seguridad con vista al futuro cuando se trata de elegir soluciones para tablets de uso global a largo plazo en aplicaciones industriales y áreas peligrosas.

Debido a la función de contacto húmedo y al grado de protección IP68, el teblet está protegido contra el ingreso de agua y permite un funcionamiento sin problemas bajo lluvia y nieve. Incluso en áreas exteriores de plantas industriales, el dispositivo puede usarse cómodamente y sin restricciones con el modo guante. Las tecnologías de autenticación biométrica también son una ventaja particular: las funciones de reconocimiento facial de vanguardia garantizan la máxima seguridad y facilidad de uso.

Tecnologías de RA como reforzador de eficiencia

Trabajador móvil utilizando la Tab-Ex 05 para una tarea de mantenimiento

El Tab-Ex 05 realmente muestra sus fortalezas en aplicaciones complejas basadas en realidad aumentada (RA). El tablet tiene una cámara apta para RA y un conjunto extendido de herramientas de seguimiento, que incluye un acelerómetro, un giroscopio, un módulo GPS y un sensor geomagnético. Esto permite funciones de RA basadas en ubicación, como localización en áreas interiores, lo que hace que trabajar en áreas peligrosas sea aún más seguro. Gracias a la certificación ARCore de Google, el Tab-Ex 05 es ideal para soporte remoto, capacitación y uso de herramientas específicas de la empresa. Esto hace que el tablet sea una compañera eficiente en una amplia gama de aplicaciones industriales, desde la administración hasta el mantenimiento predictivo de los sistemas.

Los usuarios pueden decidir de manera flexible en cualquier momento si desean utilizar el tablet sobre la marcha o en la oficina, en modo DeX inalámbrico (modo de escritorio), con una pantalla más grande, lo que ofrece una alternativa completa y rentable a las computadoras de escritorio estacionarias.

Aspectos destacados del Tab-Ex 05

  • Continuación de la exitosa serie de tablets Tab-Ex de 8” compatibles con 5G para áreas peligrosas
  • Basada en la Samsung Galaxy Tab Active5, el Tab-Ex 05 ofrece un uso y funcionamiento confiables incluso en condiciones ambientales difíciles
  • Actualizaciones de Android hasta Android 22 y actualizaciones de seguridad hasta el 2032 que garantizan una capacidad de uso a largo plazo
  • Funciones de realidad aumentada, como la localización en áreas interiores, que garantizan un trabajo más seguro y eficiente en áreas peligrosas

Más información