Seleccione su país

Visite el sitio web global

Tablets Tab-IND® de grado industrial

Imagen colectiva de las tabletas de grado industrial Tab-IND

Las tabletas de la serie Tab-IND® combinan una resistencia industrial robusta con un diseño delgado y moderno, además de una funcionalidad versátil para entornos profesionales exigentes. Disponibles tanto con el sistema operativo Android™ como con Windows®, estos dispositivos pueden adaptarse perfectamente a una amplia gama de aplicaciones empresariales. Con una amplia gama de accesorios y opciones de expansión, la serie Tab-IND es ideal para su uso en los sectores de manufactura, logística, almacenamiento, automotriz, comercio minorista y hotelería.

Gracias a la innovadora interfaz Smartback, es posible implementar sin problemas extensiones personalizadas e integraciones de hardware específicas para cada proyecto, lo que brinda la máxima flexibilidad para soluciones empresariales especializadas. No dude en ponerse en contacto con nuestro soporte para obtener soluciones a la medida.

La gama también incluye terminales tipo quiosco, ideales para aplicaciones de autoservicio, visualización de información y control de acceso. Equipadas con una antena NFC frontal, tanto las tabletas como los terminales tipo quiosco ofrecen soporte para pagos sin contacto rápidos y seguros, así como para la autenticación y la gestión de acceso directamente en la pantalla.

marco de escáner para tabletas Tab-IND

Marco del escáner

  • El marco opcional para escáner convierte al Tab-IND en una potente solución para logística, almacenamiento y rastreo de activos
  • Diseño compacto, liviano y ergonómico para un uso cómodo durante todo el día
  • Escáner integrado de nivel profesional para una captura de datos rápida y confiable
  • Resistencia mejorada con certificación de prueba de caída desde 1,2 m
  • Totalmente compatible con los accesorios SmartBack para una flexibilidad máxima

Gama de productos de terminales de quiosco Tab-IND

Las terminales de quiosco Tab-IND ofrecen sistemas interactivos confiables para entornos industriales.
Disponibles en versiones de 15" y 22", estos dispositivos Android ofrecen soporte para aplicaciones tales como control de acceso, pantallas informativas e interacción con flujos de trabajo digitales.

Tablets y terminales de autoservicio para puntos de venta (POS)

Tab-IND 15 y Tab-IND 22

  • Instalación flexible con soportes de sobremesa, soportes de piso, montaje VESA 75/100 o integración personalizada en paredes y muebles
  • Combina el rendimiento de una terminal de quiosco con el diseño delgado y moderno y la flexibilidad de una tablet compacta
  • Proporciona soporte para realizar pagos sin contacto y finalizar la compra de manera fluida directamente a través de la pantalla táctil
  • Módulo de pago NFC integrado para realizar transacciones rápidas, seguras e intuitivas
  • Desarrollado íntegramente en nuestra empresa para garantizar la máxima confiabilidad, calidad y soporte a largo plazo
  • Pantalla de 15.6" o de 21.5" (grande), optimizada para aplicaciones interactivas de atención al cliente y de autoservicio
Terminales de quiosco Tab-IND

Aplicaciones clave

La serie Tab-IND está diseñada para entornos profesionales exigentes en los que la confiabilidad, la eficiencia y el acceso a datos en tiempo real son esenciales. Ofrece soporte para una amplia gama de aplicaciones en operaciones industriales, logística y escenarios de servicio de campo, lo que permite la transformación digital y la integración fluida de los flujos de trabajo.

trabajador móvil que utiliza la tableta Tab-IND en una línea de ensamblaje de automóviles

Fabricación

  • Gestión de líneas de producción y operación de maquinaria
  • Garantía de calidad y monitoreo de procesos en tiempo real
  • Integración de la smart factory y la Industria 4.0
  • Aplicaciones de mantenimiento, diagnóstico y servicio de campo
  • Control de acceso y autenticación de empleados en instalaciones industriales
Tableta Tan-IND utilizada en una carretilla elevadora en un almacén

Logística y almacenamiento

  • Gestión de inventario y rastreo de activos
  • Escaneo de códigos de barras y flujos de trabajo en el almacén
  • Aplicaciones para la gestión de flotas y el servicio automotriz
  • Soporte al personal móvil y documentación digital
  • Recolección de datos en tiempo real y visibilidad de la cadena de suministro
El Tab-IND se utiliza en intralogística para tareas de escaneo

Servicios de campo

  • Digitalización de procesos y flujos de trabajo de campo sin papel
  • Diagnóstico remoto y soporte técnico en tiempo real
  • Acceso a la documentación de servicio y a las instrucciones de trabajo en el lugar de la instalación
  • Informes en tiempo real sobre las actividades de servicio y los datos de mantenimiento
  • Gestión eficiente de órdenes de trabajo y tareas desde dispositivos móviles
  • Captura de imágenes y datos para una documentación precisa del servicio
Tableta Tab-IND utilizada para pagos sin contacto mediante NFC

Tab-IND en el sector minorista y de la hostelería

Los tablets Tab-IND y las terminales tipo quiosco están diseñadas para entornos de venta al por menor y de hostelería, y combinan un rendimiento resistente con un diseño moderno y tecnologías sin contacto que funcionan a la perfección. Mejoran la experiencia del cliente al tiempo que optimizan las operaciones diarias. Entre sus aplicaciones típicas se incluyen:

  • Quioscos de autoservicio y señalización digital
  • TPV móviles y pagos sin contacto
  • Sistemas de registro, pedidos e información
  • Gestión de visitantes y control de acceso

Contáctenos para obtener soluciones personalizadas para tablets

¿Busca una solución personalizada para tablets que se adapte perfectamente a sus necesidades? Estaremos encantados de ayudarle. Solo tiene que completar el formulario de contacto y dejarnos un mensaje.

Idioma
  • inglés
  • alemán
Idioma
Folletos y descripciones generales
Tipo de archivo
Tamaño de archivo
Idioma
Descargar
Folletos y descripciones generalesThe World´s 1st ThinManager®-Ready Tablet SolutionTipo de archivo
PDF
Tamaño de archivo
875 KB
Idioma
inglés
Descargar
Folletos y descripciones generalesBrochure - Tab-IND Series for Use in Industrial EnvironmentsTipo de archivo
PDF
Tamaño de archivo
598 KB
Idioma
inglés
  • alemán
  • inglés
Descargar

Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!