Seleccione su país

Visite el sitio web global

Tablets

Descripción general de la tablet

Los tablets están disponibles con potentes sistemas operativos Android o Windows y permiten el intercambio móvil de datos en las industrias del petróleo y el gas, petroquímica, química, farmacéutica y otras. Las soluciones de tablets resistentes están diseñadas para entornos hostiles, así como para áreas peligrosas de Zona 1/21, Div. 1 y Zona 2/22, Div. 2, y para áreas no peligrosas. Proporcionan soporte a los trabajadores móviles en sus tareas diarias, tales como revisiones, inspecciones, medidas de mantenimiento, inventarios y seguimiento de materiales. Para satisfacer las altas exigencias de estas aplicaciones y garantizar un funcionamiento seguro, los dispositivos se someten a diversas pruebas que aseguran su funcionamiento seguro.

Cartera de productos

Tab-Ex 05
Android tablet of 8 inches for Zone 1/21 and Division 1

Tab-Ex® 05

El tablet Tab-Ex® 05, resistente, de alta seguridad y certificada para áreas peligrosas, continúa la historia de éxito de la serie Tab-Ex® de 8 pulgadas de quinta generación, que ahora también ofrece soporte para 5G. La Tab-Ex® 05 presenta un diseño delgado y liviano, con un nuevo sistema operativo de alto rendimiento que le brinda al tablet un desempeño superior en áreas peligrosas.

Pad-Ex 01 P12 tablet with Windows
Tablet con Windows de 11,6 pulgadas para la Zona 2/22 y la División 2

Pad-Ex® 01 P12

Al ser un tablet móvil con soporte total para Windows, la resistente Pad-Ex® 01 es ideal para su uso en entornos hostiles. Si así lo desea, el tablet de 11.6 pulgadas puede utilizarse como complemento o incluso como sustituto de una computadora de escritorio, una computadora portátil o pantallas montadas en la pared.

Tablets Tab-IND y terminales tipo quiosco
Tablets y terminales tipo quiosco de grado industrial para aplicaciones no explosivas

Tab-IND®

La serie Tab-IND combina la resistencia a prueba de condiciones extremas conforme a la norma MIL-STD-810H con un diseño delgado y moderno, ideal para aplicaciones industriales exigentes. Disponibles con los sistemas operativos Android™ y Windows, estos dispositivos son adecuados para su uso en los sectores de manufactura, logística, almacenamiento, automotriz, comercio minorista y hotelería, y cuentan con un amplio soporte para accesorios y opciones de personalización.

Además, las terminales de quiosco Tab-IND ofrecen soluciones interactivas confiables para numerosas aplicaciones. Disponibles en versiones con Android de 15" y 22", son ideales para el control de acceso, la visualización de información y la interacción en flujos de trabajo digitales.

trabajador móvil que utiliza una tablet para realizar tareas de mantenimiento

La clave de la digitalizaciónTab-Ex 05

Todos los tablets Tab-Ex® cuentan con certificación para su uso a nivel mundial e incorporan una variedad de características innovadoras, entre ellas funciones de realidad aumentada (RA) basadas en la ubicación, que hacen que trabajar en áreas peligrosas sea aún más seguro. Gracias a la certificación de Google ARCore, estos tablets son ideales para brindar soporte remoto, impartir formación y utilizar herramientas específicas de la empresa.

¡Descubra nuestro tablet Android con capacidad para 5G!

Iconos de áreas peligrosas

Se han realizado pruebas para garantizar un funcionamiento seguro

  • Prueba de resistencia térmica: Durante un período de cuatro semanas, los dispositivos se exponen a condiciones extremas de calor y humedad, así como a un día de frío extremo, en una cámara de pruebas ambientales.
  • Pruebas de impacto: Se dejan caer pesos de prueba sobre los dispositivos varias veces desde alturas predefinidas para garantizar la durabilidad de las carcasas y las pantallas (táctiles).
  • Pruebas de caída: Los dispositivos se dejan caer desde una altura de 1 m sobre un piso de concreto para evaluar su resistencia.
  • Prueba de sobrepresión y propagación de llamas: Posteriormente, las unidades se someten a pruebas de presión hidrostática para verificar la resistencia y la integridad de la carcasa. A continuación, se simula una explosión interna con gases de prueba para garantizar que las llamas no se propaguen del interior al exterior.
  • Protección contra la entrada de cuerpos extraños: Tras las pruebas descritas anteriormente, los dispositivos se someten a pruebas de conformidad con las normas IP 64-68 para evaluar su resistencia a la entrada de agua y polvo.
Idioma
  • inglés
  • portugués
  • alemán
Idioma
Folletos y descripciones generales
Tipo de archivo
Tamaño de archivo
Idioma
Descargar
Folletos y descripciones generalesProduct Overview - Mobile Computing and CommunicationsTipo de archivo
PDF
Tamaño de archivo
3 MB
Idioma
inglés
  • alemán
  • inglés
Descargar
Folletos y descripciones generalesProduct Information - Tab-Ex® 04 ProTipo de archivo
PDF
Tamaño de archivo
1 MB
Idioma
inglés
  • inglés
  • alemán
Descargar
Informes de la aplicación
Tipo de archivo
Tamaño de archivo
Idioma
Descargar
Informes de la aplicaciónApplication Report - Safety 4.0 in Hazardous AreasTipo de archivo
PDF
Tamaño de archivo
1 MB
Idioma
inglés
  • alemán
  • inglés
Descargar
Informes de la aplicaciónApplication Report - Monitoring Refueling Processes - Using Explosion-Protected TabletsTipo de archivo
PDF
Tamaño de archivo
333 KB
Idioma
inglés
  • inglés
  • alemán
Descargar
Informes de la aplicaciónApplication Report - Digital Lockout and Tagout for Hot Permit Maintenance WorkTipo de archivo
PDF
Tamaño de archivo
21 MB
Idioma
inglés
  • inglés
  • alemán
Descargar
Informes de la aplicaciónApplication Report - Achieving Industry 4.0 with Tablets for Hazardous AreasTipo de archivo
PDF
Tamaño de archivo
1 MB
Idioma
inglés
Descargar
Más documentos
Tipo de archivo
Tamaño de archivo
Idioma
Descargar
Más documentosSuccess Story Digitization at BASFTipo de archivo
PDF
Tamaño de archivo
567 KB
Idioma
inglés
  • portugués
  • inglés
  • alemán
Descargar

Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!