Falschbogenerkennung

Vision-Sensoren zur Falschbogenerkennung erlauben eine schnelle und einfache Überwachung eines zuvor festgelegten Bogens. In der Druckindustrie werden diese Bogenidentifikationssensoren beispielsweise in Falz-, Zusammentrag- und Bindemaschinen eingesetzt. Die Besonderheit daran ist die Verbindung zweier Funktionen in einem Sensor, denn die Überwachung kann entweder durch einen Bildvergleich oder durch Einlesen auf Bögen aufgedruckter Barcodes erfolgen.
Die Kombination von Bild- und Codevergleich in einem Sensor, wie beispielsweise dem Vision-Sensor BIS510, ermöglicht erstmals die Erkennung falscher, fehlerhafter oder falsch ausgerichteter Druckbögen in der laufenden Produktion. Die Bögen werden dabei anhand eines Druckbildes überwacht und mit einem zuvor eingelernten Referenzbogen verglichen. Zusätzlich vergleicht der Vision-Sensor BIS510 alle gängigen 1-D-Codes in vertikaler oder horizontaler Ausrichtung sowie optional DataMatrix-Codes.
Vorteile der Vision-Sensoren zur Falschbogenerkennung
- Reduzierter Installationsaufwand – Bild- und Codevergleich in einem Gerät
- Verkürzte Umrüstzeiten – vollautomatisches Einlernen des Referenzbogens
- Hohe Lesegeschwindigkeiten – bis zu 4 m/s bei 10 Bögen/s
- Höchste Prozesssicherheit – leistungsfähige Beleuchtung gewährleistet zuverlässige Erkennung auf spiegelnden Oberflächen
Fokusbranchen
- Druck- und Papierindustrie
- Falschbogenkontrolle in Stanz-, Zusammentrag-, Falz- und Bindemaschinen
- Codelesung in Kuvertiermaschinen
- Englisch
- Deutsch
Broschüren und Übersichten | Dateityp | Dateigröße | Sprache | Download |
|---|---|---|---|---|
| Broschüren und ÜbersichtenProduktinformation - Quick Select Product Guide - Industrielle Sensoren | Dateityp PDF | Dateigröße 31 MB | Sprache Deutsch
| Download |
Anwendungsberichte | Dateityp | Dateigröße | Sprache | Download |
|---|---|---|---|---|
| AnwendungsberichteApplikationsbericht - Spezialisierter Vision-Sensor BIS510P erkennt Falschbögen in der Druckverarbeitung | Dateityp PDF | Dateigröße 239 KB | Sprache Deutsch
| Download |