Seleccione su país

Visite el sitio web global

Verificación de hojas

Sensor de verificación de hojas BIS15

Los sensores de visión proporcionan soporte para supervisar de forma rápida y sencilla una hoja determinada en aplicaciones de detección de hojas defectuosas. En la industria de la impresión, estos sensores de verificación de hojas se utilizan en máquinas de plegado, clasificación y encuadernación. Su característica distintiva es la combinación de dos funciones en un solo sensor: las secuencias pueden supervisarse mediante la comparación de imágenes o la lectura de códigos de barras impresos en las hojas.

La combinación única de comparación de imágenes y códigos en un solo sensor, como en los sensores de visión BIS510, permite detectar hojas impresas incorrectas, defectuosas o mal alineadas durante el proceso de producción. El sensor de visión supervisa las hojas mediante la comparación de la imagen impresa y el código de barras en las hojas siguientes. Además, los sensores BIS510 comparan todos los códigos 1-D estándar en orientación vertical y horizontal, así como códigos Data Matrix de forma opcional.

Ventajas de los sensores de verificación de hojas

  • Menor esfuerzo de instalación: comparación de imágenes y código en un solo dispositivo
  • Tiempos de cambio más cortos: aprendizaje automático de la hoja de referencia
  • Alta velocidad de lectura: hasta 4 m/s a 10 hojas/s
  • Fiabilidad optimizada del proceso: la potente iluminación garantiza una detección fiable en superficies reflectantes

Sectores clave

  • Sector de la impresión y el papel
  • Control incorrecto de las hojas en las máquinas de estampado, clasificación, plegado y encuadernación
  • Lectura de códigos en máquinas de envoltura
Idioma
  • inglés
  • alemán
Idioma
Folletos y descripciones generales
Tipo de archivo
Tamaño de archivo
Idioma
Descargar
Folletos y descripciones generalesProduct Information - Quick Select Product Guide - Industrial SensorsTipo de archivo
PDF
Tamaño de archivo
47 MB
Idioma
inglés
  • inglés
  • alemán
Descargar
Informes de la aplicación
Tipo de archivo
Tamaño de archivo
Idioma
Descargar
Informes de la aplicaciónApplication Report - Specialized Vision Sensor BIS510P Detects Incorrect Sheets in Print ProcessingTipo de archivo
PDF
Tamaño de archivo
237 KB
Idioma
inglés
  • alemán
  • inglés
Descargar

Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!