Feldüberwachung

Der SmartRunner Detector überwacht hochgenau sensible Maschinenteile. Per Laserlichtschnitt-Technologie werden selbst kleinste oder transparente Störobjekte zuverlässig erkannt und gemeldet.
Die Laserprofilsensoren basieren auf der einzigartigen SmartRunner-Technologie. Diese verbindet erstmals die bewährte Laserlichtschnitt-Technologie mit einem 2-D-Vision-Sensor inklusive LED-Beleuchtung und bietet maximale Leistungsfähigkeit in einem kompakten Sensorgehäuse.
SmartRunner Detector: Der Spezialist für hochpräzise Überwachung
Durch die werksseitige Optimierung für hochpräzise Überwachung gestaltet sich die Parametrierung des SmartRunner Detector sehr einfach. Per Teach-In kann der Anwender den Hintergrund einlernen. Über DataMatrix-Steuercodes können bei Bedarf ohne Verwendung eines PCs weitere Parameter wie u. a. der Erfassungsbereich eingestellt werden. Der Laserprofilsensor kann zudem schnell und einfach auf natürliche Objekte wie beispielsweise eine Wand ausgerichtet werden. Somit entfällt der zusätzliche Aufwand für die Ausrichtung sowie die doppelte Verkabelung.
Der SmartRunner Detector erkennt jede Abweichung im festgelegten Erfassungsbereich zuverlässig – selbst solche Objekte, die die Laserlinie aufgrund von Spiegelungen ungünstig reflektieren und so auf den ersten Blick nicht erkennbar sind. In diesen Fällen sorgt die parallele Auswertung von Objekt- und Hintergrund-Laserlinie für eine zuverlässige Objektdetektion. Sollen anwendungsbedingt lediglich bestimmte Bereiche überwacht werden, bietet der SmartRunner Detector die Möglichkeit, sogenannte Regions of Interest (ROI) frei zu definieren. Objekte, die außerhalb der ROI in den Erfassungsbereich eintreten, werden zwar erkannt, lösen aber kein Schaltsignal aus. Die Festlegung von Mindest- oder Höchstgrößen der zu erkennenden Objekte gibt dem Anwender darüber hinaus die Möglichkeit, Fehlalarme durch Fremdeinflüsse zu vermeiden.
Auf einen Blick:
- Einfache Parametrierung durch DataMatrix-Steuercodes oder per Parametriersoftware
- Teach-In des Hintergrundes über Sensortasten oder per Schnittstelle
- Freie Definition der erkennbaren Objektgrößen und der Region of Interest (ROI)

Funktionsweise
So funktioniert die Überwachung des Hintergrundes und die Erkennung von Objekten mit dem SmartRunner Detector:
„Good“-Signal-Szenario 1: Kein Objekt unterbricht die Laserlinie. Der Maschinenbetrieb verläuft wie geplant.
„Bad“-Signal-Szenario 2: Der SmartRunner Detector erkennt ein Störobjekt im Überwachungsfeld. Der Sensor liefert ein Schaltsignal, der Maschinenbetrieb wird gestoppt.
„Bad“-Signal-Szenario 3: Ein schwer zu detektierendes Objekt mit einer spiegelnden Oberfläche unterbricht die Laserlinie. Da der SmartRunner Detector sowohl die Laserlinie auf dem Objekt als auch auf dem Hintergrund auswertet, deutet auch eine unterbrochene Hintergrundlinie auf ein störendes Objekt im Erfassungsbereich hin. Hierauf spricht der Sensor sofort an, sodass er auch schwer zu detektierende Objekte erkennt. Die parallele Auswertung der Laserlinie sichert dem Anwender absolut zuverlässige Prozesse.
- Deutsch
- Englisch
Broschüren und Übersichten | Dateityp | Dateigröße | Sprache | Download |
|---|---|---|---|---|
| Broschüren und ÜbersichtenProduktinformation - Laserprofilsensoren mit SmartRunner-Technologie | Dateityp PDF | Dateigröße 3 MB | Sprache Deutsch
| Download |
| Broschüren und ÜbersichtenProduktinformation - Quick Select Product Guide - Industrielle Sensoren | Dateityp PDF | Dateigröße 31 MB | Sprache Deutsch
| Download |
Anwendungsberichte | Dateityp | Dateigröße | Sprache | Download |
|---|---|---|---|---|
| AnwendungsberichteApplikationsbericht - Abfüllung von Fertiggerichten mit maximaler Prozesssicherheit | Dateityp PDF | Dateigröße 232 KB | Sprache Deutsch
| Download |
| AnwendungsberichteApplikationsbericht - Unterbrechungsfreie Materialzuführung in Produktionsanlagen | Dateityp PDF | Dateigröße 205 KB | Sprache Deutsch
| Download |
| AnwendungsberichteApplikationsbericht - Kompakter Laserprofilsensor mit anpassbarer Erfassung | Dateityp PDF | Dateigröße 187 KB | Sprache Deutsch
| Download |
| AnwendungsberichteApplikationsbericht - Kompakter Laserprofilsensor erkennt selbst kleinste und spiegelnde Objekte | Dateityp PDF | Dateigröße 153 KB | Sprache Deutsch
| Download |
| AnwendungsberichteApplikationsbericht - Präzise Objektvermessung im Kommissioniersystem | Dateityp PDF | Dateigröße 209 KB | Sprache Deutsch
| Download |
| AnwendungsberichteApplikationsbericht - Präzise Erfassung von Bauteilen für den Karosseriebau | Dateityp PDF | Dateigröße 221 KB | Sprache Deutsch
| Download |
| AnwendungsberichteApplikationsbericht - Zuverlässige Erkennung von Fixierelementen im Automobilbau | Dateityp PDF | Dateigröße 302 KB | Sprache Deutsch
| Download |
| AnwendungsberichteApplikationsbericht - Zuverlässiger Profilvergleich am Montageschlitten | Dateityp PDF | Dateigröße 367 KB | Sprache Deutsch
| Download |
| AnwendungsberichteApplikationsbericht - Automatische Erkennung von Vibrationsdämpfern | Dateityp PDF | Dateigröße 313 KB | Sprache Deutsch
| Download |
| AnwendungsberichteApplikationsbericht - Automatische Bauteilkontrolle in der Karosseriefertigung | Dateityp PDF | Dateigröße 294 KB | Sprache Deutsch
| Download |