Monitorización de áreas

El detector SmartRunner monitorea con precisión las piezas sensibles de la máquina. Mediante el uso de la tecnología de sección de luz láser, incluso los objetos que interfieren más pequeños o transparentes se detectan e informan de manera confiable.
Los sensores de perfil láser se basan en la exclusiva tecnología SmartRunner. Por primera vez, combina la tecnología de sección de luz láser probada con un sensor de visión en 2D, que incluye LED y ofrece el máximo rendimiento en una carcasa compacta del sensor.
Detector SmartRunner: el especialista en monitorización de alta precisión
La optimización de fábrica para la monitorización de alta precisión hace que la parametrización del detector sea muy sencilla. El usuario proyecta una línea láser en un fondo fijo y lo programa. Se pueden establecer parámetros adicionales, como el rango de detección, según sea necesario, mediante los códigos de control de Data Matrix sin el uso de una computadora. El sensor del perfil del láser también puede alinearse rápida y fácilmente con objetos naturales, como una pared. Esto elimina el esfuerzo adicional de alineación, así como el cableado duplicado.
El detector detecta de manera confiable cualquier desviación en el rango de detección definido, incluso los objetos que son difíciles de detectar debido a una superficie reflectante. En estos casos, la evaluación paralela del objeto y la línea láser de fondo garantiza una detección confiable del objeto. Si solo se van a monitorear algunas áreas por razones relacionadas con la aplicación, el detector SmartRunner ofrece la opción de definir libremente las denominadas regiones de interés (ROI, del inglés “Regions of Interest”). Los objetos que ingresan al área de detección fuera de las ROI se detectan, pero no activan un cambio de señal. La definición de tamaños mínimos o máximos de los objetos que se van a detectar también ofrece al usuario la opción de evitar falsas alarmas causadas por influencias externas.
Un vistazo
- Parametrización simple mediante los códigos de control de Data Matrix o el software de parametrización
- Programación posible en segundo plano a través de los botones del sensor o la interfaz
- Los tamaños de los objetos y las regiones de interés (ROI) se pueden personalizar

Cómo funciona
Así funciona el monitoreo de fondo y la detección de objetos con el detector:
Situación de señal "aceptable" 1: ningún objeto interfiere en la línea láser. La operación de la máquina continúa según lo planificado.
Situación de señal "incorrecta" 1: el detector reconoce un objeto que interfiere en la línea láser. Un cambio de señal hace que la operación de la máquina se detenga.
Situación de señal "incorrecto" 2: un objeto difícil de detectar con una superficie reflectante interfiere en la línea láser. Ya que el detector evalúa tanto la línea láser en el objeto como en segundo plano, la línea en segundo plano defectuosa indica un objeto que interfiere en el rango de detección. El sensor responde a esto inmediatamente y, por lo tanto, detecta objetos difíciles de detectar. La evaluación paralela de la línea láser garantiza que el usuario realice procesos absolutamente confiables.
- alemán
- inglés
Folletos y descripciones generales | Tipo de archivo | Tamaño de archivo | Idioma | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Folletos y descripciones generalesProduct Information - Laser Profil Sensors with SmartRunner Technology | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 3 MB | Idioma inglés
| Descargar |
| Folletos y descripciones generalesProduct Information - Quick Select Product Guide - Industrial Sensors | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 47 MB | Idioma inglés
| Descargar |
Informes de la aplicación | Tipo de archivo | Tamaño de archivo | Idioma | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Ensuring Reliability in Ready-Meal Production | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 208 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Uninterrupted Material Feed in Production Plants | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 213 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Compact Laser Profile Sensor with Adjustable Detection Function | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 169 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Compact Laser Profile Sensor Detects Even the Smallest Objects and Reflective Objects | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 151 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Precise Measurement in Picking Systems | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 208 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Precise Detection of Parts for Car Body Construction | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 192 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Reliable Detection of Fasteners in Automotive Manufacturing | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 298 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Reliable Profile Camparison on Skids | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 365 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Automatic Detection of Vibration Dampers | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 352 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Automatic Component Inspection in Car Body Manufacturing | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 269 KB | Idioma inglés
| Descargar |


