Datenlichtschranken

Maximale Stabilität auch über große Distanz
Datenlichtschranken dienen der bidirektionalen Kommunikation zu Regalbediengeräten, Verfahrwagen, fahrerlosen Transportsystemen oder Elektrohängebahnen. Sie ersetzen aufwendige und störanfällige Schleppkabel oder andere Übertragungsverfahren. Die Übertragung zwischen zwei Teilnehmern erfolgt mit Licht, welches im Takt der Daten moduliert ist.
Die Datenlichtschranken von Pepperl+Fuchs gewährleisten eine jederzeit gleichbleibende Übertragungsrate über die gesamte Streckenlänge hinweg und stellen so eine absolut stabile, zuverlässige Verbindung sicher. Distanzen bis zu 300 Metern ermöglichen auch den Einsatz in großen Anlagen. Da die optische Technologie absolut verschleißfrei arbeitet, ist ein reibungsloser Betrieb jederzeit sichergestellt und hohe Kosten für Stillstände werden vermieden. Die Geräte eignen sich optimal zur gleichzeitigen Übertragung von Industrial Ethernet oder Video-Streams und sind mit allen gängigen Industrial-Ethernet-Varianten einsetzbar.
Highlights
- Reichweite bis 300 Meter ermöglicht Einsatz in großen Anlagen
- Gleichbleibend hohe Übertragungsrate von 100 Mbit/s für absolut zuverlässige Kommunikation
- Sichere Übertragung ab Reichweite 0 für optimale Raumausnutzung
- Ein-Mann-Justage durch Anzeige beider Empfangspegel an einem Gerät
- Einfache Montage und Ausrichtung sparen Zeit und Kosten bei der Inbetriebnahme
- Englisch
- Deutsch
Broschüren und Übersichten | Dateityp | Dateigröße | Sprache | Download |
|---|---|---|---|---|
| Broschüren und ÜbersichtenBroschüre – Produkte und Lösungen für die Pharma- und Life-Science-Industrie | Dateityp PDF | Dateigröße 1 MB | Sprache Deutsch
| Download |