Seleccione su país

Visite el sitio web global

Emisores ópticos de datos

Emisor óptico de datos

Máxima estabilidad incluso en largas distancias

Los sistemas de transmisión óptica de datos permiten la comunicación bidireccional para sistemas de almacenamiento y recuperación, carros de transferencia, vehículos guiados automáticamente y transportadores monorraíl. Sustituyen a los complejos y problemáticos cables, anillos colectores y otros métodos de transmisión. La transferencia entre dos estaciones se realiza mediante luz, que es modulada por un reloj de datos.

Los emisores ópticos de datos de Pepperl+Fuchs ofrecen la máxima estabilidad y fiabilidad con una velocidad de transferencia constante en toda la gama. Diseñados para largas distancias de hasta 300 metros, son perfectos para plantas a gran escala. Gracias a su tecnología óptica sin desgaste, los emisores ópticos de datos garantizan un funcionamiento continuo y fluido, lo que elimina los altos costos de tiempo de inactividad. Estos dispositivos pueden transmitir simultáneamente Ethernet industrial o flujos de vídeo y son compatibles con todos los estándares industriales Ethernet habituales.



Características de un vistazo

  • El alcance de detección de hasta 300 m permite su uso en plantas grandes.
  • Velocidad de transferencia constantemente alta de 100 Mbit/s para una comunicación excepcionalmente confiable.
  • Transmisión fiable desde un rango de detección de 0 m para un uso óptimo del espacio.
  • Ajuste por una sola persona, ya que ambos niveles de recepción se muestran en un solo dispositivo.
  • La sencilla instalación y orientación ahorran tiempo y costos durante la puesta en marcha.

Idioma
  • inglés
  • alemán
Idioma
Folletos y descripciones generales
Tipo de archivo
Tamaño de archivo
Idioma
Descargar
Folletos y descripciones generalesBrochure - Products and Solutions for the Pharmaceutical and Life Science IndustryTipo de archivo
PDF
Tamaño de archivo
1 MB
Idioma
inglés
  • inglés
  • alemán
Descargar

Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!