Wählen Sie Ihr Land

Global

Induktive Abstandssensoren mit IO-Link
Induktiv trifft Geschwindigkeit. Vorausschauende Wartung in Hochgeschwindigkeitsanwendungen bis zu 3 m/s.

Induktive Abstandssensoren mit IO-Link

Mit den induktiven Abstandssensoren mit IO-Link präsentiert Pepperl+Fuchs eine neue Innovation im Bereich der induktiven Sensorik. Die Näherungsschalter mit integrierten Condition-Monitoring-Funktionen ermitteln neben der Position erstmals auch die Geschwindigkeit und Beschleunigung von Bedämpfungselementen. Sie überwachen kritische Prozessschritte wie Bremsen, Beschleunigen sowie Öffnungs- oder Schließvorgänge. Dies macht sie ideal für eine vorausschauende Instandhaltung. Erfahren Sie mehr über die leistungsstarken induktiven Sensoren.

Highlights

  • Integrierte Condition-Monitoring-Funktionen: z. B. stetige Überwachung der Geschwindigkeit und Beschleunigung von Betätigungselementen

  • Ermöglicht vorausschauende Instandhaltung von Stoßdämpfern, Hydraulikzylindern, Ventilen o.ä.

  • Umfassende Zusatzdaten und parametrierbare Grenzwerte für Temperatur, Betriebszeiten und Zähler dank IO-Link

  • Hohe Messgeschwindigkeit von bis zu 3 m/s für schnellste Durchlaufzeiten und gesteigerte Produktivität

  • Eigene Entwicklung und Produktion sowie längste Erfahrung im Markt stehen für höchste Beratungskompetenz und stetige Innovation

Vorteile

Icon planning

Vorausschauende Wartung

Die induktiven Abstandssensoren mit IO-Link liefern kontinuierlich wertvolle Zusatzinformationen über bewegliche Komponenten. So behält die Steuerung kritische Prozess- und Zustandsdaten wie etwa zu Temperatur, Betriebszeiten und Zählerfunktionen immer genau im Blick. Dank des detaillierten Condition Monitorings lässt sich eine vorausschauende Wartung realisieren.

Higher efficiency

Gesteigerte Effizienz

Mit einer Schaltfrequenz von bis zu 1400 Hz messen die induktiven Sensoren selbst in Hochgeschwindigkeitsanwendungen mit Objektgeschwindigkeiten von bis zu 3 m/sek zuverlässig. Anwender profitieren so von schnelleren Durchlaufzeiten und einer gesteigerten Produktivität und Effizienz.

icon easy installation

Einfache Installation

Von zahlreichen Gehäuseformen und -größen bis hin zu unterschiedlichen Messbereichen sowie Anschluss- und Ausgangsarten – die umfangreichen Auswahlmöglichkeiten erlauben eine schnelle und einfache Integration. Darüber hinaus können Anwender über frei wählbare Filtermodi die Messgeschwindigkeit und -genauigkeit an ihre individuelle Anwendung anpassen.

icon certificate

Höchster Qualitätsstandard

Als Erfinder und Marktführer im Bereich Näherungsschalter verfügt Pepperl+Fuchs über jahrzehntelange Erfahrung. Kunden können sich daher auf fundiertes technisches Know-how, höchste Qualitätsstandards und Beratungskompetenz verlassen.

Induktive Abstandssensoren mit IO-Link liefern wertvolle Zusatzinformationen

Erfahren Sie in diesem Video mehr über die Vielzahl industrieller Anwendungen der induktiven Abstandssensoren von Pepperl+Fuchs. Neben der klassischen Abstandsmessung lassen sich durch speziell geformte Betätigungselemente zusätzliche Informationen aus dem gemessenen Abstand ableiten: Dazu zählen eine lineare Positionsbestimmung, eine Winkelmessung oder Verformungen, etwa zur indirekten Kraftmessung. Auch weitere Anwendungen wie die Positionierung oder Detektion von bestimmten Merkmalen an einem Betätigungselement sind realisierbar.

Kontinuierliche Zustandsüberwachung in Hochgeschwindigkeitsanwendungen

Die induktiven Abstandssensoren sind die ersten Geräte dieser Art, die auch Geschwindigkeit und Beschleunigung erfassen können. Sie messen zuverlässig selbst bei sehr hoher Objektgeschwindigkeit von bis zu 3 m/s. Dabei können zwei Messfenster parametriert werden, um einen Beschleunigungswert für eine differenzierte Ablaufüberwachung zu erhalten.

Aus der Beschleunigung eines Betätigungselements lassen sich Rückschlüsse auf den Zustand von Verschleißteilen oder auch den Verschmutzungsgrad ziehen. So lässt sich der Zustand von Ventilen, Stoßdämpfern und anderen Komponenten genau erfassen. Parametrierte Schwellenwerte können rechtzeitige Warnungen auslösen, um Schäden zu vermeiden, ungeplantem Stillstand vorzubeugen und rechtzeitige Wartungseinsätze auszulösen.

Geschwindigkeitsmessung

Illustration Geschwindigkeitsmessung induktiver Abstandssensor

Der Sensor führt in einem Messvorgang zwei frei konfigurierbare Geschwindigkeitsmessungen durch. Es können individuelle Grenzwerte definiert werden.

Beschleunigungsermittlung

Illustration Beschleunigungsermittlung bei induktiven Abstandssensor

Die Beschleunigung des Objekts wird aus den beiden ermittelten Geschwindigkeiten berechnet. Individuelle Grenzwerte können definiert werden.

a: Acceleration (Beschleunigung), v: Velocity (Geschwindigkeit), dt: Delta t (Zeitintervall)

Anwendungsbeispiele

Verschleißmonitoring bei Pick-and-Place

Inductive distance sensor ensures wear monitoring in pick-and-place application

Bei Pick-and-Place-Anwendungen, wie etwa bei der Herstellung von Spritzen in der Pharmaindustrie, dienen Stoßdämpfer dazu, die Bewegung bestimmter Aktoren abzubremsen. Aufgrund der hohen Taktfrequenz unterliegen diese Bauteile im Laufe der Zeit zwangsläufig einem Verschleiß. Der induktive Abstandssensor von Pepperl+Fuchs führt bei jeder Bewegung des Dämpfers zwei Geschwindigkeitsmessungen durch und berechnet anschließend die Bremswirkung als negative Beschleunigung. Anhand dieser Messdaten lässt sich der Verschleißgrad leicht erkennen. Auf diese Weise lassen sich Wartungsarbeiten gezielt einleiten und ungeplante Anlagenstillstände vermeiden.

Rückstellungsmeldung und Verlaufsanalyse bei Ventilen

Inductive distance sensor with IO Link ensures reset message and progress analysis for valves

Beim Öffnen und Schließen von Klappen oder Ventilen werden definierte Endstellungen erreicht. Zwei induktive Abstandssensoren von Pepperl+Fuchs erfassen nicht nur die Ventilstellung, sondern auch die Geschwindigkeit des Stellprozesses. Dies gibt Aufschluss über Verschmutzung und Verschleiß des Ventils. Auf Basis der Messdaten kann eine vorausschauende Wartung zustandsabhängig ausgelöst werden. Dies ermöglicht Einsparungen sowohl beim Personaleinsatz als auch bei den Kosten im Vergleich zur rein zeitabhängigen zyklischen Wartung.

Induktives Multitasking

Die neuen induktiven Abstandssensoren mit IO-Link ermitteln neben einer präzisen Abstandsmessung erstmals Geschwindigkeit und Beschleunigung von Betätigungselementen. Erfahren Sie in diesem Video mehr über die neuen Näherungsschalter von Pepperl+Fuchs.

Kontaktieren Sie uns

Haben Sie Fragen zu den induktiven Abstandssensoren mit IO-Link oder möchten Sie weitere Informationen erhalten? Wir helfen gerne weiter. Füllen Sie einfach das Kontaktformular aus und schicken Sie uns Ihre Nachricht