Seleccione su país

Visite el sitio web global

Grupo de sensores de distancia inductivos
La inducción se une a la velocidad. Mantenimiento predictivo en aplicaciones de alta velocidad de hasta 3 m/s.

Sensores de distancia inductivos con IO-Link

Pepperl+Fuchs presenta sensores de distancia inductivos con IO-Link y funciones de monitoreo de estado integradas. Por primera vez, no solo miden la posición del objeto, sino también la velocidad y la aceleración de los elementos de amortiguación. Monitorean procesos críticos como el frenado, la aceleración y los procesos de apertura o cierre, lo que los hace ideales para el mantenimiento predictivo. Obtenga más información sobre esta nueva innovación en el campo de los sensores inductivos.

Aspectos destacados

  • Funciones integradas de monitoreo de estado: por ejemplo, monitoreo continuo de la velocidad y la aceleración de los elementos actuadores.

  • Permite el mantenimiento predictivo de amortiguadores, cilindros hidráulicos, válvulas, etc.

  • Datos adicionales completos y valores límite personalizables para temperatura, tiempos de funcionamiento y contadores a través de IO-Link.

  • Alta velocidad de medición de hasta 3 m/s para tiempos de procesamiento más rápidos y mayor productividad.

  • Desarrollo y producción internos con la mayor experiencia del mercado, lo que garantiza una consultoría de primera clase y una innovación continua.

Beneficios

Planificación de iconos

Mantenimiento predictivo

Los sensores de distancia inductivos con IO-Link proporcionan continuamente información adicional valiosa sobre los componentes móviles. Esto permite al sistema de control mantener una visión precisa de los datos críticos del proceso y del estado, como la temperatura, los tiempos de funcionamiento y los contadores. Gracias a la supervisión detallada del estado, se puede implementar fácilmente el mantenimiento predictivo.

Mayor eficiencia

Mayor eficiencia

Con una frecuencia de conmutación de hasta 1400 Hz, los nuevos sensores de distancia inductivos de Pepperl+Fuchs también realizan mediciones fiables en aplicaciones de alta velocidad con una velocidad de objeto de hasta 3 m/s. Ustedes se benefician de tiempos de procesamiento más rápidos y de una mayor productividad y eficiencia.

Icono de fácil instalación

Instalación sencilla

Desde diversos estilos y tamaños de carcasas cúbicas y cilíndricas hasta varios rangos de medición y diferentes tipos de conexión y salida, las amplias opciones de selección permiten una instalación rápida y sencilla. Además, los modos de filtro personalizables ofrecen la posibilidad de adaptar la velocidad y la precisión de medición a los requisitos de la aplicación correspondiente.

Certificado de icono

El más alto estándar de calidad

Como inventor y líder del mercado en el campo de los sensores de proximidad, Pepperl+Fuchs cuenta con décadas de amplia experiencia. Ustedes pueden confiar en nuestros profundos conocimientos técnicos, los más altos estándares de calidad y un asesoramiento útil.

Los sensores de distancia inductivos proporcionan información adicional valiosa

En este video, obtendrá más información sobre la variedad de aplicaciones industriales de los sensores de distancia inductivos de Pepperl+Fuchs. Además de la medición de distancia convencional, los elementos actuadores con formas especiales pueden obtener información adicional a partir de la distancia medida: esto incluye la determinación de la posición lineal, la medición del ángulo o las deformaciones, por ejemplo, para la medición indirecta de la fuerza. También son posibles otras aplicaciones, como el posicionamiento o la detección de características específicas en un elemento actuador.

Monitoreo continuo del estado en aplicaciones de alta velocidad

Los sensores de distancia inductivos son los primeros dispositivos de este tipo que también pueden detectar la velocidad y la aceleración. Miden de forma fiable incluso a velocidades muy altas de hasta 3 m/s. Se pueden realizar dos parametrizaciones de ventanas de medición para obtener un valor de aceleración para una supervisión diferenciada del proceso.

La aceleración de un elemento de accionamiento puede utilizarse para sacar conclusiones sobre el estado de las piezas de desgaste o el grado de suciedad. Esto permite registrar con precisión el estado de las válvulas, los amortiguadores y otros componentes. Los valores umbral parametrizados pueden activar alertas oportunas para evitar daños, prevenir paradas no planificadas y activar operaciones de mantenimiento oportunas.

Medición de velocidad

Ilustración de la medición de velocidad de los sensores de distancia inductivos.

El sensor realiza dos mediciones de velocidad libremente configurables en un solo proceso de medición. Se pueden definir valores límite individuales.

Determinación de la aceleración

Ilustración de la determinación de la aceleración de los sensores de distancia inductivos.

La aceleración del objeto se calcula a partir de las dos velocidades determinadas. Se pueden definir valores límite individuales.

a: Aceleración, v: Velocidad, dt: Delta t

Ejemplos de aplicación

Monitoreo del desgaste en la recogida y colocación

El sensor de distancia inductivo garantiza la supervisión del desgaste en aplicaciones de recogida y colocación.

En aplicaciones de recogida y colocación, como la fabricación de jeringas en el sector farmacéutico, los amortiguadores sirven para desacelerar el movimiento de determinados actuadores. Debido a la alta frecuencia de ciclo, estos componentes están sujetos a un desgaste inevitable con el paso del tiempo. El sensor de distancia inductivo de Pepperl+Fuchs captura dos mediciones de velocidad cada vez que el amortiguador está en movimiento y, a continuación, calcula el efecto de frenado como aceleración negativa. A partir de estos datos de medición, se puede identificar fácilmente el grado de desgaste. Esto ayuda a iniciar un mantenimiento específico y a evitar paradas imprevistas de la planta.

Restablecimiento del mensaje y análisis del progreso para válvulas

El sensor de distancia inductivo con IO-Link garantiza el mensaje de reinicio y el análisis del progreso de las válvulas.

Al abrir y cerrar compuertas o válvulas, se alcanzan posiciones finales definidas. Dos sensores de distancia inductivos de Pepperl+Fuchs no solo registran la posición de la válvula, sino también la velocidad del proceso del actuador. Esto proporciona información sobre la contaminación y el desgaste de la válvula. El mantenimiento predictivo se puede activar sobre la base de datos de medición dependientes de las condiciones. Esto permite ahorrar tanto en personal como en costos en comparación con el mantenimiento cíclico puramente dependiente del tiempo.

Multitarea inductiva

Los sensores de distancia inductivos con IO-Link determinan por primera vez la velocidad y la aceleración de los elementos de accionamiento, además de realizar una medición precisa de la distancia. En este video, obtendrá más información sobre los nuevos sensores de proximidad de Pepperl+Fuchs.

Contáctenos

¿Tiene alguna pregunta sobre los sensores de distancia inductivos con IO-Link o desea recibir más información? ¡Estaremos encantados de ayudarle! Solo tiene que rellenar el formulario de contacto y enviarnos un mensaje.

Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!