Wählen Sie Ihr Land
Hydrostatische Druckaufnehmer

Messprinzip
Der Druck in einer Flüssigkeit nimmt mit der Füllhöhe stetig zu. Dieser hydrostatische Druck wird über eine Edelstahlmembrane auf die Messzelle übertragen. Hierbei haben Schaum, Ansatzbildung, wechselnde elektrische Eigenschaften der Flüssigkeit und die Behälterform keinen Einfluss auf die Messwerte.
Funktionsweise
Die Füllhöhe h einer Flüssigkeit kann über den hydrostatischen Druck p bestimmt werden, wenn ihre Dichte ρ bekannt ist. Die piezoresistive Messzelle ist über eine Trennmembran aus Edelstahl und einen Druckmittler an die Messflüssigkeit angekoppelt.
Der Messwert der Messzelle kann über einen Messumformer in folgende Ausgangssignale umgesetzt werden:
- 4…20-mA-Analogsignal
- 4…20-mA-Analogsignal mit HART
- PROFIBUS PA digitales Signal
Die Druckaufnehmer sind lieferbar als:
- Anbauausführung
- Einbau-Stabausführung
- Hängeausführung
Sprache
- Deutsch
- Englisch
Broschüren und Übersichten | Dateityp | Dateigröße | Sprache | Download |
|---|---|---|---|---|
| Broschüren und ÜbersichtenProduktinformation - Barcon | Dateityp PDF | Dateigröße 318 KB | Sprache Deutsch
| Download |