Wählen Sie Ihr Land

Global

Zenerbarrieren

zener_barriers_assembly_product_group_image

Zenerbarrieren bieten einen kostengünstigen Ex-Schutz für Anlagen in der Prozessautomation. Sie begrenzen die in den eigensicheren Stromkreis eingespeiste Energie so, dass weder Funken noch heiße Oberflächen eine Zündung verursachen können.

Die Zenerbarrieren des Z-Systems von Pepperl+Fuchs werden direkt auf einer 35 mm Hutschiene montiert. Die vorgeschriebene Erdung lässt sich direkt auf der Hutschiene durchführen.

  • Schnelle Montage auf der Hutschiene
  • Erdung direkt mit der Hutschiene verbunden
  • Trennung des Feldstromkreises durch Ziehen der Sicherung

Zenerbarrieren des Z-Systems sind mit einer Packungsdichte bis hin zu 2 Kanälen bei 12,5 mm Breite verfügbar. Varianten mit im Feld auswechselbaren Vorsicherungen schützen die Barrieren vor Zerstörung bei Überspannungen oder eventuellen Fehlern während der Inbetriebnahme Ihrer Anlage.

Sprache
  • Portugiesisch
  • Deutsch
  • Englisch
Sprache
Broschüren und Übersichten
Dateityp
Dateigröße
Sprache
Download
Broschüren und ÜbersichtenProduktübersicht - InterfacetechnikDateityp
PDF
Dateigröße
4 MB
Sprache
Deutsch
  • Portugiesisch
  • Deutsch
  • Englisch
Download