Barreras Zener

Las barreras Zener proporcionan una protección contra explosiones económica para diversas aplicaciones en sistemas de automatización de procesos. La cantidad de energía transferida a la zona peligrosa se limita a un nivel seguro incapaz de inflamar la atmósfera explosiva.
Las barreras Zener del sistema Z de Pepperl+Fuchs se montan directamente en un riel DIN de 35 mm. Mediante accesorios, la conexión a tierra necesaria se puede realizar directamente en el riel de montaje DIN.
- Montaje rápido en el riel DIN
- Conexión a tierra directamente conectada con riel DIN
- Separación del bucle de campo mediante la eliminación del fusible.
Las barreras Zener del sistema Z están disponibles con alta densidad de hasta 2 canales/12,5 mm de ancho. Las variantes con fusibles reemplazables en campo proporcionan un medio conveniente para desconectar o abrir el circuito del instrumento sin interferir con el cableado, lo que facilita mucho las operaciones de puesta en marcha y mantenimiento. Las barreras Zener son muy precisas en la transmisión y se utilizan a menudo para sistemas calibrables, como aplicaciones de pesaje.
- portugués
- alemán
- inglés
Folletos y descripciones generales | Tipo de archivo | Tamaño de archivo | Idioma | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Folletos y descripciones generalesProduct Overview - Interface Technology | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 4 MB | Idioma inglés
| Descargar |
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!