Pharma- und Life-Science-Industrie
Automatisierung und Schutz, wo Hygiene, Überwachung und Compliance am wichtigsten sind
Als stark regulierte Branche muss die Pharmaindustrie eine Vielzahl von Gesetzen und Vorschriften einhalten. So müssen Qualität und Reinheit in jedem einzelnen Produktionsschritt nicht nur sichergestellt, sondern auch dokumentiert und die entsprechenden Daten zuverlässig gespeichert werden. Aus diesem Grund profitieren Pharmaunternehmen in besonderem Maße von der Digitalisierung und Automatisierung.
Als zuverlässiger Partner bietet Pepperl+Fuchs ein umfassendes Portfolio an GMP-konformen Produkten, die speziell für komplexe Produktionsprozesse und die Qualitätssicherung entwickelt wurden – selbst in anspruchsvollen Reinraumumgebungen. Von der Echtzeitüberwachung und -dokumentation bis hin zu sicherer Signalübertragung und Explosionsschutz sorgen unsere Lösungen dafür, dass Ihre Anlage die höchsten Sicherheitsstandards und gesetzlichen Vorschriften erfüllt. Unsere Produkte helfen Ihnen nicht nur, Ihren Betrieb zu optimieren, sondern reduzieren auch Ausfallzeiten, verbessern die Datenintegrität und steigern die Gesamtproduktivität – und das unter Einhaltung strenger pharmazeutischer Vorschriften. Ganz gleich, ob Sie Ihre Fertigungsprozesse optimieren oder einen sicheren Betrieb in Gefahrenbereichen gewährleisten möchten, Pepperl+Fuchs bietet Ihnen dafür die passenden, maßgeschneiderten Lösungen.
Begleiten Sie uns auf einer Tour durch unsere Produktwelt für Pharma und Life Sciences und entdecken Sie, wie unsere innovativen Lösungen die Effizienz steigern, Risiken minimieren und Ihnen helfen, in der stark regulierten Pharma- und Life-Sciences-Branche immer einen Schritt voraus zu sein.
Vereinfachung von Audits und der Einhaltung von Vorschriften mit einem umfassenden Portfolio für stark regulierte und hygienische Bedingungen
Reibungsloser Übergang zur Digitalisierung: Modernisierung papierbasierter Prozesse mit harmonisierter Dokumentation und innovativen Produkten und Lösungen
Alles aus einer Hand – für einen geringeren Qualifizierungsaufwand
Langjährige Erfahrung
Kundenspezifische Lösungen, die genau auf die einzelnen Prozessschritte zugeschnitten sind – passend für jede Anwendung
Weltweite Standorte mit regionalen Experten für globale Konsistenz bei gleichzeitiger Erfüllung lokaler regulatorischer und betrieblicher Anforderungen
Globale Partnerschaften und strategische Allianzen mit führenden DCS-Unternehmen, die der Pharma- und Life-Science-Industrie bewährte, qualifizierte und zuverlässige Produkte anbieten, die auf ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten sind
Anlieferung und Lager
Eine Vielzahl von Rohstoffen bildet die Grundlage für jedes pharmazeutische Produkt. Wenn LKW essenzielle Grundstoffe wie Flüssigkeiten oder Gase für die Produktion liefern, sorgt Pepperl+Fuchs mit einer Reihe von Produkten und Lösungen für sichere und effiziente Prozesse. Die Lösungen unterstützen etwa die Handhabung, Überwachung und Dokumentation von Rohstoffen und Mengen unter Einhaltung aller Vorschriften. Dazu gehören innovative und GMP-konforme HMI-Systeme, die den Zugriff auf Informationen aus dem MES, DCS oder ERP ermöglichen, Komponenten für die Automatisierungsinfrastruktur sowie robuste Smartphones und Tablets für die mobile Kommunikation – auch in Gefahrenbereichen. Tauchen Sie ein und entdecken Sie unsere Produkte und Lösungen für die Anlieferung und Lagerung von Rohstoffen in der pharmazeutischen Produktion.

- Zugriff auf MES, DCS oder ERP ermöglicht Dokumentation und Kontrolle der Rohstofflieferung
- Integriertes RFID-Lesegerät schützt vor unberechtigtem Zugriff (optional)
- Aluminiumgehäuse für erweiterte Temperaturbereiche von -20 … +50 °C
- Optionale Sonnenschutzelemente zum Schutz vor Sonne, Regen und anderen Umwelteinflüssen
- Zertifiziert für ATEX/IECEx Zone 2/22, UL Div. 2 und nicht explosionsgefährdete Bereiche sowie zusätzliche internationale Zulassungen

- Lösung für die Verwendung branchenüblicher Access Points (z. B. Cisco oder Aruba) in Gefahrenbereichen
- Robuste Gehäuse aus GFK, Edelstahl oder Aluminium
- Optionale Integration Ex-zertifizierter Antennen für optimale Netzabdeckung
- Installation anderer funkbasierter Komponenten möglich (RFID, UWB, BLE, LoRaWAN)

- Modulare HMI-Serie speziell für Anwendungen in der pharmazeutischen und (petro-) chemischen Industrie
- Edelstahlgehäuse mit speziell behandelten Oberflächen, die GMP-Vorgaben problemlos erfüllen
- Leicht zu reinigen und beständig gegen aggressive und korrosive Substanzen
- Vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten (z. B. Barcodescanner, Tastaturen, RFID-Lesegeräte etc.)
- Als Remote Monitor (Thin Client), PC oder Direktmonitor erhältlich
- Zertifiziert für ATEX/IECEx-Zone 2/22, UL Div. 2, und nicht-gefährdete Bereiche sowie zusätzliche internationale Zulassungen

- FB Remote I/O für die Montage in Zone 1, LB Remote I/O für die Montage in Zone 2/22 und Class I/Div. 2, beide mit eigensicheren (Ex ia) Ausgängen für Sicherheit in Gefahrenbereichen
- Nahtlose und einfache Integration in gängige Leitsysteme, DCS und SCADA für einen reibungslosen Betrieb
- Maximale Prozesssicherheit: Vollständige Integration aller I/O-Signale für die transparente, zuverlässige Steuerung und optimierte Prozessleistung
- Langlebiges Design: Edelstahlgehäuse der SR-Serie für robuste Langlebigkeit in rauen Umgebungen
- Zuverlässige Stromversorgung: Geräte der Serie PS1000 für Zone 2/Div. 2 gewährleisten einen stabilen Betrieb in Gefahrenbereichen

- RFID-Schreib-/Leseköpfe an Schlauchkupplungen identifizieren automatisch RFID-Transponder am Schlauch
- Überwachung der richtigen Verbindung durch Prozessleitsystem zum Ausschluss von Verwechslungen
- Schutz der Prozessintegrität
- Vermeidung von Schäden und Folgekosten
- Robustes System für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen
- Chemisch resistente Komponenten verfügbar
Produktion in Reinräumen und Gefahrenbereichen
Pharmazeutische Reinräume stellen hohe Anforderungen an die Automatisierungstechnik, insbesondere wenn es sich um Gefahrenbereiche handelt. Alle Komponenten müssen leicht zu reinigen und beständig gegen in der Life-Science-Industrie gängige Chemikalien sowie mit Explosionsschutz und entsprechenden Zertifizierungen ausgestattet sein. Pepperl+Fuchs bietet ein umfassendes Sortiment an Produkten und Lösungen, die diese strengen Anforderungen sowohl für Reinräume als auch für Gefahrenbereiche erfüllen. Von einer Vielzahl GMP-konformer HMI-Systeme mit einer Auswahl an Peripheriegeräten, Doppelsensoren für die Ventilstellungsrückmeldung, Etikettendruckerlösungen und Druckmessung bis hin zu Ethernet-APL-Lösungen – tauchen Sie ein und entdecken Sie unser Portfolio für hygienische Umgebungsbedingungen.

- Sicherer Betrieb: Direktes Drucken in Gefahrenbereichen (Zone 1/21 und Div. 1) dank Überdruckkapselungssystem für vollständige Konformität und Sicherheit
- Flexible Beschriftung: Drucken Sie Qualitätskontrolletiketten dort, wo sie benötigt werden, und optimieren Sie so Ihren Arbeitsablauf
- Zuverlässige Leistung: Für den Betrieb in rauen Industrieumgebungen und pharmazeutischen Reinräumen konzipiert
- Explosionsschutz: Zündschutzart Ex p für Sicherheit im explosionsgefährdeten Bereich
- Langlebiges Design: Edelstahlgehäuse für Langlebigkeit, Chemikalienbeständigkeit und einfache Reinigung

- Bewegliche HMI-Lösungen auf Basis der VisuNet-HMI-Serien
- Geeignet für die Serienfertigung und den mobilen Einsatz
- Vollständig modularer Aufbau ermöglicht präzise Konfiguration für Anwendungen in der Pharmaindustrie
- Verfügbar für ATEX/IECEx-Zone 1/21, Zone 2/22 und Division 2 sowie für nicht explosionsgefährdete Bereiche
- Gewährleistet die kontinuierliche Überwachung und Steuerung

- VisuNet-FLX-Panels als Thin Client, PC oder Direktmonitor
- Full-HD-Display mit kapazitivem Touchscreen, der Multitouch und die Bedienung mit Handschuhen unterstützt
- Schalttafeleinbau oder bündiger Einbau in Kombination mit einer spaltfreien Oberfläche und abgerundeten Monitorrahmen verhindern das Ansammeln von Flüssigkeiten und potenziellen Verunreinigungen
- Display und Dichtungen sind chemisch beständig gegen gängige Reinigungsmittel
- Verschiedene Displaygrößen verfügbar: 21,5", 19" und 15,6"

- Zuverlässige Kommunikation: Gewährleistet den durchgängigen Datenfluss zwischen Feldgeräten und übergeordneten Systemen und optimiert so den pharmazeutischen Betrieb
- Langlebig und konform: Edelstahlgehäuse für raue pharmazeutische Umgebungen, einschließlich Gefahrenbereiche der Zone 2/22 und Div. 2
- Flexible Konnektivität: Ethernet-APL Rail Field Switches mit 8, 16 oder 24 Spur Ports für eine vielseitige Integration
- Skalierbare Erweiterung: Fügen Sie bei wachsenden Anforderungen ganz einfach mehrere Switches, Remote-I/O-Systeme und Feldgeräte hinzu
- Stabile Leistung: Sichere, unterbrechungsfreie Datenübertragung gewährleistet Compliance und Effizienz in der pharmazeutischen Produktion

- Verschiedene Peripheriegeräte für spezifische Anforderungen in der pharmazeutischen Produktion
- Antibakterielle Tastaturen in pharmazeutischer Qualität mit Touchpad, Trackball oder Joystick
- 1-D-/2-D-Code-Handlesegeräte zur Identifikation und Verfolgung von Materialien
- Integrierte RFID-Lesegeräte zur Authentifizierung und Identifikation

- Komfortable Benutzerauthentifizierung mit RFID-Transpondern für sichere und effiziente Anmeldung
- Verhinderung unberechtigter Zugriffe auf sensible Daten für mehr Sicherheit in der Pharma- und Life-Science-Industrie
- Kompatibel mit gängigen Systemen wie Nymi, Siemens oder obion
- Verfügbar für Zone 2/22 und Div. 2 (VisuNet-FLX-Serie) und Zone 1/21 (VisuNet-GXP-Serie)

- Schwingungsüberwachung am Motor von Fermentern mit Schwingungssensoren der Baureihe VIM6
- Frühzeitige Erkennung von Anomalien
- Überwachung der Produktqualität
- Vermeidung ungeplanter, kostenintensiver Stillstände durch Motorfehler- oder ausfälle
- Übertragung der erfassten Werte über integrierten Analogausgang
- Zulassung für explosionsgefährdete Bereiche bis Zone 1/21

- Induktiver Sensor für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen
- Sichere Erkennung des Deckelzustands am Fermenter (geschlossen/geöffnet)
- Zuverlässige Verhinderung der Maschinenfreigabe bei geöffnetem Deckel
- Montage direkt am Griff des Deckels
- Einsetzbar in sicherheitsgerichteten Anwendungen bis SIL 3
Labor und Leitwarte
Labore sind für Forschung und Entwicklung sowie Tests und Qualitätssicherung während der gesamten Produktion in der Pharma- und Life-Science-Industrie von entscheidender Bedeutung. Ebenso wichtig ist der einfache Zugriff auf relevante Informationen und die konforme Dokumentation in jedem Schritt. Die HMI-Systeme von Pepperl+Fuchs sind eine perfekte Lösung für pharmazeutische Labore. Sie ermöglichen die Echtzeitsteuerung und -überwachung und sind dabei leicht zu reinigen. Industrielle Box Thin Clients (BTCs) sorgen zudem für einen transparenten Überblick über Systeme und Prozesse in der Leitwarte. Entdecken Sie unsere Produkte und Lösungen für Labore und Leitwarten in der pharmazeutischen Produktion.

- Speziell für Life-Science-Anwendungen bis Zone 1/21 konzipierte HMI-Serie
- Kantenfreies Edelstahlgehäuse und antibakterielle Tastaturen, in denen sich weder Staub noch Flüssigkeiten ansammeln können
- Beständig gegen Chemikalien und Reinigungsmittel, die im Life-Science-Bereich üblich sind
- Kapazitiver Touchscreen, der auch mit Handschuhen bedient werden kann
- Peripheriegeräte wie 1-D/2-D-Code-Leser vereinfachen den Betrieb
- Konfigurierbarer und drehbarer Standfuß
- Als Remote Monitor (Thin Client) und PC erhältlich

- Firmware VisuNet RM Shell von Pepperl+Fuchs für den Zugriff auf MES oder DCS und die komfortable Steuerung und Überwachung ihrer Prozesse und Anlagen
- Zusatzsoftware VisuNet Control Center für die zentrale Verwaltung und Statusberichterstellung von VisuNet-Geräten von einem zentralen Standort aus – Anwender müssen nicht mehr in Gefahrenbereiche oder Reinräume, um Thin Clients zu konfigurieren oder zu warten
- Gesamtes Thin-Client-Portfolio auch mit vorinstalliertem, Linux-basiertem Betriebssystem IGEL oder als ThinManager® Ready Thin Client erhältlich

- Optimiert für den 24/7-Betrieb
- Konzipiert für Quad-Monitor-Installationen: Vier DisplayPort-Schnittstellen unterstützen bis zu vier moderne Ultra HD-Monitore mit 4K-Auflösung bei 60 Hz
- Erweiterter Temperaturbereich von 0 °C … +55 °C und robustes Design bieten maximale Flexibilität bei der Installation
- Robustes, geschlossenes IP4x-Gehäuse, das den anspruchsvollen Umgebungsbedingungen in der Prozessindustrie standhält
- Erhältlich mit vorinstallierter VisuNet RM Shell, IGEL OS oder als ThinManager® Ready-Client

- GMP-Konformität: Unterstützt die Einhaltung von GMP-Richtlinien durch klare Trennung und sichere Abschaltung, wodurch die Konformität gewährleistet und die Betriebsintegrität verbessert wird
- Zuverlässiger Schutz: Sicherheitsvorrichtungen gegen Überspannung und Kurzschlüsse reduzieren Risiken für empfindliche Laborgeräte und automatisierte Systeme
- Unfallvermeidung: Verhindert versehentliches Hochfahren während der Wartung, gewährleistet Sicherheit und vermeidet kostspielige Ausfallzeiten
- Reduzierter Verschleiß: Minimiert elektrische Überspannungen und Verschleiß und verlängert so die Lebensdauer kritischer pharmazeutischer Geräte
- Explosionsschutz: Geeignet für Gefahrenbereiche der Zone 1/21, Zone 2/22 und Klasse I, II, Division 1 und gewährleistet Sicherheit in explosionsgefährdeten Bereichen
- Langlebig und sicher: robustes Aluminiumgehäuse mit druckfester Kapselung für eine lange Lebensdauer und zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Umgebungen

- Sichere Vernetzung aller Automatisierungskomponenten zwischen Feld und Leitwarte
- Netzwerksegmentierung und -priorisierung für kritische Prozesse in der Pharmaproduktion
- Integration in übergeordnete IT- und Automatisierungsstrukturen
- Speziell für die hohen Anforderungen industrieller Netzwerkanwendungen entwickelt
- Managed Ethernet-Switches mit neuesten Sicherheits- und Layer-2-Performance-Standards
- Unmanaged Modelle mit Broadcast Storm Packet Filtering
- Alarmrelais für anpassbare Event-Benachrichtigungen
Lager und Logistik
Im Lager- und Logistikbereich einer pharmazeutischen Anlage gelten ebenso hohe Anforderungen wie in der Produktion selbst. So muss etwa jede Bewegung von Materialien erfasst werden, um Chargeninformationen lückenlos zu dokumentieren und nachvollziehen zu können. Gleichzeitig müssen Zugänge streng kontrolliert werden, um den unbefugten Zutritt durch Dritte und deren Zugriff auf Roh- und Zwischenwaren sowie fertige Produkte zu vermeiden. Pepperl+Fuchs bietet für die Pharma- und Life-Science-Industrie verschiedene Lösungen, die durch Automatisierung und Digitalisierung die Effizienz steigern und gleichzeitig die Nachvollziehbarkeit von Zutritten, Materiallagerung und -bewegungen sicherstellen.

- Sichere Vernetzung aller Automatisierungskomponenten zwischen Produktion und Logistik
- Netzwerksegmentierung und -priorisierung für kritische Prozesse
- Integration in übergeordnete IT- und Automatisierungsstrukturen
- Speziell für die hohen Anforderungen industrieller Netzwerkanwendungen entwickelt
- Managed Ethernet-Switches mit neuesten Sicherheits- und Layer-2-Performance-Standards
- Unmanaged Modelle mit Broadcast Storm Packet Filtering
- Alarmrelais für anpassbare Event-Benachrichtigungen

- Funksensor WILSEN.node mit Zentralheit zur Rolltorüberwachung zwischen Lagerbereich und Laderampe
- Überwachung der Stellung des Rolltors (offen/geschlossen)
- Drahtlose Statusübertragung über LoRaWAN®
- Benachrichtigung bei unbeabsichtigter Öffnung des Rolltors zur Nachvollziehbarkeit von Toröffnungen sowie Vermeidung unbefugter Zutritte
- Automatische Aktivierung der F810-Gate-Reader-Lösung bei Öffnung des Tores
- Monitoring von Energiesparmaßnahmen

Kundenspezifische Lösungen
In der Pharma- und Life-Sciences-Industrie sind die Anforderungen vielfältig und gehen oft über das hinaus, was Standardlösungen bieten können. Pepperl+Fuchs unterstützt seine Kunden mit maßgeschneiderten, kundenspezifischen Lösungen, die genau auf ihre Anforderungen zugeschnitten sind. Unsere Experten in den Solution Engineering Centern (SEC) entwickeln, fertigen und zertifizieren individuelle Lösungen für präzise Anwendungen. Dazu gehören mobile Bedienstationen, Doppelmonitorstationen und Bedienstationen mit flexiblen Montageoptionen, wie Wand- oder Deckenarmhalterungen, die eine optimale Integration in Ihre pharmazeutischen Produktionsprozesse gewährleisten.
Kontakt
Haben Sie Fragen zu unseren Produkten und Lösungen für die Pharma- und Life-Sciences-Industrie? Senden Sie uns Ihre Nachricht einfach über das untenstehende Formular. Unsere Experten helfen gerne weiter.









