Industria farmacéutica y de ciencias de la vida
Automatización y protección donde la higiene, el control y el cumplimiento normativo son fundamentales
Al tratarse de un sector altamente regulado, la industria farmacéutica debe cumplir con un gran número de leyes y normativas. Las empresas no solo deben garantizar la calidad y la pureza en cada etapa de producción, sino también documentarlas y almacenar de manera confiable los datos correspondientes. Esta es la razón por la que las empresas farmacéuticas se benefician especialmente de la digitalización y la automatización.
Como socio de confianza, Pepperl+Fuchs ofrece una gama integral de productos que cumplen con las normas GMP, diseñados específicamente para procesos de producción complejos y el control de calidad, incluso en entornos exigentes de salas limpias. Desde el monitoreo y la documentación en tiempo real hasta la transmisión segura de señales y la protección contra explosiones, nuestras soluciones garantizan que sus operaciones cumplan con los más altos estándares de seguridad y cumplimiento normativo. Nuestros productos no solo le ayudan a optimizar sus operaciones, sino que también reducen el tiempo de inactividad, mejoran la integridad de los datos y aumentan la productividad general, todo ello al tiempo que garantizan el cumplimiento de las estrictas regulaciones farmacéuticas. Ya sea que busque optimizar sus procesos de fabricación o garantizar operaciones seguras en áreas peligrosas, Pepperl+Fuchs le ofrece las soluciones personalizadas que necesita.
Acompáñenos en un recorrido detallado por nuestros productos y descubra cómo nuestras soluciones innovadoras pueden impulsar la eficiencia, minimizar los riesgos y ayudarle a mantenerse a la vanguardia en los sectores altamente regulados de la industria farmacéutica y las ciencias de la vida.
Simplifique las auditorías y el cumplimiento normativo con una gama de productos de alta calidad, adecuada para entornos altamente regulados y con requisitos higiénicos estrictos
Una transición fluida hacia la digitalización: modernización de los procesos basados en papel mediante documentación armonizada y productos y soluciones de vanguardia
Un servicio integral que permite reducir el esfuerzo de calificación
Amplia experiencia
Las soluciones planificadas a la medida de cada etapa del proceso se adaptan a cualquier aplicación
Las oficinas en todo el mundo, con expertos regionales, garantizan la coherencia a nivel global al tiempo que satisfacen las necesidades normativas y operativas locales
Alianzas globales y estratégicas con empresas líderes en sistemas de control distribuido (DCS), que ofrecen a las industrias farmacéutica y de ciencias de la vida una gama de productos probados, certificados y confiables, diseñados a la medida para satisfacer sus necesidades específicas.
Entrega y almacenamiento
Una amplia variedad de materias primas constituye la base de todo producto farmacéutico. Cuando los camiones entregan materiales esenciales, como líquidos o gases, para la producción, Pepperl+Fuchs ofrece una gama de productos y soluciones que garantizan procesos seguros y eficientes. Estas soluciones facilitan el manejo, el monitoreo y la documentación de los materiales y las cantidades, todo ello manteniendo el cumplimiento normativo. Entre ellas se incluyen sistemas de HMI innovadores y que cumplen con las buenas prácticas de fabricación (GMP), los cuales permiten acceder a la información del MES, el DCS o el ERP; componentes de infraestructura de automatización; y teléfonos inteligentes y tablets robustos para la comunicación móvil, incluso en áreas peligrosas. Sumérjase y descubra nuestros productos y soluciones para la entrega y el almacenamiento de materias primas en la producción farmacéutica.

- El acceso a los sistemas MES, DCS o ERP permite la documentación y verificación de la entrega de materias primas
- El lector RFID integrado protege contra el acceso no autorizado (opcional)
- Caja de aluminio para rangos de temperatura ampliados de -20 a +50 °C
- Los elementos opcionales de protección solar protegen del sol, la lluvia y otras influencias ambientales
- Certificado para ATEX/IECEx Zona 2/22, UL Div. 2 y áreas no peligrosas, además de otras aprobaciones internacionales

- La solución permite el uso de puntos de acceso estándar de la industria (por ejemplo, Cisco o Aruba) en áreas peligrosas
- Cajas resistentes fabricadas en GRP, acero inoxidable o aluminio
- Integración opcional de antenas con certificación Ex para una cobertura de red óptima
- Es posible realizar la instalación de otros componentes basados en tecnología de radio (RFID, UWB, BLE, LoRaWAN)

- Los teléfonos inteligentes intrínsecamente seguros permiten la comunicación móvil en entornos hostiles
- Los dispositivos proporcionan soporte para identificar y dar seguimiento a las mercancías entregadas
- Las carcasas resistentes garantizan su solidez
- Las pantallas resistentes a los rayones se pueden manejar con las manos mojadas o con guantes

- Serie de interfaces hombre-máquina (HMI) modulares diseñadas especialmente para aplicaciones en las industrias farmacéutica y (petro)química
- Carcasa de acero inoxidable con superficies sometidas a un tratamiento especial que cumplen plenamente con las normas de BPF
- Fácil de limpiar y resistente a sustancias agresivas y corrosivas
- Opciones de configuración versátiles (por ejemplo, escáneres de código de barras, teclados, lectores RFID, etc.)
- Disponible como monitor remoto (thin client), computadora o monitor directo
- Certificado para ATEX/IECEx Zona 2/22, UL Div. 2 y áreas no peligrosas, además de otras aprobaciones internacionales

- Cumplimiento de normas de seguridad: E/S remotas FB para instalación en Zona 1, LB E/S remotas para instalación en Zona 2/22 y Clase I/Div. 2; ambas cuentan con salidas intrínsecamente seguras Ex ia que garantizan la seguridad en áreas peligrosas.
- Integración perfecta: Se integra fácilmente con los principales sistemas de control, DCS y SCADA para un funcionamiento sin complicaciones.
- Máxima confiabilidad del proceso: Integración completa de todas las señales de E/S para un control transparente y confiable, así como un rendimiento optimizado del proceso.
- Diseño resistente: Carcasa de acero inoxidable (serie SR) que garantiza una gran resistencia en entornos hostiles.
- Alimentación confiable: fuentes de alimentación PS1000 para entornos de Zona 2/Div. 2, que garantizan un funcionamiento estable en áreas peligrosas.

- Los cabezales de lectura y escritura RFID en los acoplamientos de las mangueras identifican automáticamente las etiquetas RFID adheridas a la manguera
- El sistema de control de procesos supervisa las conexiones de las mangueras para verificar la correcta asignación de las conexiones y evitar confusiones
- Garantiza la integridad de los procesos y la seguridad operativa
- Ayuda a prevenir daños en los equipos y costosos tiempos de inactividad
- Diseño resistente para un uso confiable en áreas peligrosas
- Componentes resistentes a los productos químicos disponibles para entornos exigentes
Producción en salas limpias y áreas peligrosas
Las salas limpias farmacéuticas plantean altas exigencias a la tecnología de automatización, especialmente cuando se trata de áreas peligrosas. Cada componente debe ser fácil de limpiar, resistente a los productos químicos comunes en el sector de las ciencias de la vida y estar equipado con protección contra explosiones y la certificación adecuada. Pepperl+Fuchs ofrece una amplia gama de productos y soluciones diseñados para cumplir con estos estrictos requisitos, tanto para salas limpias como para zonas con riesgo de explosión. Desde una variedad de sistemas de HMI que cumplen con las buenas prácticas de fabricación (GMP) con una selección de periféricos, sensores duales para la retroalimentación de la posición de válvulas, soluciones de impresoras de etiquetas y medición de presión, hasta soluciones Ethernet-APL: sumérjase en nuestro portafolio y descubra nuestra oferta para condiciones higiénicas.

- Operaciones seguras: Impresión directa en áreas peligrosas (Zona 1/21 y Div. 1) con protección Ex p para garantizar el pleno cumplimiento de las normas y la seguridad.
- Etiquetado flexible: Imprima etiquetas de control de calidad donde sea necesario, lo que agiliza su flujo de trabajo.
- Rendimiento confiable: Diseñado para entornos industriales exigentes y salas limpias farmacéuticas, lo que garantiza un funcionamiento confiable.
- Protección contra explosiones: la tecnología Ex p ofrece mayor seguridad en atmósferas explosivas.
- Diseño duradero: la carcasa de acero inoxidable ofrece durabilidad, resistencia a los productos químicos y facilidad de limpieza.

- Solución de interfaz hombre-máquina (HMI) móvil basada en la serie VisuNet HMI que se puede utilizar mientras se está en movimiento
- Adecuado para la producción por lotes y el funcionamiento móvil
- Su diseño totalmente modular permite una configuración precisa para aplicaciones en la industria farmacéutica
- Disponible para las zonas 1/21 e IECEx, la zona 2/22 y la División 2 de ATEX, así como para áreas no peligrosas
- Garantiza un monitoreo y un control continuos

- Paneles VisuNet FLX como thin client, computadora o monitor directo
- Pantalla Full HD con pantalla táctil capacitiva con soporte para la función multitáctil y el uso con guantes
- El montaje en panel o empotrado, junto con una superficie sin huecos y los bordes redondeados del bisel, evitan la acumulación de líquidos y posibles contaminantes
- La pantalla y las juntas son resistentes a los agentes de limpieza habituales
- Hay varios tamaños de pantalla disponibles: 21,5", 19" y 15,6"

- Comunicación confiable: Garantiza un flujo de datos sin interrupciones desde los dispositivos de campo hasta los sistemas de nivel superior, lo que optimiza las operaciones farmacéuticas.
- Resistente y conforme a las normas: Carcasa de acero inoxidable para entornos farmacéuticos exigentes, incluidas las áreas peligrosas de la Zona 2/22 y la División 2.
- Conectividad flexible: Ofrece switches de campo sobre riel Ethernet-APL con 8, 16 o 24 puertos de rama para una integración versátil.
- Ampliación escalable: Agregue fácilmente múltiples conmutadores, sistemas de E/S remotos y dispositivos de campo a medida que crezcan sus necesidades.
- Rendimiento estable: Ofrece una transmisión de datos segura e ininterrumpida, lo que garantiza el cumplimiento normativo y la eficiencia en la producción farmacéutica.

- Sistema de doble monitor con dos monitores en una configuración superior/inferior o en una disposición dúplex horizontal
- Solución ideal para la producción sin papel: visualización y operación simultáneas del MES y el DCS
- Disponible tanto para la serie VisuNet GXP como para la serie VisuNet FLX
- Hay diversos periféricos disponibles para mejorar su proceso

- Diversos equipos periféricos para satisfacer requisitos operativos específicos en la producción farmacéutica
- Teclados antibacterianos de grado farmacéutico, con la opción de elegir entre panel táctil, trackball o joystick
- Lectores de códigos 1D/2D portátiles para la identificación y el seguimiento de materiales
- Lectores RFID integrados para fines de autenticación e identificación

- Autenticación de usuarios práctica mediante etiquetas RFID para un inicio de sesión seguro y eficiente
- Prevención del acceso no autorizado a datos confidenciales, mejorando la seguridad en los sectores farmacéutico y de las ciencias de la vida
- Compatible con sistemas comunes como Nymi, Siemens u Obion
- Disponible para la Zona 2/22 y la División 2 (serie VisuNet FLX) y la Zona 1/21 (serie VisuNet GXP)

- Monitorización continua de las vibraciones de los motores de los fermentadores mediante sensores de vibración de la serie VIM6
- Detección temprana de condiciones de trabajo anormales
- Control de la calidad constante del producto
- Ayuda a prevenir tiempos de inactividad imprevistos y costosos causados por fallas o averías en los motores
- Valores medidos transmitidos a través de la salida analógica integrada
- Con aprobación para su uso en áreas peligrosas hasta la Zona 1/21

- Funcionamiento seguro de los circuitos de seguridad intrínseca en entornos de producción farmacéutica
- Cables azules con certificación ATEX para circuitos de seguridad intrínseca
- Se permite conectar y desconectar durante el funcionamiento en el caso de los circuitos de seguridad intrínseca
- No se requieren pruebas individuales antes de la puesta en servicio debido al certificado de examen de tipo UE

- Sensor inductivo diseñado para su uso en zonas con riesgo de explosión
- Detección confiable del estado de la tapa de la boca de inspección del fermentador (cerrada/abierta)
- Ayuda a evitar que la máquina se encienda cuando la tapa está abierta
- Se instala directamente en la manija de la tapa
- Apto para aplicaciones en las que la seguridad es fundamental, hasta el nivel SIL 3

- Detección digitalizada y automatizada de posibles patógenos
- Detección y captura de placas estándar de contacto y sedimentación mediante un sistema de cámaras de alta resolución
- Evaluación de datos mediante algoritmos avanzados de procesamiento de imágenes
- Detección confiable incluso de los patógenos más pequeños
Laboratorio y sala de control
Los laboratorios desempeñan un papel fundamental en el sector farmacéutico y de las ciencias de la vida para la investigación y el desarrollo, la realización de pruebas y el control de calidad a lo largo de todo el proceso de producción. Es igualmente importante contar con un acceso sencillo a la información pertinente y a la documentación que cumpla con las normas en cada etapa. Nuestros sistemas de HMI son la solución perfecta para los laboratorios farmacéuticos, ya que ofrecen control en tiempo real, monitoreo y un diseño fácil de limpiar. Las cajas industriales de thin client brindan una clara visibilidad de los sistemas y procesos en la sala de control. Acompáñenos y explore nuestros productos y soluciones diseñados para laboratorios y salas de control en la producción farmacéutica.

- Serie HMI diseñada para aplicaciones en ciencias de la vida hasta la Zona 1/21
- Carcasa de acero inoxidable sin bordes y teclados antibacterianos que no permiten la acumulación de polvo ni líquidos
- Resistente a los productos químicos y detergentes que se utilizan habitualmente en el sector de las ciencias de la vida
- Pantalla táctil capacitiva que se puede utilizar con guantes puestos
- Los dispositivos periféricos, como los lectores de códigos 1-D/2-D, simplifican el funcionamiento
- Soporte configurable y giratorio
- Disponible como monitor remoto (thin client) y como computadora

- El firmware VisuNet RM Shell de Pepperl+Fuchs permite el acceso al MES o al DCS y ofrece a los usuarios la posibilidad de controlar y monitorear cómodamente sus procesos y plantas
- El software complementario VisuNet Control Center permite la administración centralizada y la generación de informes de estado de los sistemas de HMI de VisuNet desde una ubicación central; los usuarios ya no necesitan ingresar a áreas peligrosas ni a salas limpias para configurar o dar mantenimiento a los thin clients
- Además, toda la gama de thin clients está disponible con el sistema operativo IGEL, basado en Linux, preinstalado o como thin client compatible con ThinManager®.

- Optimizado para un funcionamiento las 24 horas del día, los 7 días de la semana
- Diseñado para instalaciones de cuatro monitores: las 4 interfaces DisplayPort ofrecen soporte para hasta cuatro monitores Ultra HD modernos con resolución 4K a 60 Hz
- El amplio rango de temperatura de 0 °C a +55 °C y su diseño resistente ofrecen la máxima flexibilidad de instalación
- Carcasa resistente y sellada con clasificación IP4x, capaz de soportar las condiciones ambientales adversas de las industrias de proceso
- Disponible con VisuNet RM Shell preinstalado, IGEL OS o como cliente compatible con ThinManager®

- Cumplimiento de las buenas prácticas de fabricación (GMP): Ayuda a cumplir con las directrices de las GMP mediante una desconexión clara y un apagado seguro, lo que garantiza el cumplimiento y mejora la integridad operativa.
- Protección confiable: Ofrece protección contra sobrecorrientes y cortocircuitos, lo que reduce los riesgos para los equipos de laboratorio sensibles y los sistemas automatizados.
- Prevención de accidentes: Evita el arranque accidental durante el mantenimiento, lo que garantiza la seguridad y evita costosos tiempos de inactividad.
- Menor desgaste: minimiza las sobrecargas eléctricas y el desgaste, lo que ayuda a prolongar la vida útil de los equipos farmacéuticos críticos.
- A prueba de explosiones: Apto para las zonas 1/21, 2/22 y las áreas peligrosas de Clase I, II, División 1, lo que garantiza la seguridad en zonas con riesgo de explosión.
- Resistente y seguro: La carcasa de aluminio resistente ofrece protección a prueba de llamas para un rendimiento duradero y confiable en entornos exigentes.

- Solución de gabinete de control con tecnología de interfaz avanzada
- Transmisión confiable y segura de todas las señales de medición y control de campo
- Alta disponibilidad del sistema y estabilidad de los procesos garantizadas mediante aislamiento galvánico
- Cumplimiento de todos los requisitos de seguridad, protección contra explosiones y buenas prácticas de fabricación (GMP)

- Conexión en red segura de todos los componentes de automatización entre los dispositivos de campo y la sala de control
- Segmentación de redes y establecimiento de prioridades para procesos críticos en entornos de producción farmacéutica
- Integración perfecta en arquitecturas de TI y automatización de nivel superior
- Diseñado para satisfacer los exigentes requisitos de las aplicaciones de redes industriales
- Switches Ethernet gestionados con las últimas funciones de seguridad y los estándares de desempeño de Capa 2
- Modelos no administrados con funcionalidad de filtrado de paquetes de tormentas de difusión
- Relés de alarma integrados para notificaciones de eventos personalizables
Almacenamiento y logística
Las áreas de almacenamiento y logística de una planta farmacéutica están sujetas a requisitos tan estrictos como los de la propia producción. Por ejemplo, cada movimiento de materiales debe registrarse para garantizar que la información de los lotes esté completamente documentada y sea trazable. Al mismo tiempo, el acceso debe controlarse estrictamente para impedir la entrada no autorizada de terceros y su acceso a las materias primas, los productos intermedios y los productos terminados. Pepperl+Fuchs ofrece diversas soluciones para las industrias farmacéutica y de ciencias de la vida que aumentan la eficiencia mediante la automatización y la digitalización, al tiempo que garantizan la trazabilidad del acceso, el almacenamiento de materiales y los movimientos de materiales.

- Conexión en red segura de todos los componentes de automatización entre los sistemas de producción y logística
- Segmentación y priorización de redes para procesos industriales críticos
- Integración perfecta en arquitecturas de TI y automatización de nivel superior
- Diseñado para cumplir con los exigentes requisitos de las aplicaciones de redes industriales
- Switches Ethernet gestionados que cumplen con los más recientes estándares de seguridad y rendimiento de Capa 2
- Modelos no administrados con filtrado de paquetes de tormentas de difusión
- Relés de alarma para notificaciones de eventos personalizables

- Sensor inalámbrico WILSEN.node con unidad central para el monitoreo de puertas enrollables entre áreas de almacenamiento y muelles de carga
- Detección confiable de la posición de la puerta (abierta/cerrada)
- Transmisión inalámbrica del estado a través de LoRaWAN®
- Notificación en caso de apertura involuntaria de una puerta, que proporciona soporte para la trazabilidad y evita el acceso no autorizado
- Activación automática de la solución de lector de puerta F810 cuando se abre la puerta
- Soporte para el seguimiento y la aplicación de medidas de ahorro energético

Soluciones planificadas
En las industrias farmacéutica y de ciencias de la vida, los requisitos son diversos y, a menudo, van más allá de lo que pueden ofrecer las soluciones estándar. Pepperl+Fuchs brinda soporte a sus clientes con soluciones planificadas personalizadas, diseñadas para satisfacer necesidades específicas. Nuestros expertos en los Centros de Ingeniería de Soluciones (SEC) diseñan, fabrican y certifican soluciones individuales para aplicaciones precisas. Entre ellas se incluyen estaciones de operador móviles, estaciones con dos monitores y estaciones de operador con opciones de montaje flexibles, como soportes de pared o de brazo para techo, lo que garantiza una integración óptima en sus procesos de producción farmacéutica.
Contáctenos
¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos y soluciones para el sector farmacéutico y las ciencias de la vida? Simplemente envíenos su mensaje a través del formulario de contacto que aparece a continuación. Nuestros expertos estarán encantados de ayudarle.
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!