Seleccione su país

Visite el sitio web global

Inteligente. Inalámbrico. Autónomo.

Solución de sensores IoT de grado industrial alimentados por batería con LoRaWAN® para uso en exteriores.

WILSEN.valve para la retroalimentación de la posición de la válvula y WILSEN.node para la detección de la presencia de objetos.

  • Sensores IoT inalámbricos de calidad industrial

    WILSEN.valve y WILSEN.node están diseñados para satisfacer los requisitos industriales. Detectan y transmiten de forma fiable las posiciones de las válvulas o la presencia de objetos en entornos exigentes sin necesidad de una compleja fuente de alimentación industrial o de un complejo sistema de control de cableado.

  • Tecnología LoRa estandarizada

    Las soluciones WILSEN.valve y WILSEN.node transmiten sus datos de medición y GPS con alta eficiencia energética a lo largo de muchos kilómetros utilizando la red LoRaWAN® estandarizada a nivel mundial.

  • Fácil instalación y manejo

    Las soluciones WILSEN.valve y WILSEN.node se pueden configurar cómodamente para su finalidad prevista a través del acceso remoto al canal de enlace descendente o directamente in situ con una aplicación para dispositivos móviles (Android o iOS).

  • Soluciones de sensores altamente personalizables

    Una amplia gama de sensores conectables y accesorios opcionales de un solo proveedor garantiza que su solución de sensores WILSEN.valve o WILSEN.node se adapte con precisión a los requisitos de su aplicación.

Solución de sensores IoT WILSEN.valve

Válvula WILSEN.Retroalimentación inteligente de la posición de la válvula

En muchas plantas de procesamiento se utilizan válvulas manuales que solo se accionan ocasionalmente o en casos de emergencia y que no están conectadas a la sala de control. La solución de sensores WILSEN.valve supervisa la posición de dichas válvulas e informa del estado a la autoridad responsable a través de LoRaWAN® a una distancia de varios kilómetros. Esta información adicional convierte a WILSEN.valve en una eficaz solución de sensores M+O (monitorización y optimización) que minimiza el riesgo de costosas y largas averías causadas por válvulas abiertas o cerradas involuntariamente. Para ello, los robustos sensores inductivos y optimizados energéticamente, simples o dobles, de la amplia gama de Pepperl+Fuchs se conectan rápida y fácilmente a la unidad central WILSEN.valve a través de conexiones M12 estandarizadas.

De un vistazo

  • Retroalimentación inalámbrica de la posición de la válvula

    La solución WILSEN.valve está optimizada para la monitorización inalámbrica de hasta dos válvulas.

  • Tecnología
    de sensores inductivos La solución WILSEN.valve utiliza una tecnología de sensores inductivos robusta y sin desgaste.

  • Fácil integración en aplicaciones
    : gracias a una variedad de ayudas de montaje, la integración de la válvula WILSEN.valve es rápida y sencilla.

  • Cuatro versiones disponibles
    La unidad central WILSEN.valve está disponible en cuatro versiones diferentes para adaptarse de manera óptima a cada perfil de aplicación.

Los componentes

Unidad central WILSEN.valve sin sensores conectados

La unidad central suministra energía a los sensores a través de una batería de alta potencia e informa al sistema de destino sobre el estado de las válvulas detectado por ellos. Dado que el estado de las válvulas se envía directamente y ya procesado, no es necesario que ustedes realicen una evaluación compleja del estado de cada sensor y su asignación al estado de la válvula correspondiente. La funcionalidad GPS integrada de la unidad central también facilita la localización de las válvulas, incluso en plantas de proceso con muchas ramificaciones. Además, la unidad central también transmite datos de diagnóstico adicionales e informa de estados de error, como roturas de línea o cortocircuitos, al sistema de nivel superior.

Accesorios para la solución de sensores de válvula WILSEN.

Dependiendo de la aplicación o del tipo de válvula, la cartera de Pepperl+Fuchs incluye diferentes tipos de sensoresinductivos NAMUR osensoresde CC de baja potencia de 2 hilos, simples y dobles. Los sensores se conectan a la unidad central WILSEN.valve mediante conexiones M12 estandarizadas, pudiendo seleccionarse longitudes de cable de hasta 10 m. Para facilitar la instalación en válvulas y accesorios estándar, se dispone de una solución de montaje conforme a la norma EN ISO 5211, que incluye abrazaderas de montaje y placas de montaje, así como juegos de montaje completos.

Solución WILSEN.node con sensores conectados

WILSEN.nodoDetección inteligente de presencia de objetos

El WILSEN.nodees la solución universal para la detección de presencia de objetos entre los sensores inalámbricos M+O. La unidad central está preparada para conectar hasta dos sensores adecuados de la amplia gama de Pepperl+Fuchs. Ambos canales de la unidad central funcionan de forma independiente entre sí, por lo que también se pueden combinar diferentes tipos de sensores. Gracias a su amplia gama de funciones, se pueden implementar de forma rentable una gran variedad de aplicaciones. Especialmente en escenarios de modernización o en aplicaciones que deben implementarse en lugares remotos y de difícil acceso sin una fuente de alimentación convencional, el WILSEN.node demuestra ser una solución ingeniosa y fácil de implementar.

De un vistazo

  • Detección inalámbrica de presencia de objetos

    La solución WILSEN.node está optimizada para la detección inalámbrica de presencia de objetos.

  • Flexibilidad
    tecnológica La solución WILSEN.node admite la conexión de diferentes tipos de sensores.

  • Fácil integración
    en aplicaciones: los diferentes principios de detección, junto con los conectores M12 estandarizados, garantizan una fácil integración en las aplicaciones.

  • Dos versiones disponibles
    La unidad central WILSEN.node está disponible en dos versiones diferentes para adaptarse de manera óptima a cada perfil de aplicación.

Los componentes

Unidad central WILSEN.node sin sensores conectados

La unidad central suministra energía a los sensores a través de una batería de alta potencia y transmite la información a través de LoRaWAN a una distancia de varios kilómetros. Además de los datos reales de medición de los sensores, también se envían al sistema de nivel superior datos de diagnóstico adicionales y estados de error, como roturas de línea o cortocircuitos. La función GPS integrada también permite la localización precisa de las unidades centrales en lugares remotos.

Accesorios para la solución de sensores WILSEN.node

La unidad central del WILSEN.node permite conectar hasta dos sensores adecuados de la amplia gama de sensores industriales de Pepperl+Fuchs. Estos pueden ser sensores de proximidad inductivos o capacitivos NAMUR o de 2 hilos de baja potencia CC. También es posible operar interruptores de flotación o interruptores límite vibración en una unidad central, de modo que los medios líquidos y los sólidos a granel también se puedan detectar de forma inalámbrica con la solución WILSE.node. Los sensores se conectan fácilmente mediante conectores M12 estandarizados.

Ejemplos de aplicación Válvula WILSEN.

Posición de la válvula siempre a la vista

Válvula WILSEN en planta de procesamiento

La supervisión de la posición final y la retroalimentación de la posición de las válvulas de drenaje y distribución proporciona información importante para optimizar los procesos de producción. Además, se puede evitar el costoso desperdicio de calor de proceso o de productos identificando rápidamente las válvulas abiertas accidentalmente. La solución WILSEN.valve detecta la posición de la válvula mediante un sensor doble inductivo con dos elementos sensores inductivos. Cada uno de ellos supervisa una de las dos posiciones finales (abierta/cerrada) del actuador, sin desgaste y con pocas interferencias. La unidad central, junto con el sensor y el actuador, se puede realizar de forma rápida y sencilla la instalación directamente en la válvula y, a continuación, transmite las posiciones de la válvula a un sistema de destino a una distancia de varios kilómetros a través de LoraWAN®. En casos definidos, se activa una alarma o una acción de seguimiento.

Base de datos para una distribución fiable del agua

WILSEN.valve supervisa varias válvulas de accionamiento manual.

Ya sea en una operación de suministro municipal, en un edificio de apartamentos o en un proceso industrial, las válvulas de accionamiento manual deben estar en la posición correcta para garantizar el suministro continuo de agua caliente o calefacción. La solución WILSEN.valve detecta la posición de las válvulas y válvulas de bola en los sistemas de distribución de agua, incluso en ubicaciones remotas. Se pueden conectar hasta dos sensores dobles inductivos a una unidad central, lo que permite a la solución de sensores IoT supervisar hasta dos válvulas simultáneamente. Para una instalación especialmente rápida y sencilla, el sensor doble se fija a una placa de montaje y el actuador se conecta al eje de la palanca manual. La unidad central se puede colocar, por ejemplo, en una pared o en un puntal cerca de la válvula. El dispositivo transmite la posición de las válvulas conectadas en el sistema de distribución de agua al sistema de destino a través de LoRaWAN® con un alto grado de fiabilidad. In situ, la posición de la válvula también se puede identificar en el actuador mediante una marca claramente marcada.

WILSEN.nodo

Garantizar la seguridad de las tapas de alcantarilla

WILSEN.node supervisando una tapa de alcantarilla

Los pozos, los accesos al alcantarillado y otras aberturas de alcantarillas en el suelo requieren una cubierta segura. Una tapa de alcantarilla correctamente instalada evita accidentes y protege a las personas y los materiales. Con el WILSEN.node, se puede comprobar continuamente la posición de la tapa. La unidad central se instala fuera de la alcantarilla y se conecta a un sensor adecuado en el interior, que detecta la posición de la tapa de la alcantarilla. La posición de la tapa de la alcantarilla (abierta/cerrada) se transmite directamente al sistema de destino deseado a través de LoRaWAN®. Además, se puede conectar un interruptor de flotación a la segunda entrada de la unidad central WILSEN.node, que detecta posibles inundaciones de los pozos, por ejemplo, en caso de lluvias intensas. De este modo, se crea una solución de sensores completa para la supervisión de alcantarillas con una sola unidad central WILSEN.

Control de puertas en subestaciones transformadoras

WILSEN.node asegurando la puerta de una estación transformadora

Debido al alto voltaje de las líneas entrantes, existe peligro de muerte y las puertas de las casetas de transformadores deben permanecer cerradas en todo momento. Solo se pueden abrir para realizar trabajos de mantenimiento, después de haber tomado las medidas de seguridad adecuadas. La solución WILSEN.node se puede utilizar para garantizar que la puerta de una caseta de transformadores esté siempre correctamente cerrada cuando no se estén realizando trabajos de mantenimiento. Para ello, se conecta un sensor inductivo a la unidad central WILSEN.node, que detecta el estado de cierre de la puerta e informa de cualquier cambio. Si la puerta se abre fuera de los trabajos de mantenimiento programados, la señal del sensor puede activar una alarma definida. De este modo, se garantiza la protección de los residentes y transeúntes.

Monitoreo remoto de la puerta del pastizal

WILSEN.node supervisa la puerta del pastizal

Los animales que pastan deben permanecer en el pastizal asignado durante un período de tiempo determinado. Esto no solo es importante para la gestión del pastizal, sino también una cuestión de seguridad y responsabilidad. Por consiguiente, la puerta del pastizal debe permanecer cerrada de forma fiable durante este tiempo. El riesgo de que las puertas se abran involuntariamente puede minimizarse con poco esfuerzo utilizando la solución WILSEN.node. Equipado con un sensor adecuado para la detección de objetos, el dispositivo supervisa la posición de la puerta. Si permanece abierta de forma imprevista, se envía una señal a través de la unidad central a la plataforma IoT correspondiente, desde donde el ganadero recibe inmediatamente el mensaje correspondiente. La unidad central WILSEN.node tiene un diseño extremadamente robusto, un grado de protección IP66/67 y un amplio rango de temperatura de -25 a +70 °C. Esto la hace especialmente adecuada para su uso en exteriores en las duras condiciones de un pastizal para animales.

Asegurar las puertas de los graneros

WILSEN.node montado en un granero para proteger la puerta.

Los graneros agrícolas se utilizan para almacenar cosechas, forraje y paja, así como maquinaria y equipos agrícolas. A menudo se trata de artículos muy valiosos. Para protegerlos de las inclemencias del tiempo, los daños y los robos, las puertas deben permanecer cerradas siempre que no se esté trabajando en ellos o no haya entradas y salidas necesarias para su funcionamiento. Los daños y las pérdidas pueden evitarse utilizando la solución WILSEN.node sin necesidad de un cableado extenso ni una instalación compleja. La unidad central WILSEN.node se monta en el interior de la puerta. Complementada con el sensor adecuado para la detección de presencia de objetos, la solución WILSEN.node registra ahora la posición de la puerta del granero (abierta/cerrada) y la transmite a una plataforma IoT, que informa al agricultor mediante una notificación push en caso de apertura involuntaria.

Knowledge How Does It Work?

LoRaWAN®: IoT Enabling Technology with Numerous Advantages

A so-called LoRaWAN® (Long Range Wide Area Network) is required to transfer measured values from the WILSEN IoT sensors to a cloud-based IoT platform and evaluate them there. These easily scalable networks, which are fully geared towards the requirements of the IoT, are characterized by their combination of low energy consumption, long range and secure communication.

In addition to the IoT sensors or other end devices, such a LoRaWAN® architecture usually consists of long-range gateways arranged in a star topology. These gateways translate the data from the WILSEN sensors into an Ethernet-capable protocol and transmit the converted information to a LoRa network server. The network server decodes the sensor data and forwards it to an application server for initial processing before the data can finally be evaluated in an IoT platform.

At the same time, communication in the opposite direction is also possible via the LoRa network server and the gateways: not only can sensor data be received, but parameter settings in the WILSEN sensors can also be conveniently made remotely via the so-called "downlink channel". Pepperl+Fuchs provides a free web service specifically for this purpose.

Alternatively, the sensors can be parameterized directly on site using a mobile device app.

Logo of LoRa Alliance

As a member of the LoRa Alliance®, Pepperl+Fuchs is commited to delivering product interoperability and worldwide deployment of this technology.

LoRa technology features a number of advantages that are especially suitable for use with IoT sensors such as Pepperl+Fuchs’ WILSEN:

  • Connection of devices up to 15 km away
  • Global availability and vendor independence
  • Minimal power use during transmission
  • Data transfer via radio, no sensor cabling required
  • High security and integrity
  • Low operating costs

These properties mean that LoRa can be used to create very large wireless networks to implement applications for cities, municipalities and various industries. It can also be used to set up cost-effective private networks on company premises

Visualización que muestra los distintos socios de WILSEN.

Nuestros socios

Contamos con una red óptima y, por lo tanto, podemos recurrir a una amplia gama de socios de los sectores LoRa e IoT. Aproveche la experiencia combinada de Pepperl+Fuchs y estos socios de renombre a la hora de implementar sus proyectos.

Support and Tools

We offer not only technical excellence, but also first-class service and support: Our global presence, our deep understanding of different industries and our customer focus set us apart. Of course, this also applies to our portfolio of WILSEN sensors: In this section you will find a selection of tools to help you always get the most out of your sensors and keep operating costs as low as possible.

WILSEN app on smartphone showing device list

WILSEN App (iOS and Android)

The WILSEN app for iOS and Android allows you to configure your Pepperl+Fuchs IoT sensors via Bluetooth to match your application. Among other things, you can change sensor settings, check process values, configure the transmission parameters and read diagnostic information on your mobile device.

WILSEN downlink settings on laptop

Downlink Web Service

Once the sensors are integrated into a LoRaWAN® network, parameter settings in the sensor can now be conveniently queried or changed via remote access. With just a few clicks, downlink payloads can be created as hex codes and transmitted directly to the transmit queues of the IoT platforms TTN (The Things Network) and ChirpStack (v3 and v4) via a network API key. If an IoT platform other than TTN or ChirpStack is used, or if no network API key is available, the hex code can also simply be copied and pasted into comparable applications and sent there via downlink.

Contáctenos

Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!