Wählen Sie Ihr Land

Global

Pepperl+Fuchs bringt eine der ersten Ethernet-APL-Schaltschranklösungen auf den Markt

ethernet-apl key visual

Pionierleistung im Ex-Bereich: Ethernet-APL-basierte Gehäuse mit LB-System erfolgreich im Einsatz

Dass Pepperl+Fuchs ganz zu Recht als Pionier und Marktführer im elektrischen Explosionsschutz gilt, beweist seine neueste wegweisende Lösung: für ein Greenfield-Projekt wurden in einem der sechs Solution Engineering Center 100 individuell konfigurierte Schaltschränke entwickelt und gefertigt, die mit Ethernet-APL Switches und dem LB-System (Remote I/O) bestückt sind – und erfolgreich in Betrieb genommen wurden.

ethernet-apl field switch with LB remoteI/O system in SR enclosure

Schnelle Datenübertragung auf IIoT-Niveau

Die „Engineered Solution“ demonstriert, wie sich moderne Diagnosefunktionen und digitale Signalübertragung zuverlässig in anspruchsvollen Industrieumgebungen realisieren lassen. Sie ermöglicht außerdem die gleichzeitige Nutzung bestehender und moderner Feldgeräte – ohne zusätzliche Schnittstellen oder Systembrüche: klassische Feldsignale werden über Remote-I/O-Module integriert, Ethernet-APL-fähige Geräte kommunizieren direkt über den Switch. Prozess- und Diagnosedaten von Profibus PA-Geräten konsolidiert und übersetzt der Switch mittels Proxy-Technologie in PROFINET.

Die Infrastrukturlösungen sind via PROFINET mit dem Leitsystem verbunden. So entsteht eine schlanke, klar strukturierte Systemarchitektur, die Komplexität reduziert und Planung, Betrieb und Wartung wesentlich effektiver und effizienter macht.

ethernet_apl_solution_SR_enclosure

Modular, wartungsfreundlich, flexibel

Herzstück der Lösung ist ein FieldConnex® Ethernet-APL Switch mit 24 Ports, kombiniert mit einer LB-Remote-I/O-Backplane mit 22 Steckplätzen. Sowohl das vertikal montierte Remote-I/O-System als auch der Switch sind vollständig vorverdrahtet – ein entscheidender Vorteil, der die Inbetriebnahme beschleunigt und den Installationsaufwand reduziert.

Die Energieversorgung erfolgt über Module der PS1000-Serie, die auf einer separaten Hutschiene installiert sind. Für zusätzliche Flexibilität im Feld sorgen multifunktionale Klemmen. Sie lassen sich vielseitig einsetzen, beispielsweise zum Schutz von Ventilkreisen oder zur Ansteuerung von Signalgebern. Schirmklemmen gewährleisten die Kommunikationsqualität und somit den störungsfreien, sicheren Betrieb.

Mit dieser IIoT-tauglichen Lösung setzt Pepperl+Fuchs einen Meilenstein für den praktischen Einsatz von Ethernet-APL in der Prozessindustrie. Noch mehr Beispiele für unsere Engineered Solutions finden Sie hier.

Auf einen Blick

  • Rund 100 individuell konfigurierte Gehäuse im Einsatz
  • Öffnen von Gehäusen im Ex-Bereich ohne Heißarbeitserlaubnis
  • Abschalten nicht-eigensicherer Komponenten ohne Brandgefahr

Ethernet-APL-Lösungen für die Prozesskommunikation der Zukunft

Entdecken Sie, wie maßgeschneiderte Ethernet-APL-Lösungen die Zukunft der Prozesskommunikation gestalten und effizientere, flexiblere sowie zukunftssichere Netzwerke ermöglichen. Optimierte Performance, nahtlose Integration und ein robustes Design erfüllen die Anforderungen moderner Produktionsanlagen. Für Ex-Bereiche wie etwa in der Chemie- und Pharmaindustrie bietet Pepperl+Fuchs zertifizierte, kundenspezifische Gehäuselösungen für maximale Sicherheit und Zuverlässigkeit.