Wählen Sie Ihr Land

Global

UHF-RFID-Schreib-/Lesegeräte der Serie F810: Kosteneffiziente RFID-Lösung für Gate- und Weitbereichsanwendungen

F810 UHF RFID read/write device with UHF antennas

Schnell und zuverlässig automatisierte Arbeitsabläufe bilden das Fundament effizienter Logistikprozesse und den Schlüssel zu Transparenz und Nachverfolgbarkeit in der Lieferkette. Ganz gleich, ob eine Vielzahl mit RFID-Transpondern versehener Objekte gleichzeitig zu erfassen ist oder sich diese in zügiger Bewegung oder größerer Distanz befinden: Mit dem UHF-RFID-Schreib-/Lesegerät F810 und ergänzenden Komponenten stellt Pepperl+Fuchs jetzt eine RFID-Systemlösung vor, die sich durch außergewöhnliche Erfassungsleistung und höchste Prozesssicherheit bei der vollautomatischen Warenprüfung am Ein- und Ausgang auszeichnet.

Hohe Reichweite, zuverlässige Erkennung

Das Kernstück der Gate-Reader-Lösung von Pepperl+Fuchs ist das in einem widerstandsfähigen, für Einsätze in Außenbereichen ausgelegten IP67-Aluminium-Druckgussgehäuse verbaute UHF-RFID-Schreib-/Lesegerät F810. An dieses können über robuste RP-TNC-Schraubanschlüsse sicher und vibrationsfest bis zu vier verschiedene, jeweils für den Anwendungsfall passende und robuste UHF-Antennen angebunden werden. So ist die Serie F810 in der Lage, mit UHF-RFID-Transpondern markierte Objekte wie etwa Mehrwegladungsträger auf eine Entfernung von bis zu 12 Metern zuverlässig auszulesen.

Möglich wird diese große Reichweite durch die hohe Empfangsempfindlichkeit der F810-Gate-Reader. Dank der zirkularen Antennenpolarisation spielt zudem die Ausrichtung der Transponder zur Antenne nahezu keine Rolle, was hohe Flexibilität in der Anwendung eröffnet. Die einstellbare Sendeleistung erlaubt eine präzise Abstimmung auf die jeweils benötigte Reichweite, während durch eine maximale Leistung von bis zu 2 W ausreichend Reserve für stabile Performance in anspruchsvollen Umgebungen vorhanden ist. Zur individuellen Anpassung an die jeweilige Applikation kann im Portfolio von Pepperl+Fuchs zwischen zwei verschiedenen Antennentypen mit 3dB-Öffnungswinkeln von 65° x 65° für breite Erfassungsbereiche bzw. 30° x 65° für eine stärkere Fokussierung gewählt werden.

*Aus regulatorischen Gründen ist die US-Version (FR2-02) auf eine Ausgangsleistung von 1 W beschränkt.

UHF-Gate-Reader-Lösung F810 bei  der Erkennung von Kartons auf Paletten

Vielseitige Anschlussoptionen und Integrationsmöglichkeiten

Die Spannungsversorgung der Serie F810 wird wahlweise über industrietypische 24 V DC oder PoE (Power over Ethernet) zur Verfügung gestellt, während der Datentransfer entweder über Ethernet oder eine serielle RS-485-Schnittstelle erfolgt. Ferner sind die Geräte mit einer Reihe ergänzender Anschlüsse (2 Optokoppler-Ausgänge, 2 Optokoppler-Eingänge, 2 Relaisausgänge) zur Anbindung zusätzlicher Feldgeräte wie z. B. Triggersensoren oder Signalleuchten ausgestattet. Sämtliche genannten Anschlüsse sind im robusten M12-Industriestandard ausgelegt, sodass jederzeit zuverlässige Verbindungen gewährleistet sind.

Eine gut erkennbare Status-LED visualisiert den Betriebszustand des RFID-Schreib-/Lesegeräts und unterstützt somit reibungslose Betriebsabläufe. Die Einstellung der Schreib-/Lesegeräte kann über das zugehörige Konfigurationstool oder über das integrierte Webinterface vorgenommen werden. Eine gespeicherte Gerätekonfiguration lässt sich anschließend durch die Funktion “Configuration Cloning“ schnell und einfach per USB-Stick auf weitere F810-Schreib-/Lesegeräte übertragen.

Die mit leistungsfähiger Hardware und Linux ausgestatteten F810-UHF-Schreib-/Lesegeräte bieten zudem Zukunftssicherheit und Weiterentwicklungsmöglichkeiten, auch im Hinblick auf steigende Anforderungen an Cyber-Security – entsprechend sind die Geräte bereits heute auf die Cybersicherheitsanforderungen der RED- und CRA-Richtlinien ausgelegt.

Montagehalterung für F810-UHF-Antennen

UHF-RFID-Komplettlösung aus einer Hand

Ergänzend zu den F810-Schreib-/Lesegeräten und verschiedenen UHF-Antennen stehen passende Montagehalterungen sowie sämtliche benötigten Kabel zur Verfügung. Komplettiert wird dieses Lösungsangebot durch eine große Auswahl an RFID-Transpondern aus dem hauseigenen Portfolio von Pepperl+Fuchs. Anwender erhalten so aus einer Hand ein vollständiges RFID-System, mit dem leistungsstarke Gate-Installationen und flexible Weitbereichsanwendungen in anspruchsvollen Industrieumgebungen kosteneffizient und zuverlässig umgesetzt werden können.

Highlights der UHF-RFID-Schreib-/Lesegeräte der Serie F810

  • Leistungsstarkes UHF-Schreib-/Lesegerät mit bis zu 4 externen Antennen
  • Zeitgleiche Erfassung einer Vielzahl von UHF-Transpondern – auch in zeitkritischen Anwendungen
  • Einfache Systemintegration dank Ethernet, RS-485 und USB
  • Schnelle Inbetriebnahme und einfacher Gerätetausch via Configuration Cloning mit USB
  • Robustes Aluminium-Druckgussgehäuse, ideal für den Einsatz in rauen und industriellen Umgebungen
  • Zukunftssichere RFID-Investition – modernste, updatefähige Hardware und langfristige Verfügbarkeit

Hinweis: Technische Datenblätter für die F810-Schreib-/Lesegeräte stehen demnächst hier zur Verfügung.