Wählen Sie Ihr Land

Global

IUC76-28ST-M-FR1 RFID-Transponder

RFID-Transponder

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Arbeitsfrequenz 865 … 868 MHz
  • Konform mit EPC Gen2 (ISO/IEC 18000-63)
  • Robustes Gehäuse geeignet für rauen Industrieeinsatz
  • Optimiert für Montage in Metall
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten IUC76-28ST-M-FR1

Betriebsfrequenz865 ... 868 MHz
Polarisationlinear
Chip TypHiggs-3 (Alien)
Memory Bank 00 (Reserved)64 Bit
Memory Bank 01 (EPC/UII)96 ... 480 Bit
Memory Bank 10 (TID)96 Bit
Memory Bank 11 (User memory)512 Bit
Lesezyklenunbegrenzt
Schreibzyklen> 100000
Datenhaltezeit50 Jahre @ 77 °C (170,6 °F)
Funkanlagen
Richtlinie 2014/53/EUEN 302208
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
SchutzartEN 60529
RFIDISO/IEC 18000-63
Umgebungstemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Lagertemperatur-50 ... 250 °C (-58 ... 482 °F)
SchutzartIP69K
Material
GehäuseEdelstahl
Montage
In Metallja
Masse25,4 g
Abmessungen
Höhe8,5 mm
Höhentoleranz± 0,1 mm
Durchmesser28,3 mm
Durchmessertoleranz± 0,1 mm
BauformZylindrisch
HinweisMontageanleitung beachten