Wählen Sie Ihr Land

Global

NICHT MEHR ERHÄLTLICH

NBB1,5-F41-E2-5M Induktiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Basisreihe
  • Metallgehäuse
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Technische Daten NBB1,5-F41-E2-5M

SchaltfunktionSchließer (NO)
AusgangstypPNP
Schaltabstandsn1,5 mm
Einbaubündig
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 1,215 mm
Reduktionsfaktor rAl0,45
Reduktionsfaktor rCu0,35
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,75
Ausgangsart3-Draht
BetriebsspannungUB10 ... 30 V
Schaltfrequenzf0 ... 1500 Hz
HystereseHtyp. 3 %
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutztaktend
SpannungsfallUd≤ 3 V
BetriebsstromIL0 ... 100 mA
ReststromIr0 ... 0,5 mA typ.
LeerlaufstromI0≤ 15 mA
Bereitschaftsverzugtv≤ 20 ms
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
MTTFd1528 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
UL-ZulassungcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Versorgungsspannung/Schaltspannung: 30 V DC
Ausgangsschaltstrom: 100 mA
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
AnschlussartKabel
GehäusematerialMessing, vernickelt
StirnflächePBT
SchutzartIP67
Kabel
Aderendhülsenja
Kabeldurchmesser3 mm + 0,3 mm
Biegeradius> 10 x Kabeldurchmesser
MaterialPVC
Farbegrau
Aderzahl3
Aderquerschnitt0,14 mm2
LängeL5 m
Masse13,5 g
Abmessungen
Höhe8 mm
Breite8 mm
Länge40 mm

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.