Wählen Sie Ihr Land

Global

EVM78E-E Absolutwert-Drehgeber

Multiturn-Absolutwert-Drehgeber

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Bis zu 30 Bit Multiturn
  • ATEX-Zulassung
  • IECEx-Zulassung
  • Druckfest gekapselt
  • Abnehmbare Bushaube

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
EtherCAT® interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten EVM78E-E

Erfassungsartoptische Abtastung
GerätetypMultiturn-Absolutwert-Drehgeber
MTTFd25 a
L107,7 E+9 bei 3000 min-1
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
LeerlaufstromI0max. 270 mA bei 10 V DC
max. 115 mA bei 24 V DC
Bereitschaftsverzugtv< 250 ms
Linearität± 2 LSB bei 16 Bit, ± 1 LSB bei 13 Bit
Ausgabe-CodeBinär-Code
Codeverlauf (Zählrichtung)parametrierbar,
cw steigend (bei Drehung im Uhrzeigersinn Codeverlauf steigend)
cw fallend (bei Drehung im Uhrzeigersinn Codeverlauf fallend)
SchnittstellentypEtherCAT®
CoE (CANopen over Ethercat, gemäß CiA-Profil DS-301 und Geräteprofil CiA DS-406)
Auflösung
Singleturnbis 16 Bit
Multiturnbis 14 Bit
Gesamtauflösungbis 30 Bit
Übertragungsrate100 MBit/s
Zykluszeit≤ 1 ms (IRT) , ≤ 10 ms (RT)
Klemmraumsiehe Bestellinformationen
SchutzartDIN EN 60529, IP66
KlimaprüfungDIN EN 60068-2-78 , keine Betauung
StöraussendungEN 61000-6-4:2007/A1:2011
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005
SchockfestigkeitDIN EN 60068-2-27, 100 g, 3 ms
SchwingungsfestigkeitDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz
IECEx-Zulassung
Geräteschutzniveau GbIECEx ITS 15.0061X
ATEX-Zulassung
Geräteschutzniveau GbITS 15 ATEX 18372X
Arbeitstemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Material
Kombination 1Gehäuse: Aluminium, eloxiert
Flansch: Aluminium, eloxiert
Welle: Edelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A)
Kombination 2 (Inox)Gehäuse: Edelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A)
Flansch: Edelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A)
Welle: Edelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A)
Masseca. 2600 g (Kombination 1)
ca. 3900 g (Kombination 2)
Drehzahlmax. 3000 min -1
Trägheitsmoment180 gcm2
Anlaufdrehmoment≤ 4 Ncm
Wellenbelastung
Axial60 N
Radial80 N
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereichsiehe Betriebsanleitung