Wählen Sie Ihr Land
NBB1,5-F79-E2-Y70118840 Induktiver Sensor
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 1,5 mm bündig
- 3-Draht DC
- 50 mm Kabel mit M8-Steckverbinder für Wandmontage












Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- CS
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Technische Daten NBB1,5-F79-E2-Y70118840
| Schaltfunktion | Schließer (NO) | |
| Ausgangstyp | PNP | |
| Schaltabstand | sn | 1,5 mm |
| Einbau | bündig | |
| Ausgangspolarität | DC | |
| Gesicherter Schaltabstand | sa | 0 ... 1,215 mm |
| Reduktionsfaktor rAl | 0,3 | |
| Reduktionsfaktor rCu | 0,2 | |
| Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,7 | |
| Ausgangsart | 3-Draht |
| Betriebsspannung | UB | 5 ... 30 V DC |
| Schaltfrequenz | f | 0 ... 1200 Hz |
| Hysterese | H | typ. 5 % |
| Kurzschlussschutz | taktend | |
| Spannungsfall | Ud | ≤ 1,5 V |
| Betriebsstrom | IL | 0 ... 100 mA |
| Reststrom | Ir | ≤ 10 µA |
| Leerlaufstrom | I0 | ≤ 15 mA |
| Bereitschaftsverzug | tv | ≤ 20 ms |
| MTTFd | 4830 a | |
| Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
| Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
| Normenkonformität | |||||
| |||||
| CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
| Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Anschlussart | Festkabel mit Stecker | |||||||||||||
| Gehäusematerial | PA | |||||||||||||
| Stirnfläche | PA | |||||||||||||
| Schutzart | IP67 | |||||||||||||
| Stecker | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Kabel | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Abmessungen | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.