Wählen Sie Ihr Land

Global

SFP-S-30KM-F-N SFP-Transceiver

SFP-Transceiver, 30 km, 100BASE-LX, Fast Ethernet Single-Mode-LWL

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Small Form Pluggable-Paket (SFP) nach Industriestandard
  • SFP-Multi-Source-Agreement konform
  • Hot-Plug-fähig
  • Laserprodukt der Klasse 1 gemäß EN 60825-1
  • Ein Netzteil 3,3 V
  • TTL-Signalerkennungsanzeige
  • Duplex-LC-Steckverbinder
  • Temperaturbereich: 0 bis 70° C

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten SFP-S-30KM-F-N

Normen
IEEE802.3u 100BASE-LXja
Schnittstellentyp100BASE-LX Fast Ethernet Glasfaser
PhysikalischSFP, Hot-Plug-fähig
Übertragungsrate155 Mbit/s
Wellenlänge1310 nm
Kabeltyp9/125μm Singlemode
Kabellängemax. 30 km
Steckertyp1 Duplex LC
Sendeleistung (optisch)-15 ... -8 dBm
Empfangsempfindlichkeit-34 ... 0 dBm
Leistungsübertragungsbilanz19 dB
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN55024, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8
StöraussendungCISPR 22 , FCC Abschnitt 15 Unterabschnitt B, Klasse A , EN61000-6-4, IEC61000-6-4
StörfestigkeitEN 55024
NormenSFP Multi-Source-konform (MSA) Laserprodukt der Klasse 1 gemäß EN 60825-1
Umgebungstemperatur0 ... 70 °C (32 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeitmax. 95 %
Masse17 g
Abmessungen
Höhe8,5 mm
Breite13,4 mm
Länge56,5 mm