Wählen Sie Ihr Land

Global

SFP-S-20KM-G-W-BIDI-B SFP-Transceiver

SFP-Transceiver, BiDi-B, 20 km, 1000BASE-LX, Gigabit-Ethernet Single-Mode-LWL, mit erweitertem Temperaturbereich

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Small Form Pluggable-Paket (SFP) nach Industriestandard
  • SFP-Multi-Source-Agreement konform
  • Hot-Plug-fähig
  • Laserprodukt der Klasse 1 gemäß EN 60825-1
  • Ein Netzteil 3,3 V
  • TTL-Signalerkennungsanzeige
  • Duplex-LC-Steckverbinder
  • Erweiterter Temperaturbereich: -40 bis 85° C

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten SFP-S-20KM-G-W-BIDI-B

Normen
IEEE802.3z 1000BASE-LXja
Schnittstellentyp1000BASE-LX Gigabit Ethernet Glasfaser
PhysikalischSFP, Hot-Plug-fähig, BiDi-B
Übertragungsrate1,25 Gbit/s
WellenlängeTX: 1550 nm
RX: 1310 nm
Kabeltyp9/125μm Singlemode
Kabellängemax. 20 km
Steckertyp1 Simplex LC
Sendeleistung (optisch)-8 ... -2 dBm
Empfangsempfindlichkeit-23 ... -1 dBm
Leistungsübertragungsbilanz15 dB
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN55024, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8
StöraussendungCISPR 22 , FCC Abschnitt 15 Unterabschnitt B, Klasse A , EN61000-6-4, IEC61000-6-4
StörfestigkeitEN 55024
NormenSFP Multi-Source-konform (MSA) Laserprodukt der Klasse 1 gemäß EN 60825-1
Umgebungstemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeitmax. 95 %
Masse17 g
Abmessungen
Höhe8,5 mm
Breite13,4 mm
Länge56,5 mm