Wählen Sie Ihr Land

Global

NBB15-30GM30-E3 Induktiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Einsatz in rauer Umgebung
  • Hohe Schockfestigkeit
  • Erweiterter Temperaturbereich
    -40 ... +85 °C
  • Erweiterter Betriebsspannungsbereich
  • Sehr hohe Schaltfrequenz

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Approval symbol
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten NBB15-30GM30-E3

SchaltfunktionÖffner (NC)
AusgangstypPNP
Schaltabstandsn15 mm
Einbaubündig
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 12,15 mm
BetätigungselementBaustahl, z. B. 1.0037, S235JR (früher St37-2)
45 mm x 45 mm x 1 mm
Reduktionsfaktor rAl0,45
Reduktionsfaktor rCu0,43
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,73
Reduktionsfaktor rMs0,53
Ausgangsart3-Draht
BetriebsspannungUB6 ... 36 V
Schaltfrequenzf0 ... 550 Hz
HystereseHtyp. 5 %
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutztaktend
SpannungsfallUd≤ 1 V
BetriebsstromIL0 ... 200 mA
ReststromIrmax. 20 µA
LeerlaufstromI0≤ 10 mA
Bereitschaftsverzugtv≤ 10 ms
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
MTTFd1319 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
LABS-KonformitätVDMA 24364-C1/T100°C-W
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
SchutzklasseII
BemessungsisolationsspannungUi36 V
BemessungsstoßspannungsfestigkeitUimp500 V
UL-ZulassungcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Versorgungsspannung/Schaltspannung: 36 V DC
Ausgangsschaltstrom: 200 mA
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Schiffsbau-ZulassungDNVGL TAA00003AK
Umgebungstemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
AnschlussartKabel
GehäusematerialMessing , Weißbronze beschichtet
StirnflächePBT , grün
SchutzartIP65 / IP66 / IP67 / IP68 / IP69
Kabel
Aderendhülsenja
Kabeldurchmesser4,3 mm ± 0,15 mm
Biegeradius> 10 x Kabeldurchmesser
MaterialPVC
Farbeschwarz
Aderzahl3
Aderquerschnitt0,34 mm2
LängeL2 m
Masse159 g
Abmessungen
Länge40 mm
Durchmesser30 mm
Befestigungmit Muttern M30
Anzugsdrehmoment≤ 30 Nm
LieferumfangLieferung mit 2 Muttern mit Sperrverzahnung

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.